LTM4676

製造中止

パワーシステム・マネージメント機能を備えたデュアル13A/シングル26A μModuleレギュレータ

製品モデル
3
1Ku当たりの価格
価格は未定
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • パワーシステム・マネージメント製品の詳細についてはこちらをクリックして下さい。
  • 制御およびモニタ用のデジタル・インタフェースを備えたデュアル高速アナログ・ループ
  • 広い入力電圧範囲:4.5V~26.5V
  • 出力電圧範囲:0.5V~5.4V(VOUT0の場合は最大4V)
  • 全温度範囲での最大DC出力誤差:1%
  • 10A負荷での電流読み取り精度:2.5%
  • 400kHzのPMBusに準拠したI2Cシリアル・インタフェース
  • 16ビットΔΣ A/Dコンバータ内蔵
  • 固定周波数電流モード制御
  • 複数のモジュールの並列接続および電流分担
  • 16個のスレーブ・アドレス:レール/グローバル・アドレス指定
  • 16mm × 16mm × 5.01mm BGAパッケージ

読み取り可能なデータ:
  • 入力電圧、出力電圧、入力電流、出力電流、および温度
  • 動作中のピーク値、稼働時間、フォルト、および警告
  • 内蔵EEPROMのフォルト・ログ記録

書き込み可能なデータおよび設定可能なパラメータ:
  • 出力電圧、電圧シーケンシングおよびマージニング
  • 電圧増減のデジタル・ソフトスタート/ストップ
  • OV/UV/OT、UVLO、周波数、および位相調整

推奨代替製品

LTM4676A 新規設計に推奨

デジタル・パワー・システム・マネージメント機能を備えたデュアル13A/シングル26A μModuleレギュレータ

LTM4676
パワーシステム・マネージメント機能を備えたデュアル13A/シングル26A μModuleレギュレータ
Dual 13A μModule Regulator with Digital Interface for Control and Monitoring* Using PMBus and LTpowerPlay to Monitor Telemetry and Margin VOUT0/VOUT1 During Load Pattern Tests. 10Hz Polling Rate. 12VIN Using PMBus and LTpowerPlay to Monitor Telemetry and Margin VOUT0/VOUT1 During Load Pattern Tests. 10Hz Polling Rate. 12VIN Using PMBus and LTpowerPlay to Monitor Telemetry and Margin VOUT0/VOUT1 During Load Pattern Tests. 10Hz Polling Rate. 12VIN Using PMBus and LTpowerPlay to Monitor Telemetry and Margin VOUT0/VOUT1 During Load Pattern Tests. 10Hz Polling Rate. 12VIN Product Package 1
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート 2

信頼性データ 1

ユーザ・ガイド 3

アプリケーション・ノート 6

デザイン・ノート 1

技術記事 4

情報 1

製品情報 1

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

デバイス・ドライバ 1


ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
µModule 降圧レギュレータ 2
LTM4620A 製造中 デュアル13Aまたはシングル26A DC/DC μModuleレギュレータ
LTM4630 新規設計に推奨 デュアル18Aまたはシングル36A DC/DC µModule(パワー・モジュール)レギュレータ
デジタル・パワー・システム・マネージメント(PSM) 1
LTC2977 新規設計に推奨 正確な出力電圧測定を特長とする8チャネルPMBusパワーシステム・マネージャ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice 7


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LTM4676
  • LTM4676A

Linduino 4

LTpowerCAD 5

LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 

Linduino

Linduino はアナログ・デバイセズの Arduino 互換システムで、アナログ・デバイセズ製集積回路のファームウェア・ライブラリおよびサンプル・コードの開発と配布に使用します。Linduino対応の各製品には、LTSketchbook/Part Numberフォルダに定義されたサンプルのメイン・プログラムと、LTSketchbook/librariesフォルダに定義されたドライバ・コードが含まれています。

GitHub上のLinduinoコードのリポジトリとコード使用方法

LTSketchbookをダウンロード

Linduinoを購入

LTpowerCAD

LTpowerCAD®は、電力段のデバイスの選択、詳細な電力効率の提供、ループのボーデ線図の安定性および負荷過渡応答解析の敏速な表示などを行うと共に、シミュレーション用にLTspiceにエクスポートできる電源設計プログラムです。


評価用キット

eval board
DC2087A

LTM4676 Demo Board | Buck µModule, 4.5V ≤ VIN ≤ 16V, VOUT = 1V @ 26A

製品詳細

Demonstration circuit 2087A is a single-output, high efficiency, high density, μModule® regulator with 4.5V to 16V input range. It can supply 26A maximum load current. The demo board has a LTM4676 μModule regulator, which is a dual 13A or single 26A step-down regulator with PMBus power system management. Please see LTM4676 data sheet for more detailed information.


 


eval board
DC1811B-KIT

DC1613Aデモ・キット付きLTM4676 | USB-to-PMBusアダプタ(DC1613A)付きLTM4676(DC1811)

製品詳細

デモ回路1811B-Aは、デュアル出力の高効率、高密度μModule®レギュレータで、入力範囲は4.5V~26.5Vです。各出力は、最大13Aの負荷電流を供給できます。このデモ用ボードには、LTM4676 μModuleレギュレータが搭載されています。このレギュレータは、PMBusパワー・システム・マネージメントを備えたデュアル13Aまたはシングル26A降圧レギュレータです。詳細については、LTM4676データシートを参照してください。


 


eval board
DC2269A-A

LTM4676 Plug-In Demo Board | 1.5" × 1.2" with Edge Connector, Dual 13A Buck μModule with PMBus, 4.5V ≤ VIN ≤ 26.5V, VOUT0 = 1V @ 13A, VOUT1 = 1.8V @ 13A

製品詳細

Demonstration circuit 2269A-A is a dual-output, high efficiency, high density, μModule® supply on a small 1.5" × 1.2" PCB board with 4.5V to 26.5V input range. Each output can supply 13A maximum load current. The demo board has a LTM4676 μModule regulator, which is a dual 13A or single 26A step-down regulator with PMBus power system management. The DC2269A can be easily inserted to an edge connector for testing and debugging. It has an optional input filter inductor (L1) to further reduce input ripple EMI noise.

DC2087A
LTM4676 Demo Board | Buck µModule, 4.5V ≤ VIN ≤ 16V, VOUT = 1V @ 26A
DC2087A - Schematic
DC1811B-KIT
DC1613Aデモ・キット付きLTM4676 | USB-to-PMBusアダプタ(DC1613A)付きLTM4676(DC1811)
DC1811B - Schematic
DC2269A-A
LTM4676 Plug-In Demo Board | 1.5" × 1.2" with Edge Connector, Dual 13A Buck μModule with PMBus, 4.5V ≤ VIN ≤ 26.5V, VOUT0 = 1V @ 13A, VOUT1 = 1.8V @ 13A
DC2269A - Schematic

リファレンス・デザイン

Arria 10 SoC - Top View
Altera Arria 10 SoC Development Kit Circuits from the Lab®

機能と利点

  • Analog Devices has worked closely with FPGA and processor manufacturers to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications
  • Our reference designs are supported by an intuitive design tool set and IP
  • Our team can provide designs for quick prototypes that can speed time to market in the most complex applications
Altera Arria 10 SoC Development Kit
Arria 10 SoC - Top View
Arria 10 SoC - Bottom View
Arria 10 Soc Dev Kit Block Diagram
Arria 10 SoC Power Tree

最新のディスカッション

最近表示した製品