LTM4608A
製造中トラッキング、マージニング、周波数同期付きの低VIN、8A DC/DC μModuleレギュレータ
- 製品モデル
- 7
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$13.30
製品の詳細
- 完全なスタンドアロン電源
- 全DC出力誤差(-55℃~125℃):±1.75%
- 入力電圧範囲:2.7V~5.5V
- 8A のDC出力電流、10A のピーク出力電流
- 出力電圧:0.6V~5V
- 出力電圧トラッキングおよびマージニング
- マージニングをトラッキングするパワーグッド
- マルチフェーズ動作
- 並列電流分担
- 周波数同期機能を搭載
- スペクトル拡散周波数変調
- 過電流/サーマル・シャットダウン保護
- 電流モード制御/高速過渡応答
- 選択可能なBurst Mode®動作
- 効率:最大95%
- 出力過電圧保護
- 高さの低い小型(9mm×15mm×2.8mm)LGAパッケージ(0.630mmパッド)
LTM4608Aは、全出力電圧誤差が±1.75%の8AスイッチモードDC/DC電源で、スイッチング・コントローラ、パワーFET、インダクタ、すべてのサポート部品をパッケージに搭載しています。LTM4608Aは2.7V~5.5Vの入力電圧範囲で動作し、0.6V~5Vの出力電圧を1 本の外付け抵抗で設定できます。このような高効率設計により、最大8Aの連続電流(ピーク電流は10A)を供給します。また、入力と出力にバルク・コンデンサを使用するだけで設計を完成させることができます。
パッケージの高さが低く(2.82mm)、PCボード裏面の未使用スペースを利用できるので、高部品密度のポイントオブロード・レギュレーションが可能です。1.27mmピッチの0.630mmLGAパッドは、標準的なトレース配線とビア配置を提供することにより、PCBレイアウトを簡素化します。高いスイッチング周波数と電流モード・アーキテクチャにより、安定性を損なうことなく入力および負荷の変動に対する高速過渡応答を実現します。このデバイスは周波数同期、プログラム可能なマルチフェーズ/スペクトル拡散動作、電源レールのシーケンス制御のための出力電圧トラッキング、電圧マージニングをサポートしています。
フォールト保護機能には、過電圧保護、過電流保護、サーマル・シャットダウンなどがあります。このパワーモジュールは小型で熱特性が改善された9mm╳15mm╳ 2.82mmの表面実装LGAパッケージで供給され、鉛(Pb)フリー、RoHS準拠です。
Notes | |
LTM4608 | - |
LTM4608A | Smaller pad sizes provide more distance between adjacent pads therefore there is less chance of solder paste or solder spreading outside the pad area |
アプリケーション
- テレコム、ネットワークおよび産業用機器
- ストレージ・システム
- ポイントオブロード・レギュレーション
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
技術記事 1
電源リファレンス・デザイン 1
製品セレクタ・カード 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTM4608AEV#PBF | 68-Lead LGA (15mm x 9mm x 2.82mm) | ||
LTM4608AEY#PBF | 68-Lead LGA (15mm x 9mm x 2.82mm) | ||
LTM4608AIV#PBF | 68-Lead LGA (15mm x 9mm x 2.82mm) | ||
LTM4608AIY#PBF | 68-Lead LGA (15mm x 9mm x 2.82mm) | ||
LTM4608AMPV#PBF | 68-Lead LGA (15mm x 9mm x 2.82mm) | ||
LTM4608AMPY | 68-Lead BGA (15mm x 9mm x 3.42mm) | ||
LTM4608AMPY#PBF | 68-Lead BGA (15mm x 9mm x 3.42mm) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
7 21, 2021 - 21_0159 Ink Mark to Laser Mark Conversion for µModule |
||
LTM4608AEV#PBF | 製造中 | |
LTM4608AEY#PBF | 製造中 | |
LTM4608AIV#PBF | 製造中 | |
LTM4608AIY#PBF | 製造中 | |
LTM4608AMPV#PBF | 製造中 | |
LTM4608AMPY | 製造中 | |
LTM4608AMPY#PBF | 製造中 | |
2 28, 2020 - 20_0123 Micro-Module, Test Site Transfer from Analog Devices Singapore to Analog Devices Penang, Malaysia |
||
LTM4608AEV#PBF | 製造中 | |
LTM4608AEY#PBF | 製造中 | |
LTM4608AIV#PBF | 製造中 | |
LTM4608AIY#PBF | 製造中 | |
LTM4608AMPV#PBF | 製造中 | |
LTM4608AMPY | 製造中 | |
LTM4608AMPY#PBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
サージ・ストッパ、過電圧および過電流保護 1 | ||
LTC4365 | 新規設計に推奨 | 低電圧、過電圧および逆電源保護コントローラ |
シリコン発振器 1 | ||
LTC6908 | スペクトル拡散変調付き抵抗設定SOT-23発振器 | |
デジタル・パワー・システム・マネージメント(PSM) 1 | ||
LTC2974 | 新規設計に推奨 | 正確な出力電流測定を特長とする4チャンネルPMBusパワーシステム・マネージャ |
複数出力降圧レギュレータ 2 | ||
LTM4616 | 新規設計に推奨 | デュアル8A/チャネル 低VIN、DC/DC μModuleレギュレータ |
LTC3880 | 新規設計に推奨 | パワー・システム・マネージメントを搭載したデュアル出力PolyPhase 降圧DC/DCコントローラ |
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
LTC4365 | 新規設計に推奨 | 低電圧、過電圧および逆電源保護コントローラ |
LTC3880 | 新規設計に推奨 | パワー・システム・マネージメントを搭載したデュアル出力PolyPhase 降圧DC/DCコントローラ |
LTC2974 | 新規設計に推奨 | 正確な出力電流測定を特長とする4チャンネルPMBusパワーシステム・マネージャ |
ツールおよびシミュレーション
LTspice 2
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTM4608
- LTM4608A
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。