LTC7821
新規設計に推奨ハイブリッド降圧同期コントローラ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$6.20
Viewing:
製品の詳細
- 広いVIN範囲:10V~72V(80V ABS最大)
- 低ノイズで動作するソフト・スイッチング
- フェーズロック可能な固定周波数(200kHz~1.5MHz)
- ±出力電圧の精度:1%
- RSENSEまたはDCR電流検出
- プログラマブルCCM、DCM、またはバースト・モード®動作
- CLKOUTピンによる多相動作
- 短絡保護
- EXTVCC入力で効率を向上
- 単調出力電圧スタートアップ
- オプションの外部リファレンス
- 32ピン(5mm × 5mm)QFN
LTC7821は、ソフト・スイッチング・チャージ・ポンプ・トポロジと同期降圧コンバータを一体化し、従来型のスイッチング・アーキテクチャと比較して優れた効率とEMI性能を実現した独自のアーキテクチャです。
一般的な48V~12Vアプリケーションでは、500kHzでのLTC7821スイッチングにより、97%を超える効率を実現できます。従来型のコントローラ・スイッチングで同じ効率を実現するには、周波数を1/3にする必要があります。スイッチング周波数が高いため、より小さいインダクタンスを使用でき、結果として過渡応答が高速になり、ソリューション・サイズが小さくなります。
LTC7821は簡単に並列接続でき、正確な電流分担機能と周波数同期機能により高い出力電流を実現できます。
アプリケーション
- 中間バス・コンバータ
- 大電流分散型電源システム
- テレコム、データコム、およびストレージ・システム
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 3
デザイン・ノート 1
技術記事 2
ビデオ 4
プレス・リリース 1
製品セレクタ・カード 1
Analog Dialogue 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC7821EUH#PBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC7821EUH#TRPBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC7821IUH#PBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC7821IUH#TRPBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
1 20, 2022 - 21_0269 Addition of Alternate Assembly Site ASE Taiwan for Select LFCSP Products |
||
LTC7821EUH#PBF | 製造中 | |
LTC7821EUH#TRPBF | 製造中 | |
LTC7821IUH#PBF | 製造中 | |
LTC7821IUH#TRPBF | 製造中 | |
6 30, 2021 - 21_0130 LTC7821 Die Revision |
||
LTC7821EUH#PBF | 製造中 | |
LTC7821EUH#TRPBF | 製造中 | |
LTC7821IUH#PBF | 製造中 | |
LTC7821IUH#TRPBF | 製造中 | |
8 27, 2020 - 20_0272 Additional Wafer Fab Location (Vanguard International Semiconductor, Taiwan) for LTC2949 and LTC7821 |
||
LTC7821EUH#PBF | 製造中 | |
LTC7821EUH#TRPBF | 製造中 | |
LTC7821IUH#PBF | 製造中 | |
LTC7821IUH#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC7821
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。