LTC6804-1

新規設計には非推奨

12 チャンネル・マルチセル・バッテリ・モニタ、ディジーチェーン・インターフェース付き、第3世代

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 最大12 個の直列に接続されたバッテリ・セルを測定
  • スタック接続型アーキテクチャにより、数百個の接続されたセルをサポート可能
  • isoSPIインタフェースを内蔵
    • 1Mbpsの絶縁型シリアル通信
    • 1 本のツイストペアケーブル使用し、最長100メートル
    • EMIの影響を受けにくく、EMIの放射が少ない
  • 全測定誤差:最大1.2mV
  • システム内のすべてのセルを290μsで測定
  • 電圧と電流の同期測定
  • 周波数設定可能な3 次ノイズ・フィルタを備えた16ビットΔΣ 型A/Dコンバータ
  • ISO26262 準拠システムに対応した設計
  • プログラム可能なタイマによるセルの受動式均等化機能
  • 5つの汎用デジタル入出力またはアナログ入力:
    • 温度などのセンサ入力
    • I2CまたはSPIのマスタとして構成可能
  • スリープ・モード時の消費電流:4μA
  • 48ピンSSOPパッケージ
LTC6804-1
12 チャンネル・マルチセル・バッテリ・モニタ、ディジーチェーン・インターフェース付き、第3世代
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

評価用ソフトウェア 1


ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
SPIアイソレータ 1
LTC6820 製造中 isoSPI絶縁型通信インタフェース
デジタル温度センサー 1
LTC2983 新規設計に推奨 マルチセンサ対応の高精度デジタル温度測定システム
バッテリ・セル・バランサ 2
LT8584 新規設計に推奨 遠隔測定インタフェースを備えた2.5Aモノリシック・アクティブ・セル・バランサ
LTC3300-1 新規設計に推奨 高効率の双方向マルチセル・バッテリ・バランサ
高電圧ホットスワップ・コントローラ 1
LTM9100 製造中 I2Cコマンド機能と遠隔測定機能を備えたAnyside高電圧絶縁型スイッチ・コントローラ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

Linduino

Linduino はアナログ・デバイセズの Arduino 互換システムで、アナログ・デバイセズ製集積回路のファームウェア・ライブラリおよびサンプル・コードの開発と配布に使用します。Linduino対応の各製品には、LTSketchbook/Part Numberフォルダに定義されたサンプルのメイン・プログラムと、LTSketchbook/librariesフォルダに定義されたドライバ・コードが含まれています。

GitHub上のLinduinoコードのリポジトリとコード使用方法

LTSketchbookをダウンロード

Linduinoを購入


評価用キット

eval board
DC1941D

LTC6820 isoSPI Demoboard (DC590B required)

製品詳細

Demonstration circuit 1941 is an isoSPI™ transceiver board, based on Linear Technology’s LTC6820. The LTC6820 provides a method of interconnecting standard serial peripheral interface (SPI) devices using a single twisted pair connection. This proprietary 2-wire interface is called isoSPI. The LTC6820 encodes SPI signals, up to 1Mbps, into a differential isoSPI signal which is transmitted via a simple pulse transformer through a twisted pair. At the other end of the twisted pair, the isoSPI signal can be translated back to SPI (using another LTC6820).


 


eval board
DC1894B

LTC6804-1 Demo Board | 12-Channel Battery Stack Monitor with Daisy-chain Interface

製品詳細

Demonstration circuit 1894B is a daisy-chainable isoSPI battery-stack monitor featuring the LTC6804-1. These boards can be linked through a 2-wire isolated serial interface to monitor any number of cells on a stack.


 


DC1941D
LTC6820 isoSPI Demoboard (DC590B required)
DC1894B
LTC6804-1 Demo Board | 12-Channel Battery Stack Monitor with Daisy-chain Interface

最新のディスカッション

LTC6804-1に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品