Quantic X-Microwave

Analog Devices RF and microwave components are available as drop-in X-MWblocks®
from Quantic X-Microwave.

Get the X-MWblock® drop-in module for this part.

LTC5596

新規設計に推奨

ダイナミックレンジが35dBの100MHz~40GHz、Linear-in-dB RMSパワー検出器

製品モデル
5
1Ku当たりの価格
最低価格:$43.07
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 超広帯域の整合入力周波数範囲: 100MHz~40GHz
  • 線形のダイナミックレンジ(誤差±1dB未満): 35dB
  • 対数勾配: 29mV/dB
  • 200MHz~30GHzの範囲で±1dBの平坦な応答
  • 波高因子の高い(最大12dB)変調波形の高精度RMS電力測定
  • 低消費電力のシャットダウン・モード
  • 低電源電流:30mA(3.3V 時、標準)
  • 小型 2mm×2mm プラスチックDFN8パッケージ
  • Iグレード:定格–40°C~105°C
  • Hグレード:定格–40°C~125°C、対数勾配と対数切片を保証
  • ESD定格: 3500V(HBM)、1500V(CDM)
LTC5596
ダイナミックレンジが35dBの100MHz~40GHz、Linear-in-dB RMSパワー検出器
100MHz to 40GHz RMS Power Detector Output Voltage vs Frequency Product Package 1
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
エンベロープ・ディテクタ 1
LTC5564 製造中 コンパレータ付き、応答時間7nsのUltraFast 15GHz RFパワー検出器
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

Sパラメータ 1


評価用キット

eval board
DC2870A

LTC5596 Linduino シールド 100 MHz ~ 40 GHz 実効値パワー・ディテクタ

製品詳細

デモ回路 DC2870A は、二乗平均パワー・ディテクタ LTC5596 用の Linduino® シールドです。Arduino/Linduino 互換プラットフォームとここからダウンロードできるソフトウェアを使用して、実効値 RF 電力測定をすぐに評価できるように設定されています。USB ケーブルで PC に接続することで、グラフィック・ユーザー・インターフェースを使用して正確な電力レベルをモニタできます。

LTC5596 は、100 MHz ~ 40 GHz で動作する、広いダイナミック・レンジを持つデシベルリニア二乗平均 RF パワー・ディテクタです。Linduino(DC2026C)プラットフォームは、4.9 mV/LSB の分解能と 5 V のデフォルト・リファレンス電圧を持つ 10 ビット A/D コンバータ(ADC)を提供します。入力ダイナミック・レンジは、周波数に応じて 1 dB の精度で最大 35 dB まで調整できます。ディテクタの出力スロープは、通常、6 LSB/dB です。DC2870A デモ回路は、2.9 mm SMK エッジ・マウント・コネクタを使用して、最大 40 GHz までの幅広い動作周波数信号に対応できるように最適化されています。入力インピーダンスは、内部で 50 Ω に整合しています。ピーク対平均値比が最大 12 dB までの高クレスト・ファクタの波形の実効値測定に適しています。RFIN ピンの DC 電圧が 1.0 V 未満に維持される場合は、外部のカップリング・コンデンサは不要です。3.3 V の内蔵レギュレータにより、ジャンパ JP1 を介してシールドに電力が供給されます。詳細については、アプリケーション・サポートにお問い合わせください。

この回路ボードの設計ファイルが提供されています。

eval board
DC2158A

LTC5596 Demo Board | 100MHz to 40GHz RMS Power Detector

製品詳細

Demonstration circuit 2158A hosts a high accuracy RMS Power Detector featuring the LTC5596 IC. This device is a wide dynamic range RMS RF Power Detector operational from 100MHz to 40GHz. The input dynamic range with 1dB accuracy is up to 35dB depending on frequency. The detector output voltage slope is normally 29mV/dB. The DC2158A Demo Circuit is optimized for wide operational frequency range up to 40GHz with 2.9mm SMK edge mount connector. Input impedance to LTC5596 is internally matched to 50Ω. It is suitable for RMS measurements of high crest factor waveforms up to 12dB peak/average ratio. No external coupling capacitor is necessary if DC voltage at RFIN pin is kept below 1.0V. Contact applications support for more information.


 


DC2870A
LTC5596 Linduino シールド 100 MHz ~ 40 GHz 実効値パワー・ディテクタ
DC2870A
DC2158A
LTC5596 Demo Board | 100MHz to 40GHz RMS Power Detector
DC2158A Demo Board DC2158A Demo Board DC2158A Demo Board DC2158A Demo Board DC2158A - Schematic

最新のディスカッション

最近表示した製品