LTC4412

新規設計に推奨

ThinSOTパッケージの低損失PowerPathコントローラ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 電源ORダイオードに代わる低損失デバイス
  • 最小の外付け部品
  • DCソースの自動切換え
  • 複数バッテリでの負荷分担を簡略化
  • 低消費電流:11μA
  • AC/DCアダプタ電圧範囲:3V~28V
  • バッテリ電圧範囲:2.5V~28V
  • 逆バッテリ保護
  • ほぼすべてのサイズのMOSFETをドライブし、広範な電流要求に対応
  • MOSFETゲート保護クランプ
  • マニュアル制御入力
  • 高さの低い(1mm)ThinSOTパッケージ
  • AEC-Q100準拠により、自動車用アプリケーションに対応
LTC4412
ThinSOTパッケージの低損失PowerPathコントローラ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート 2

信頼性データ 1

ユーザ・ガイド 1

アプリケーション・ノート 1

デザイン・ノート 5

技術記事 10

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
PowerPath、理想ダイオード(Ideal Diodes)、負荷スイッチ 1
LTC4370 新規設計に推奨 2電源ダイオードOR電流平衡コントローラ
サージ・ストッパ、過電圧および過電流保護 1
LTC4365 新規設計に推奨 低電圧、過電圧および逆電源保護コントローラ
デュアル電源モニタ 1
LTC2960 新規設計に推奨 36Vナノ電流2入力電圧モニタ
プッシュボタン・コントローラ 1
LTC2955 新規設計に推奨 自動電源投入機能を備えたプッシュボタン・オン/オフコントローラ
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
DC1635A

LTC4412/LTC4414 Demo Board | VIN1 = 2.5V to 36V/VIN2 = 5V to 36V , VOUT1 @ 2A/VOUT2 @ 8A

製品詳細

DC1635A Demo Board for:

LTC4412HV 36V, Low Loss PowerPath Controller in ThinSOT

LTC4414 36V, Low Loss PowerPath Controller for Large PFETs

LTC4412 Low Loss PowerPath Controller in ThinSOT

DC1635A
LTC4412/LTC4414 Demo Board | VIN1 = 2.5V to 36V/VIN2 = 5V to 36V , VOUT1 @ 2A/VOUT2 @ 8A

リファレンス・デザイン

DK-START-4CGX15N Starter Kit
Altera Cyclone IV GX Transceiver Starter Kit Circuits from the Lab®

機能と利点

  • Analog Devices has worked closely with FPGA and processor manufacturers to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications
  • Our reference designs are supported by an intuitive design tool set and IP
  • Our team can provide designs for quick prototypes that can speed time to market in the most complex applications
Altera Cyclone IV GX Transceiver Starter Kit

最新のディスカッション

最近表示した製品