LTC4151

製造中

高電圧I2C電流モニタおよび電圧モニタ

製品モデル
24
1Ku当たりの価格
最低価格:$3.14
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 広い動作電圧範囲:7V~80V
  • 電流と電圧の分解能:両方とも12ビット
  • I2Cインタフェース
  • 追加のA/Dコンバータ入力により外部電圧をモニタ
  • 連続スキャン・モードとスナップショット・モード
  • シャットダウン・モード(LTC4151)により、静止電流が120μAまで減少
  • SDAの分割により光絶縁が可能(LTC4151-1/LTC4151-2)
  • 10ピンMSOP、10ピン(3mm × 3mm)DFNおよび16ピンSOパッケージで供給可能
LTC4151
高電圧I2C電流モニタおよび電圧モニタ
High Side Power Sensing with Onboard ADC and I2C 12-Bit ADC DNL and INL Product Package 1 Product Package 2 Product Package 3 Product Package 4 Product Package 5
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

デバイス・ドライバ 1


ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
I<sup>2</sup>Cアイソレータ 1
LTM2883 製造中 ±12.5Vおよび5Vの可変安定化電源を備えたSPI/デジタルまたはI2C対応のμModuleアイソレータ
高電圧ホットスワップ・コントローラ 1
LTC4260 新規設計に推奨 I2C互換モニタ付き正の高電圧ホットスワップ・コントローラ
電源モニタ 1
LT2940 製造中 電力・電流モニタ
電流検出アンプ 1
LTC2945 新規設計に推奨 範囲の広いI2C電力モニタ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

Linduino 3

LTpowerPlay®

LTpowerPlay® は、旧リニアテクノロジーのデジタル・パワー・マネージメント(PSM)製品をサポートする強力なWindowsベースの開発環境です。

ツールを開く
Linduino

Linduino はアナログ・デバイセズの Arduino 互換システムで、アナログ・デバイセズ製集積回路のファームウェア・ライブラリおよびサンプル・コードの開発と配布に使用します。Linduino対応の各製品には、LTSketchbook/Part Numberフォルダに定義されたサンプルのメイン・プログラムと、LTSketchbook/librariesフォルダに定義されたドライバ・コードが含まれています。

GitHub上のLinduinoコードのリポジトリとコード使用方法

LTSketchbookをダウンロード

Linduinoを購入


評価用キット

eval board
DC1208A

LTC4151 Demo Board | 80V High Side Power Monitor, Requires DC2026

製品詳細

Demonstration circuit 1208A features the LTC4151 high side power monitor that accepts input voltages from 7V to 80V. In default operation mode, the onboard 12-bit ADC continuously measures high side current, input voltage and an external voltage. Data is reported through the I2C interface when polled by a host. The monitors can also perform on-demand measurement in a snapshot mode. The LTC4151 features a dedicated shutdown pin to reduce power consumption.

DC1208A
LTC4151 Demo Board | 80V High Side Power Monitor, Requires DC2026
DC1208A Demo Board DC1208A Demo Board DC1208A Demo Board DC1208A Demo Board DC1208A - Schematic

リファレンス・デザイン

DK-VIDEO-4SGX230N Dev Kit
Altera Audio Video Development Kit, Stratix IV GX Edition Circuits from the Lab®

機能と利点

  • Analog Devices has worked closely with FPGA and processor manufacturers to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications
  • Our reference designs are supported by an intuitive design tool set and IP
  • Our team can provide designs for quick prototypes that can speed time to market in the most complex applications
DK-DEV-4SE530N Dev Kit
Altera Stratix IV E FPGA Development Kit Circuits from the Lab®

機能と利点

  • Analog Devices has worked closely with FPGA and processor manufacturers to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications
  • Our reference designs are supported by an intuitive design tool set and IP
  • Our team can provide designs for quick prototypes that can speed time to market in the most complex applications
DK-DEV-4SGX230N Dev Kit
Altera Stratix IV GX FPGA Development Kit Circuits from the Lab®

機能と利点

  • Analog Devices has worked closely with FPGA and processor manufacturers to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications
  • Our reference designs are supported by an intuitive design tool set and IP
  • Our team can provide designs for quick prototypes that can speed time to market in the most complex applications
DE-10 Nano Kit
Terasic DE10-Nano Kit Circuits from the Lab®

機能と利点

  • Analog Devices has worked closely with FPGA and processor manufacturers to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications
  • Our reference designs are supported by an intuitive design tool set and IP
  • Our team can provide designs for quick prototypes that can speed time to market in the most complex applications
Altera Audio Video Development Kit, Stratix IV GX Edition
DK-VIDEO-4SGX230N Dev Kit
LTC Parts List
DK-VIDEO-4SGX230N Block Diagram
DK-VIDEO-4SGX230N Power Tree
Altera Stratix IV E FPGA Development Kit
DK-DEV-4SE530N Dev Kit
LTC Parts List
DK-DEV-4SE530N Block Diagram
DK-DEV-4SE530N Block Diagram
Altera Stratix IV GX FPGA Development Kit
DK-DEV-4SGX230N Dev Kit
LTC Parts List
DK-DEV-4SGX230N Block Diagram
DK-DEV-4SGX230N Power Tree
Terasic DE10-Nano Kit
DE-10 Nano Kit
DE-10 Nano Kit Block Diagram
DE-10 Nano Power Tree

最新のディスカッション

最近表示した製品