LTC4120
新規設計に推奨ワイヤレス・パワー・レシーバ/400mA降圧バッテリ・チャージャ
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.89
製品の詳細
- 動的整合化制御による広い結合範囲でのワイヤレス充電の最適化
- 広い入力電圧範囲:12.5V~40V
- 調整可能なフロート電圧:3.5V~11V
- 4.2Vの固定フロート電圧オプション:LTC4120-4.2
- 50mA~400mAの充電電流を1本の抵抗で設定
- 帰還電圧の精度:±1%
- 高精度(5%)のプログラム可能な充電電流
- マイクロプロセッサ不要
- トランス・コア不要
- 熱特性が改善された高さの低い16ピン(3mm × 3mm × 0.75mm)QFNパッケージ
LTC4120は、定電流/定電圧のワイヤレス・レシーバおよびバッテリ・チャージャです。外付けのプログラミング抵抗により、最大400mAの充電電流が設定されます。LTC4120-4.2はリチウムイオン/ポリマー・バッテリの充電に適していますが、LTC4120はフロート電圧をプログラム可能なので、数種類のバッテリ組成に対応しています。LTC4120は、空隙間で高効率の非接触充電が可能な動的整合化制御(DHC)技術を採用しています。
LTC4120はDHCピンを介してその入力電圧を安定化します。この技術は、レシーバ・タンクの共振周波数を変調して、受信した電力を自動的に調整するだけでなく、バッテリ駆動装置をワイヤレスで充電するための高効率で堅牢なソリューションを実現します。
LTC4120を使用したワイヤレス充電により、高価で故障しやすいコネクタを必要とすることなく、過酷な環境で装置に電力を供給する方法を実現できます。これにより、製品を充電できると同時に、封止された筐体内、可動機器や回転機器の内部、または清潔さや衛生状態が重要な場所に固定することができます。
このバッテリ・チャージャは、高精度のRUNピンしきい値、低電圧のバッテリ・プリコンディショニングと不良バッテリ・フォルトの検出、タイマ終了、自動再充電、負の温度係数を持つ温度制限付き充電と、機能が満載です。FAULTピンにより、不良バッテリや温度のフォルトが示されます。
充電が終了すると、LTC4120は充電の終了をCHRGピンを介して通知し、低電流のスリープ・モードに入ります。自動再起動機能により、バッテリ電圧が2.2%低下すると新しい充電サイクルを開始します。
アプリケーション
- ハンドヘルド計測器
- 産業用/軍用センサおよび装置
- 過酷な環境
- 携帯型医療機器
- 物理的に小型の装置
- 電気的に絶縁された装置
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 2
アプリケーション・ノート 3
技術記事 3
よく聞かれる質問 1
ビデオ 2
ソリューション・カタログ 1
製品セレクタ・カード 2
プレス・リリース 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC4120EUD#PBF | 16-Lead QFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC4120EUD#TRPBF | 16-Lead QFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC4120EUD-4.2#PBF | 16-Lead QFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC4120EUD-4.2#TRPBF | 16-Lead QFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC4120IUD#PBF | 16-Lead QFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC4120IUD#TRPBF | 16-Lead QFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC4120IUD-4.2#PBF | 16-Lead QFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC4120IUD-4.2#TRPBF | 16-Lead QFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice 2
- LTC4120 - Battery Management
- LTC4120 Demo Circuit - Wireless Power Receiver with 800mA Buck Battery Charger
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC4120
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。