LTC4123

新規設計に推奨

補聴器向け低消費電力ワイヤレス・チャージャ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 全機能完備の低消費電力ワイヤレスNiMHチャージャ
  • 低い最小入力電圧:2.2V
  • ソリューション全体の体積が小さい
  • 1.5V、25mAの1セルNiMHリニア・チャージャ
  • 温度補償された充電電圧
  • 過電圧制限機能を備えた整流器を内蔵
  • 亜鉛空気電池の検出
  • 逆極性保護
  • 熱特性が改善された6ピン(2mm×2mm)DFNパッケージ
LTC4123
補聴器向け低消費電力ワイヤレス・チャージャ
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
TimerBlox 1
LTC6990 製造中 TimerBlox: 電圧制御シリコン発振器
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LTC4123
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC2302A

LTC4123EDC Demo Board | A Kit to Charge a NiMH Button Cell Battery Up to 25mA at 1.5V from a 5V Wireless Transmitter

製品詳細

Demonstration Circuit DC2302A is a kit of the DC2300A demonstration board, featuring the LTC4123EDC, and the DC2301A Single Switch Transmitter demonstration board. The DC2300A can charge a single NiMH battery at up to 25mA, with an air gap of 0.8mm to 4.0mm. The DC2300A detects Zn-Air primary cells and will not charge them.

DC2302A
LTC4123EDC Demo Board | A Kit to Charge a NiMH Button Cell Battery Up to 25mA at 1.5V from a 5V Wireless Transmitter

最新のディスカッション