LTC3874

新規設計に推奨

1mΩ未満のDCRによる検出機能を備えたPolyPhase同期整流式降圧スレーブ・コントローラ

製品モデル
4
1Ku当たりの価格
最低価格:$2.97
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 位相数の多い電圧レール対応の位相拡張器
  • 高精度の位相間電流分担
  • 1mΩ未満のDCRによる電流検出
  • 位相同期可能な固定周波数(250kHz~1MHz)
  • マスタICのフォルトに対する即時の応答
  • 最大12相で動作
  • 広い入力電圧範囲:4.5V~38V
  • VOUT:最大 5.5V
  • 独自の電流モード制御ループ
  • プログラム可能なCCM/DCM動作
  • プログラム可能な位相シフト制御
  • デュアルNチャネルMOSFETゲート・ドライバ
  • 28ピン(4mm × 5mm)QFNパッケージ
LTC3874
1mΩ未満のDCRによる検出機能を備えたPolyPhase同期整流式降圧スレーブ・コントローラ
High Efficiency, 4-Phase 1.8V/120A Step-Down Supply Dual Phase Efficiency and Power Loss vs Output Current, Sub-Milliohm DCR vs Traditional DCR Product Package 1
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
デジタル・パワー・システム・マネージメント(PSM) 1
LTC2977 新規設計に推奨 正確な出力電圧測定を特長とする8チャネルPMBusパワーシステム・マネージャ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice 2


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LTC3874
  • LTC3874-1

LTpowerCAD 1

LTpowerPlay®

LTpowerPlay® は、旧リニアテクノロジーのデジタル・パワー・マネージメント(PSM)製品をサポートする強力なWindowsベースの開発環境です。

ツールを開く
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 

LTpowerCAD

LTpowerCAD®は、電力段のデバイスの選択、詳細な電力効率の提供、ループのボーデ線図の安定性および負荷過渡応答解析の敏速な表示などを行うと共に、シミュレーション用にLTspiceにエクスポートできる電源設計プログラムです。


評価用キット

eval board
DC2084A

LTC3884EUK/LTC3874EUFD Demo Board | PolyPhase Digital PSM Buck with Sub-mΩ DCR Sensing Plus Two Slave Controllers, 10V ≤ VIN ≤ 14V, VOUT = 0.5V to 1.5V @ 240A

製品詳細

Demonstration circuit 2084A is a high efficiency, high density, single-output step-down solution featuring the LTC3884 and two LTC3874's. The LTC3884 is a dual output PolyPhase® step-down controller with ultralow DCR sensing and digital power system management. The LTC3874 is a PolyPhase step-down synchronous slave controller also with sub-milliohm DCR Sensing. The combination provides a circuit with a 10V to 14V input voltage range that can supply up to 240A of output current. The default output voltage is 1V, but can be set from 0.5V to 1.5V.


The DC2084A powers up to default settings and produces power based on configuration resistors or with its non-volatile memory without the need for any serial bus communication. This allows easy evaluation of the DC/DC converter. To fully explore the extensive power system management features of the part, download the GUI software LTpowerPlay® and use LTC’s I2C/SMBus/PMBus dongle DC1613A to connect to the board.

eval board
DC2229A-B

LTC3877/LTC3874 Demo Board | 4-Phase Buck Controller with VID Inputs, Sub-mΩ DCR Sensing, 6V ≤ VIN ≤ 14V, VOUT = 0.6V to 1.23V at 120A

製品詳細

Demonstration circuits 2229A-A and 2229A-B feature the LTC3877 in two high output current, high efficiency, VID programmed step-down converters with sub-mΩ DCR sensing. For both converters, the input voltage range is 6V to 14V and the switching frequency is 400kHz.

eval board
DC2142A

LTC3875EUJ/LTC3874IUFD Demo Board | 4.5V ≤ VIN ≤ 14V; VOUT: 1V @ 120A

製品詳細

Demonstration circuit 2142A is a high efficiency, high density, 4-phase synchronous buck converter with a 4.5V to 14V input range. It can supply 120A maximum load current at a 1.0V output. This demo board incorporates the LTC3875EUJ and LTC3874IUFD master/slave controllers.

DC2084A
LTC3884EUK/LTC3874EUFD Demo Board | PolyPhase Digital PSM Buck with Sub-mΩ DCR Sensing Plus Two Slave Controllers, 10V ≤ VIN ≤ 14V, VOUT = 0.5V to 1.5V @ 240A
DC2084A Demo Board Schematic Image
DC2229A-B
LTC3877/LTC3874 Demo Board | 4-Phase Buck Controller with VID Inputs, Sub-mΩ DCR Sensing, 6V ≤ VIN ≤ 14V, VOUT = 0.6V to 1.23V at 120A
DC2229A - Schematic
DC2142A
LTC3875EUJ/LTC3874IUFD Demo Board | 4.5V ≤ VIN ≤ 14V; VOUT: 1V @ 120A
DC2142A

リファレンス・デザイン

Arria 10 (Rev E3- Linear Technology) Dev Kit
Altera Arria 10 FPGA Development Kit Circuits from the Lab®

機能と利点

  • Analog Devices has worked closely with FPGA and processor manufacturers to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications
  • Our reference designs are supported by an intuitive design tool set and IP
  • Our team can provide designs for quick prototypes that can speed time to market in the most complex applications
Altera Arria 10 FPGA Development Kit
Arria 10 (Rev E3- Linear Technology) Dev Kit
Arria 10 FPGA Development Kit (Power Tree Representative of Actual Components Used on Board)
Simplied Power Tree that directly steps down 12V to required I/O voltage
Arria 10 (Rev E3- Linear Technology) Dev Kit Block Diagram

最新のディスカッション

最近表示した製品