LTC3859
新規設計に推奨低IQ、トリプル出力、降圧/降圧/昇圧同期コントローラ
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$5.19
製品の詳細
- デュアル降圧 + シングル昇圧の同期型コントローラ
- コールド・クランク中に2.5Vまで出力のレギュレーションを維持
- 動作時の低IQ:55μA(1チャンネルがオン)
- 広いバイアス入力電圧範囲:4.5V~38V
- 降圧出力電圧範囲:0.8V ≤ VOUT ≤ 24V
- 昇圧出力電圧:最大60V
- RSENSEまたはDCRによる電流検出
- 昇圧同期MOSFETで100%のデューティ・サークル
- フェーズロック可能な周波数(75kHz~850kHz)
- プログラマブルな固定周波数:50kHz~900kHz
- 連続動作、パルス・スキップ動作、軽負荷の低リップルBurst Mode®動作のいずれかを選択可能
- 超低ドロップアウト降圧動作:99%デューティ・サイクル
- 出力電圧のソフトスタートまたはトラッキングを調整可能
- シャットダウン時の低IQ:14μA
- 小型38ピン5mm × 7mm QFNパッケージおよびTSSOPパッケージ
LTC3859は、すべてのNチャンネル・パワーMOSFET段を駆動する、高性能のトリプル出力(降圧/降圧/昇圧)同期DC/DCスイッチング・レギュレータ・コントローラです。固定周波数電流モード・アーキテクチャにより、最大850kHzのフェーズロック可能なスイッチング周波数を使用できます。LTC3859は、4.5V~38Vの広い範囲の入力電源で動作します。昇圧コンバータや別の補助電源の出力からバイアスされる場合、LTC3859は起動後に入力電源電圧が2.5Vまで低下しても動作します。
無負荷時の静止電流が55μAであるため、バッテリ駆動システムの動作時間が延びます。OPTI-LOOP補償により、幅広い出力容量およびESR値にわたって過渡応答を最適化できます。LTC3859は、高精度の降圧用0.8Vリファレンス、昇圧用1.2Vリファレンス、およびパワーグッド出力インジケータを搭載しています。
コントローラごとに独立しているTRACK/SSピンにより、起動時に出力電圧が緩やかに立ち上がります。電流のフォールドバックにより、短絡状態のときにMOSFETの放熱を抑えます。PLLIN/MODEピンで、軽負荷時のBurst Mode動作、パルス・スキップ・モード、連続インダクタ電流モードのいずれかを選択します。
静止電流(Burst Mode) | 注意 | |
LTC3859AL | 28μA - 1チャンネルがオンの場合、降圧 38μA - 3チャンネルすべてがオンの場合 |
INTVCCピンに内部クランプ |
LTC3859A | 55μA - 1チャンネルがオンの場合、降圧 80μA - 3チャンネルすべてがオンの場合 |
INTVCCピンに内部クランプ。新規設計にはLTC3859ALを推奨 |
LTC3859 | 55μA - 1チャンネルがオンの場合、降圧 80μA - 3チャンネルすべてがオンの場合 |
新規設計にはLTC3859ALを推奨 |
アプリケーション
- オートモーティブの常時オン・システムとスタート/ストップ・システム
- バッテリ駆動デジタル・デバイス
- 分散DC電源システム
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
技術記事 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC3859EFE#PBF | 38-Lead TSSOP w/ EP | ||
LTC3859EFE#TRPBF | 38-Lead TSSOP w/ EP | ||
LTC3859EUHF#PBF | 38-Lead QFN (5mm x 7mm w/ EP) | ||
LTC3859EUHF#TRPBF | 38-Lead QFN (5mm x 7mm w/ EP) | ||
LTC3859IFE#PBF | 38-Lead TSSOP w/ EP | ||
LTC3859IFE#TRPBF | 38-Lead TSSOP w/ EP | ||
LTC3859IUHF#PBF | 38-Lead QFN (5mm x 7mm w/ EP) | ||
LTC3859IUHF#TRPBF | 38-Lead QFN (5mm x 7mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
4 17, 2025 - 25_0043 Change of Gold to Copper Wire and BOM (Automotive) |
||
LTC3859EFE#PBF | 製造中 | |
LTC3859EFE#TRPBF | 製造中 | |
LTC3859EUHF#PBF | 製造中 | |
LTC3859EUHF#TRPBF | 製造中 | |
LTC3859IFE#PBF | 製造中 | |
LTC3859IFE#TRPBF | 製造中 | |
LTC3859IUHF#PBF | 製造中 | |
LTC3859IUHF#TRPBF | 製造中 | |
4 6, 2022 - 22_0068 Laser Top Mark for ETSSOP and TSSOP Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
LTC3859EFE#PBF | 製造中 | |
LTC3859EFE#TRPBF | 製造中 | |
LTC3859IFE#PBF | 製造中 | |
LTC3859IFE#TRPBF | 製造中 | |
7 31, 2020 - 20_0245 Notification of Wafer Fab Location Change for 0.6µm BICMOS Process Devices from ADI Milpitas (Hillview) to Vanguard Int. (Taiwan) |
||
LTC3859EFE#PBF | 製造中 | |
LTC3859EFE#TRPBF | 製造中 | |
LTC3859EUHF#PBF | 製造中 | |
LTC3859EUHF#TRPBF | 製造中 | |
LTC3859IFE#PBF | 製造中 | |
LTC3859IFE#TRPBF | 製造中 | |
LTC3859IUHF#PBF | 製造中 | |
LTC3859IUHF#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
PowerPath、理想ダイオード(Ideal Diodes)、負荷スイッチ 1 | ||
LTC4359 | 新規設計に推奨 | 逆入力保護機能を備えた理想ダイオード・コントローラ |
デュアル電源モニタ 1 | ||
LTC2960 | 新規設計に推奨 | 36Vナノ電流2入力電圧モニタ |
パワースイッチ外付け型 降圧コントローラ 1 | ||
LTC3899 | 新規設計に推奨 | 低静止電流の60V、トリプル出力、パススルー付き降圧/降圧/昇圧同期整流式コントローラ |
プッシュボタン・コントローラ 1 | ||
LTC2955 | 新規設計に推奨 | 自動電源投入機能を備えたプッシュボタン・オン/オフコントローラ |
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
LTC3859AL | 製造中 | Burst Mode IQ 28μAのトリプル出力、降圧/降圧/昇圧同期コントローラ |
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC3859
- LTC3859AL
LTpowerCAD
次のデバイス用の設計ツールがLTpowerCADでご使用になれます。
- LTC3859AL(BOOST)
- LTC3859AL(BUCK)
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。