LTC3859AL
製造中Burst Mode IQ 28μAのトリプル出力、降圧/降圧/昇圧同期コントローラ
- 製品モデル
- 20
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$5.19
製品の詳細
- 動作時の低IQ:28μA(1チャンネルがオン)
- デュアル降圧、シングル昇圧の同期型コントローラ
- 出力はコールド・クランク中に2.5Vまでレギュレーションを維持
- 広いバイアス入力電圧範囲:4.5V~38V
- 降圧出力電圧範囲:0.8V ≤ VOUT ≤ 24V
- 昇圧出力電圧:最大60V
- RSENSEまたはDCRによる電流検出
- Burst Mode®動作時でも昇圧同期MOSFETは100%デューティ・サイクルが可能
- フェーズ・ロック可能周波数(75kHz~850kHz)
- プログラマブルな固定周波数(50kHz~900kHz)
- 軽負荷時に連続動作、パルス・スキップ、低リップル Burst Mode動作のいずれかを選択可能
- 超低ドロップアウト降圧動作:99%デューティ・サイクル
- 出力電圧のソフト・スタートまたはトラッキングを調整可能
- シャットダウン時の低IQ:10μA
- 5mm × 7mmの38ピン小型QFNパッケージおよびTSSOPパッケージ
LTC3859ALは、すべてのNチャンネル・パワーMOSFET段を駆動する、高性能のトリプル出力(降圧/降圧/昇圧)同期DC/DCスイッチング・レギュレータ・コントローラです。固定周波数電流モード・アーキテクチャにより、最大850kHzのフェーズ・ロック可能なスイッチング周波数を使用できます。LTC3859ALは、4.5V~38Vの広い範囲の入力電源で動作します。LTC3859ALは、昇圧コンバータや別の補助電源の出力からバイアスされる場合、起動後に入力電源電圧が2.5Vまで低下しても動作します。
無負荷時の静止電流が28μAであるため、バッテリ駆動システムの動作時間が延びます。OPTI-LOOP補償により、幅広い出力容量およびESR値にわたって過渡応答を最適化できます。LTC3859ALは、降圧用に0.8V、昇圧用に1.2Vの高精度リファレンス、およびパワー・グッド出力インジケータを備えています。PLLIN/MODEピンにより、軽負荷時にBurst Mode動作、パルス・スキップ・モード、または連続インダクタ電流モードのいずれかを選択します。
LTC3859、LTC3859Aと比較すると、LTC3859ALは完全ピン互換ですが、Burst Mode動作時のIQが低くなっています(1チャンネルがオンの場合、28µA)。
静止電流(Burst Mode): | 注意 | |
LTC3859AL | 28μA - 1チャンネルがオンの場合、降圧 38μA - 3チャンネルすべてがオンの場合 |
INTVCCピンに内部クランプ |
LTC3859A | 55μA - 1チャンネルがオンの場合、降圧 80μA - 3チャンネルすべてがオンの場合 |
INTVCCピンに内部クランプ。新規設計にはLTC3859ALを推奨 |
LTC3859 | 55μA - 1チャンネルがオンの場合、降圧 80μA - 3チャンネルすべてがオンの場合 |
新規設計にはLTC3859ALを推奨 |
アプリケーション
- オートモーティブの常時オン・システムとスタート・ストップ・システム
- バッテリ駆動デジタル・デバイス
- 分散DC電源システム
- マルチ出力昇降圧アプリケーション
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC3859ALEFE#PBF | 38-Lead TSSOP w/ EP | ||
LTC3859ALEFE#TRPBF | 38-Lead TSSOP w/ EP | ||
LTC3859ALEUHF#PBF | 38-Lead QFN (5mm x 7mm w/ EP) | ||
LTC3859ALEUHF#TRPBF | 38-Lead QFN (5mm x 7mm w/ EP) | ||
LTC3859ALHFE#PBF | 38-Lead TSSOP w/ EP | ||
LTC3859ALHFE#TRPBF | 38-Lead TSSOP w/ EP | ||
LTC3859ALHUHF#PBF | 38-Lead QFN (5mm x 7mm w/ EP) | ||
LTC3859ALHUHF#TRPBF | 38-Lead QFN (5mm x 7mm w/ EP) | ||
LTC3859ALHUHF#WPBF | 38-Lead QFN (5mm x 7mm w/ EP) | ||
LTC3859ALHUHF#WTRPBF | 38-Lead QFN (5mm x 7mm w/ EP) | ||
LTC3859ALIFE#PBF | 38-Lead TSSOP w/ EP | ||
LTC3859ALIFE#TRPBF | 38-Lead TSSOP w/ EP | ||
LTC3859ALIUHF#PBF | 38-Lead QFN (5mm x 7mm w/ EP) | ||
LTC3859ALIUHF#TRPBF | 38-Lead QFN (5mm x 7mm w/ EP) | ||
LTC3859ALIUHF#WPBF | 38-Lead QFN (5mm x 7mm w/ EP) | ||
LTC3859ALIUHF#WTRPBF | 38-Lead QFN (5mm x 7mm w/ EP) | ||
LTC3859ALMPFE#PBF | 38-Lead TSSOP w/ EP | ||
LTC3859ALMPFE#TRPBF | 38-Lead TSSOP w/ EP | ||
LTC3859ALMPUHF#PBF | 38-Lead QFN (5mm x 7mm w/ EP) | ||
LTC3859ALMPUHF#TRPBF | 38-Lead QFN (5mm x 7mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
4 6, 2022 - 22_0068 Laser Top Mark for ETSSOP and TSSOP Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
LTC3859ALEFE#PBF | 製造中 | |
LTC3859ALEFE#TRPBF | 製造中 | |
LTC3859ALHFE#PBF | 製造中 | |
LTC3859ALHFE#TRPBF | 製造中 | |
LTC3859ALIFE#PBF | 製造中 | |
LTC3859ALIFE#TRPBF | 製造中 | |
LTC3859ALMPFE#PBF | 製造中 | |
LTC3859ALMPFE#TRPBF | 製造中 | |
7 31, 2020 - 20_0245 Notification of Wafer Fab Location Change for 0.6µm BICMOS Process Devices from ADI Milpitas (Hillview) to Vanguard Int. (Taiwan) |
||
LTC3859ALEFE#PBF | 製造中 | |
LTC3859ALEFE#TRPBF | 製造中 | |
LTC3859ALEUHF#PBF | 製造中 | |
LTC3859ALEUHF#TRPBF | 製造中 | |
LTC3859ALHFE#PBF | 製造中 | |
LTC3859ALHFE#TRPBF | 製造中 | |
LTC3859ALHUHF#PBF | 製造中 | |
LTC3859ALHUHF#TRPBF | 製造中 | |
LTC3859ALIFE#PBF | 製造中 | |
LTC3859ALIFE#TRPBF | 製造中 | |
LTC3859ALIUHF#PBF | 製造中 | |
LTC3859ALIUHF#TRPBF | 製造中 | |
LTC3859ALMPFE#PBF | 製造中 | |
LTC3859ALMPFE#TRPBF | 製造中 | |
LTC3859ALMPUHF#PBF | 製造中 | |
LTC3859ALMPUHF#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC3859
- LTC3859AL
LTpowerCAD 2
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
LTpowerCAD®は、電力段のデバイスの選択、詳細な電力効率の提供、ループのボーデ線図の安定性および負荷過渡応答解析の敏速な表示などを行うと共に、シミュレーション用にLTspiceにエクスポートできる電源設計プログラムです。