LTC3850

製造中

デュアル、2フェーズ、同期整流式降圧スイッチング・コントローラ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 位相を180°ずらしたデュアル・コントローラにより、必要な入力容量と電源によるノイズを低減
  • 高効率:最大95%
  • RSENSEまたはDCR電流センス
  • ±1%の0.8V出力電圧精度
  • フェーズロック可能な固定周波数:250kHz~780kHz
  • プレバイアス出力をサポート
  • デュアルNチャネルMOSFET同期ドライブ
  • 広いVIN範囲:4V~24V動作
  • 調整可能なソフトスタート電流ランプまたはトラッキング
  • フォールドバック出力電流制限
  • パワーグッド出力電圧モニタ
  • 28ピン4mm×4mm QFNおよび細型SSOPパッケージ
  • AEC-Q100準拠により、自動車用アプリケーションに対応
LTC3850
デュアル、2フェーズ、同期整流式降圧スイッチング・コントローラ
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
サージ・ストッパ、過電圧および過電流保護 1
LT4363 新規設計に推奨 電流制限付き高電圧サージ・ストッパー
シリコン発振器 1
LTC6909 製造中 スペクトル拡散変調付き、1~8 出力、マルチフェーズ・シリコン発振器
デュアル電源モニタ 1
LTC2960 新規設計に推奨 36Vナノ電流2入力電圧モニタ
複数出力降圧レギュレータ 1
LTC3880 新規設計に推奨 デジタル・パワー・システム・マネージメントを搭載したデュアル出力PolyPhase降圧DC/DCコントローラ
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
LTpowerCAD

LTpowerCAD®は、電力段のデバイスの選択、詳細な電力効率の提供、ループのボーデ線図の安定性および負荷過渡応答解析の敏速な表示などを行うと共に、シミュレーション用にLTspiceにエクスポートできる電源設計プログラムです。


評価用キット

eval board
DC1231A-A

LTC3850EGN Demo Board | 6.5V < VIN < 24V, VOUT1 = 3.3V/5A, VOUT2 = 2.5V/5A

製品詳細

Demonstration circuit 1231A is a Dual Output, Dual Phase 5A Synchronous Buck Converter featuring the LTC3850EGN. The entire circuit, including the bulk output capacitors, fit within a 1.04” × 0.94” area on all layers. The package style for the LTC3850EGN is a 28-lead narrow plastic SSOP. The main features of the board include rail tracking, an internal 5V linear regulator for bias, RUN pins for each output and a PGOOD signal and a Mode selector that allow the converter to run in CCM, pulse skip or Burst Mode operation. Synchronization to an external clock is also possible through some minor component changes. Two versions of the board are available. DC-1231A-A has an on-board sense resistor for current feedback, while the DC1231A-B is configured with a DCR sense circuit that allows the converter to use the inductor’s DCR as the sense element instead of the on-board sense resistors to save cost and board space and improves efficiency.


 


eval board
DC1231A-B

LTC3850EGN Demo Board | 6.5V < VIN < 24V, VOUT1 = 3.3V/5A, VOUT2 = 2.5V/5A, with DCR Current Sense

製品詳細

Demonstration circuit 1231A is a Dual Output, Dual Phase 5A Synchronous Buck Converter featuring the LTC3850EGN. The entire circuit, including the bulk output capacitors, fit within a 1.04” × 0.94” area on all layers. The package style for the LTC3850EGN is a 28-lead narrow plastic SSOP. The main features of the board include rail tracking, an internal 5V linear regulator for bias, RUN pins for each output and a PGOOD signal and a Mode selector that allow the converter to run in CCM, pulse skip or Burst Mode operation. Synchronization to an external clock is also possible through some minor component changes. Two versions of the board are available. DC-1231A-A has an on-board sense resistor for current feedback, while the DC1231A-B is configured with a DCR sense circuit that allows the converter to use the inductor’s DCR as the sense element instead of the on-board sense resistors to save cost and board space and improves efficiency.


 


eval board
DC1126A

LTC3850EUF Demo Board | 6.5V ≤ VIN ≤ 14V, VOUT = 3.3V @ 5A & 2.5V @ 5A

製品詳細

Demonstration circuit 1126 is a high density dual output (3.3V/5A and 2.5V/5A) step down converter featuring the LTC3850EUF. The input voltage range is 6.5V to 14V. For applications that have a 5V +/- 0.5V input, the board has an optional resistor to tie the INTVCC pin to the VIN pin.


An optional DCR sense circuit allows the converter to use the inductor’s DCR as the sense element instead of the on-board sense resistors to save cost and board space and to improve efficiency.


 


eval board
DC1185B-B

LTC3850EUF Demo Board | 4.5V ≤ VIN ≤ 14V; VOUT1: 1.5V @ 15A, VOUT2: 1.2V @ 15A

製品詳細

Demonstration circuit 1185 is a dual phase/dual output synchronous buck converter featuring the LTC3850EUF. The demo board comes in two versions. The output voltages for version -A are 2.0V/10A and 1.8V/10A and the output voltages for version -B are 1.5V/15A and 1.2V/15A. The input voltage range is 6.5V to 14V for both versions. For applications that have a 5V ± 0.5V input, the board has an optional resistor to tie the INTVCC pin to the VIN pin.

eval board
DC1185B-A

LTC3850EUF Demo Board | 4.5V ≤ VIN ≤ 14V; VOUT1: 2V @ 10A, VOUT2: 1.8V @ 10A

製品詳細

Demonstration circuit 1185 is a dual phase/dual output synchronous buck converter featuring the LTC3850EUF. The demo board comes in two versions. The output voltages for version -A are 2.0V/10A and 1.8V/10A and the output voltages for version -B are 1.5V/15A and 1.2V/15A. The input voltage range is 6.5V to 14V for both versions. For applications that have a 5V ±0.5V input, the board has an optional resistor to tie the INTVCC pin to the VIN pin.

eval board
DC1185A-A

LTC3850EUF Demo Board | 4.5V ≤ VIN ≤ 14V; VOUT1: 2V @ 10A, VOUT2: 1.8V @ 10A

製品詳細

Demonstration circuit 1185 is a dual phase/dual output synchronous buck converter featuring the LTC3850EUF. The demo board comes in two versions. The output voltages for version -A are 2.0V/10A and 1.8V/10A and the output voltages for version -B are 1.5V/15A and 1.2V/15A. The input voltage range is 6.5V to 14V for both versions. For applications that have a 5V ±0.5V input, the board has an optional resistor to tie the INTVCC pin to the VIN pin.

DC1231A-A
LTC3850EGN Demo Board | 6.5V < VIN < 24V, VOUT1 = 3.3V/5A, VOUT2 = 2.5V/5A
DC1231A-B
LTC3850EGN Demo Board | 6.5V < VIN < 24V, VOUT1 = 3.3V/5A, VOUT2 = 2.5V/5A, with DCR Current Sense
DC1126A
LTC3850EUF Demo Board | 6.5V ≤ VIN ≤ 14V, VOUT = 3.3V @ 5A & 2.5V @ 5A
DC1185B-B
LTC3850EUF Demo Board | 4.5V ≤ VIN ≤ 14V; VOUT1: 1.5V @ 15A, VOUT2: 1.2V @ 15A
DC1185B-A
LTC3850EUF Demo Board | 4.5V ≤ VIN ≤ 14V; VOUT1: 2V @ 10A, VOUT2: 1.8V @ 10A
DC1185A-A
LTC3850EUF Demo Board | 4.5V ≤ VIN ≤ 14V; VOUT1: 2V @ 10A, VOUT2: 1.8V @ 10A

リファレンス・デザイン

DK-DEV-4CGX150N FPGA Development Kit
Altera Cyclone IV GX FPGA Development Kit Circuits from the Lab®

機能と利点

  • Analog Devices has worked closely with FPGA and processor manufacturers to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications
  • Our reference designs are supported by an intuitive design tool set and IP
  • Our team can provide designs for quick prototypes that can speed time to market in the most complex applications
Altera Cyclone IV GX FPGA Development Kit

最新のディスカッション

最近表示した製品