LTC3833
新規設計に推奨差動出力検出付き、高速かつ高精度の降圧DC/DCコントローラ
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.02
製品の詳細
- 広い入力電圧範囲: 4.5V~38V
- 出力電圧範囲: 0.6V~5.5V
- 出力精度: 25°Cで±0.25%、全温度範囲で±0.67%
- 最大500mVのライン損失を許容する差動出力検出
- 高速負荷過渡応答
- tON(MIN) = 20ns、tOFF(MIN) = 90ns
- オン時間が制御される谷電流モード・アーキテクチャ
- 周波数は200kHz~2MHzの範囲でプログラム可能、または外部クロックに同期可能
- RSENSE またはインダクタのDCRによる電流検出
- 過電圧保護と電流制限フォールドバック
- パワーグッド出力電圧モニタ
- 出力トラッキングまたは調整可能なソフトスタート
- 内部LDOをバイパスする外部VCC入力
- 20ピンQFN (3mm × 4mm) およびTSSOPパッケージ
LTC3833は、高電力アプリケーション向けの同期整流式降圧DC/DCスイッチング・レギュレータ・コントローラで、すべてNチャネルのパワーMOSFETをドライブします。オン時間を制御する谷電流モード・アーキテクチャにより、VIN、VOUTおよび負荷電流に関係なく、定常動作での高速過渡応答と固定周波数スイッチングが可能です。
差動出力電圧検出と高精度の内部リファレンスを組み合わせることにより、±0.67%の出力レギュレーションを実現し、ライン損失による出力端子での最大±500mVの変動を補正することができます。動作周波数は外付け抵抗を使用して200kHz~2MHzの範囲で設定可能ですが、外部クロックに同期することも可能なので、ノイズやEMIに敏感なアプリケーションに対応できます。
tONとtOFFが非常に短いので、それぞれ0%に近いデューティサイクルと100%に近いデューティサイクルが可能です。ソフトスタートまたは出力電圧トラッキングをプログラム可能です。また、出力過電圧保護、プログラム可能なフォールドバック付き電流制限、パワーグッド出力信号などの安全機能を搭載しています。
アプリケーション
- 配電システム
- ポイントオブロード・コンバータ
- 計算システム
- データコム・システム
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 2
アプリケーション・ノート 3
技術記事 4
プレス・リリース 1
製品セレクタ・カード 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC3833EFE#PBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
LTC3833EFE#TRPBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
LTC3833EUDC#PBF | 20-Lead QFN (3mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3833EUDC#TRPBF | 20-Lead QFN (3mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3833IFE#PBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
LTC3833IFE#TRPBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
LTC3833IUDC#PBF | 20-Lead QFN (3mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3833IUDC#TRPBF | 20-Lead QFN (3mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
4 6, 2022 - 22_0068 Laser Top Mark for ETSSOP and TSSOP Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
LTC3833EFE#PBF | 製造中 | |
LTC3833EFE#TRPBF | 製造中 | |
LTC3833IFE#PBF | 製造中 | |
LTC3833IFE#TRPBF | 製造中 | |
7 31, 2020 - 20_0245 Notification of Wafer Fab Location Change for 0.6µm BICMOS Process Devices from ADI Milpitas (Hillview) to Vanguard Int. (Taiwan) |
||
LTC3833EFE#PBF | 製造中 | |
LTC3833EFE#TRPBF | 製造中 | |
LTC3833EUDC#PBF | 製造中 | |
LTC3833EUDC#TRPBF | 製造中 | |
LTC3833IFE#PBF | 製造中 | |
LTC3833IFE#TRPBF | 製造中 | |
LTC3833IUDC#PBF | 製造中 | |
LTC3833IUDC#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice 2
- LTC3833 Demo Circuit - Area Compact 2.5V, 5A, 1.2MHz Step-Down Converter (6-28V to 2.5V @ 5A)
- LTC3833 Demo Circuit - Step-Down Controller w/ Differential Output Sensing (4.5-14V to 1.5V@20A)
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC3833
LTpowerCAD 4
- LTC3833 Project - Fast, Accrate Step-Down DC/DC Converter with Inductor DCR Current Sensing (4.5-24V to 1.5V & 15A)
- LTC3833 Project - Fast, Accrate Step-Down DC/DC Converter with Inductor DCR Current Sensing (4.5-24V to 1.5V @ 20A)
- LTC3833 Project - Fast, Accrate Step-Down DC/DC Converter with Rsense Current Sensing (4.5-24V to 1.5V & 15A)
- LTC3833 Project - Fast, Accrate Step-Down DC/DC Converter with Rsense Current Sensing (4.5-24V to 1.5V @ 20A)
次のデバイス用の設計ツールがLTpowerCADでご使用になれます。
- LTC3833
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
LTpowerCAD®は、電力段のデバイスの選択、詳細な電力効率の提供、ループのボーデ線図の安定性および負荷過渡応答解析の敏速な表示などを行うと共に、シミュレーション用にLTspiceにエクスポートできる電源設計プログラムです。