LTC3788-1
製造中2フェーズ、デュアル出力同期整流式昇圧コントローラ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.23
製品の詳細
- 同期動作により、最大効率を達成し、熱損失を低減
- 広い入力範囲: 4.5V~38V (絶対最大定格40V)、起動後は最低2.5Vで動作
- 出力電圧:最大60V
- ±1%精度の 1.2V リファレンス電圧
- RSENSE またはインダクタのDCR による電流検出
- 同期MOSFETは100%デューティサイクルが可能
- 低消費電流: 125μA
- フェーズロック可能な周波数(75kHz~850kHz)
- プログラム可能な固定周波数 (50kHz~900kHz)
- 調整可能な出力電圧ソフトスタート
- パワーグッド出力電圧モニタ
- 低シャットダウン電流: IQ < 8μA
- 内部LDOがVBIASまたはEXTVCCからゲートドライブに電力を供給
- 細型SSOPパッケージ
LTC3788-1は、すべてNチャネルのパワーMOSFETをドライブする、高性能な2フェーズ、デュアル同期整流式昇圧コンバータ・コントローラです。同期整流によって効率が向上し、電力損失が減少し、熱要件が緩和されるので、高電力の昇圧アプリケーションで使用可能です。
固定周波数電流モード・アーキテクチャにより、最大850kHzまでの周波数にフェーズロック可能です。また、OPTI-LOOP補償により、広範な出力容量とESR値に対して過渡応答の最適化を図ることができます。LTC3788-1は高精度の1.2Vリファレンスとパワーグッド出力インジケータを搭載しています。入力電源電圧範囲が4.5V~38Vと広いので、幅広いシステム・アーキテクチャやバッテリの種類に対応できます。
各コントローラは個別のソフトスタート(SS)ピンを備え、起動時に出力電圧をランプアップします。PLLIN/MODEピンにより、軽負荷時にBurst Mode動作、パルススキップ・モード、連続インダクタ電流モードのいずれかを選択します。
調整可能な電流制限、クロック出力、位相変調、および2つのPGOOD 出力が追加されたリードレス32ピンQFN パッケージ・バージョンについては、LTC3788 のデータシートをご覧ください。
CLKOUT/PHASMD | Adjustable Current Sense | Power Good | Package | |
LTC3788 | Yes | Yes | 2 | 5 × 5 QFN-32 |
LTC3788-1 | No | No | 1 | SSOP-28 |
アプリケーション
- 産業用機器
- 車載機器
- 医療機器
- 軍用機器
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
技術記事 3
ビデオ 2
プレス・リリース 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC3788EGN-1#PBF | 28-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC3788EGN-1#TRPBF | 28-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC3788IGN-1#PBF | 28-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC3788IGN-1#TRPBF | 28-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
10 3, 2024 - 24_0235 (QSOP/SSOP PKG) Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking |
||
LTC3788EGN-1#PBF | 製造中 | |
LTC3788EGN-1#TRPBF | 製造中 | |
LTC3788IGN-1#PBF | 製造中 | |
LTC3788IGN-1#TRPBF | 製造中 | |
8 10, 2022 - 22_0177 Laser Top Mark Conversion for QSOP20_24_28 Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
LTC3788EGN-1#PBF | 製造中 | |
LTC3788EGN-1#TRPBF | 製造中 | |
LTC3788IGN-1#PBF | 製造中 | |
LTC3788IGN-1#TRPBF | 製造中 | |
7 31, 2020 - 20_0245 Notification of Wafer Fab Location Change for 0.6µm BICMOS Process Devices from ADI Milpitas (Hillview) to Vanguard Int. (Taiwan) |
||
LTC3788EGN-1#PBF | 製造中 | |
LTC3788EGN-1#TRPBF | 製造中 | |
LTC3788IGN-1#PBF | 製造中 | |
LTC3788IGN-1#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
LTspice 4
- LTC3788-1 - Step-Up (Boost) Regulators
- LTC3788-1/LTC4440-5 Demo Circuit - Two-Stage High Voltage Boost Converter (3-36V to 140V @ 1A)
- LTC3788-1 Demo Circuit - High Efficiency Dual Boost Regulator with Independent Inputs (12-24V to 24V @ 5A & 5-12V to 12V @ 10A)
- LTC3788-1 Demo Circuit - High Efficiency Dual 12V/24V Boost Converter with Rsense Current Sensing (4.5-24V to 24V @ 5A & 12V @ 10A)
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC3788
- LTC3788-1
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。