LTC3788

製造中

2フェーズ、デュアル出力同期整流式昇圧コントローラ

製品モデル
4
1Ku当たりの価格
最低価格:$4.23
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 同期動作により、最大効率を達成し、熱損失を低減
  • 広い入力範囲: 4.5V~38V (絶対最大定格40V)、起動後は最低2.5Vで動作
  • 出力電圧:最大60V
  • ±1%精度の 1.2V リファレンス電圧
  • RSENSE またはインダクタのDCR による電流検出
  • 同期MOSFETは100%デューティサイクルが可能
  • 低消費電流: 125μA
  • フェーズロック可能な周波数(75kHz~850kHz)
  • プログラム可能な固定周波数 (50kHz~900kHz)
  • 選択可能な電流制限
  • 調整可能な出力電圧ソフトスタート
  • パワーグッド出力電圧モニタ
  • 低シャットダウン電流: IQ < 8μA
  • 内部LDOがVBIASまたはEXTVCCからゲートドライブに電力を供給
  • 熱特性が改善された薄型32ピン5mm × 5mm QFNパッケージ
LTC3788
2フェーズ、デュアル出力同期整流式昇圧コントローラ
Efficiency and Power Loss vs Output Current Product Package 1
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 

LTpowerCAD

LTpowerCAD®は、電力段のデバイスの選択、詳細な電力効率の提供、ループのボーデ線図の安定性および負荷過渡応答解析の敏速な表示などを行うと共に、シミュレーション用にLTspiceにエクスポートできる電源設計プログラムです。


評価用キット

eval board
DC1409A

LTC3788EUH Demo Board | 2-Phase, Dual Output, 5V to 24VIN, VOUT = 12V @ 10A and 24V @ 5A

製品詳細

Demonstration circuit DC1409 is DC/DC boost converter featuring the LTC3788 constant frequency current mode boost controller. The DC1409A operates over 5V to 24V input and provides 8A to 10A of output current at 12V output. Also, the DC1409A provides a second 24V output capable of delivering 3A to 5A. The 300kHz constant frequency operation results in small and efficient circuit. The converter provides high output voltage accuracy (typically ±3%) over wide load range with no minimum load requirement. The demonstration circuit can be easily modified to generate different output voltages. Also, the two outputs can be connected together to generate single output with two phase operation.



DC1409A
LTC3788EUH Demo Board | 2-Phase, Dual Output, 5V to 24VIN, VOUT = 12V @ 10A and 24V @ 5A
DC1409A - Schematic

最新のディスカッション

最近表示した製品