LTC3407

新規設計に推奨

デュアル600mA、1.5MHz、同期整流式降圧DC/DCレギュレータ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 高効率:最大96%
  • 非常に少ない消費電流:わずか40μA
  • 1.5MHzの固定周波数動作
  • 高スイッチ電流:チャネル当たり1A
  • ショットキー・ダイオード不要
  • 低RDS(ON)スイッチ内蔵:0.35Ω
  • 電流モード動作による優れた入力および負荷過渡応答
  • 短絡保護機能
  • 低損失動作:100%デューティ・サイクル
  • 超低シャットダウン電流:IQ < 1μA
  • 0.6V~5Vの出力電圧
  • パワーオン・リセット出力
  • 外部同期可能な発振器
  • 熱特性が改善された小型MSOPパッケージと3mm×3mm DFNパッケージ
LTC3407
デュアル600mA、1.5MHz、同期整流式降圧DC/DCレギュレータ
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
LTC3407A 製造中 デュアル600mA、1.5MHz、同期整流式降圧DC/DCレギュレータ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LTC3407
  • LTC3407-2
  • LTC3407-3
  • LTC3407-4
  • LTC3407A
  • LTC3407A-2

LTpowerCAD 1


次のデバイス用の設計ツールがLTpowerCADでご使用になれます。

  • LTC3407
  • LTC3407-2
  • LTC3407-3
  • LTC3407-4
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 

LTpowerCAD

LTpowerCAD®は、電力段のデバイスの選択、詳細な電力効率の提供、ループのボーデ線図の安定性および負荷過渡応答解析の敏速な表示などを行うと共に、シミュレーション用にLTspiceにエクスポートできる電源設計プログラムです。


評価用キット

eval board
DC701A

LTC3407EDD Demo Board | (DFN) VIN = 2.5V to 5.5V, VOUT1 = 1.2V / 1.5V/1.8V @ 600mA, VOUT2 = 2.5V @ 600mA

製品詳細

Demonstration circuit 701 is a Dual Synchronous, 600mA, 1.5MHz Step-Down DC/DC Regulator featuring the LTC3407 in the 3x3 DFN-10 package. The DC701 has an input voltage range of 2.5V to 5.5V, and either output is capable of delivering up to 600mA of output current. In Burst Mode® operation, the LTC3407 requires only 40uA of quiescent current; in Pulse Skip mode, the LTC3407 provides lower output ripple voltage at light load currents. The DC701 can provide up to 96% efficiency on either channel and consumes less than 1uA in shutdown.

eval board
DC568A

LTC3407EMSE Demo Board | (MSOP) VIN = 2.5V to 5.5V, VOUT1 = 1.2V/1.5V/1.8V @ 600mA, VOUT2 = 2.5V @ 600mA

製品詳細

Demonstration circuit 568 is a Dual Synchronous, 600mA, 1.5MHz Step-Down DC/DC Regulator featuring the LTC3407 in the MSOP-10 exposed pad package. The DC568 has an input voltage range of 2.5V to 5.5V, and either output is capable of delivering up to 600mA of output current. In Burst Mode® operation, the LTC3407 requires only 40uA of quiescent current; in Pulse Skip mode, the LTC3407 provides lower output ripple voltage at light load currents. The DC568 can provide up to 96% efficiency on either channel and consumes less than 1uA in shutdown.

DC701A
LTC3407EDD Demo Board | (DFN) VIN = 2.5V to 5.5V, VOUT1 = 1.2V / 1.5V/1.8V @ 600mA, VOUT2 = 2.5V @ 600mA
DC568A
LTC3407EMSE Demo Board | (MSOP) VIN = 2.5V to 5.5V, VOUT1 = 1.2V/1.5V/1.8V @ 600mA, VOUT2 = 2.5V @ 600mA

最新のディスカッション

LTC3407に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品