LTC3401
製造中1A、3MHzマイクロパワー同期整流式昇圧コンバータ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.27
製品の詳細
- 同期整流:最大97%の効率
- スイッチ電流定格:1A
- 固定周波数動作:3MHz最大
- 広い入力範囲:0.5V~5V (動作時)
- 非常に低い消費電流:38μA(バースト・モード動作)
- 可変出力電圧:2.6V~5V
- 起動電圧: 0.85V標準
- 同期可能なスイッチング周波数
- バースト・モード・イネーブル制御
- リンギング防止制御によるスイッチング・ノイズの低減
- PGOOD出力
- OPTI-LOOP補償
- 超低シャットダウン電流:<1μa
- 小型10ピンMSOPパッケージ
LTC3401は、高効率、固定周波数の昇圧DC/DCコンバータで、最小1Vの入力電圧で動作します。このデバイスは、0.16WのNチャネルMOSFETスイッチと0.16ΩのPチャネル同期式整流器を内蔵しています。スイッチング周波数は外付けタイミング抵抗で最大3MHzまでプログラムでき、発振器は外部クロックに同期可能です。外部ショットキ・ダイオードはオプションですが、使用すれば多少効率が改善します。
消費電流はバースト・モード動作時にはわずか38μAで、ポータブル・アプリケーションでのバッテリの寿命を延長します。バースト・モード動作は、ユーザによって制御されMODE/SYNCピンを"H"にドライブするとイネーブルできます。 MODE/SYNCピンにクロックが供給されるか、"L"にドライブされると、固定周波数スイッチングがイネーブルされます。
他の特長としては、1μAのシャットダウン機能、リンギング防止制御、オープンドレイン・パワーグッド出力、サーマル・シャットダウン、および電流制限などがあります。LTC3401は熱特性に優れた10ピンMSOPパッケージで供給されます。高電流アプリケーションには、定格2AのLTC3402同期整流式昇圧コンバータを使用してください。
アプリケーション
- ページャ
- 携帯用機器
- コードレス電話
- 無線ハンドセット
- GPSレシーバ
- バッテリ・バックアップ
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 1
デザイン・ノート 1
技術記事 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC3401EMS#PBF | 10-Lead MSOP | ||
LTC3401EMS#TRPBF | 10-Lead MSOP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
2 4, 2020 - 20_0130 Laser Top Mark Conversion for 10-Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LTC3401EMS#PBF | 製造中 | |
LTC3401EMS#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC3401
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。