LTC2944
製造中温度、電圧、および温度測定機能を備える60Vバッテリ・ガスゲージ
- 製品モデル
- 5
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.42
製品の詳細
- バッテリの累積充電量および累積放電量を測定
- マルチセルの動作電圧範囲:3.6V ~60V
- 電圧、電流、および温度を測定する14ビットA/Dコンバータ
- 電圧、電流、および充電量の精度:1%
- 検出電圧範囲:±50mV
- ハイサイド検出
- I2Cインタフェース/SMBusインタフェース
- あらゆるバッテリ組成および容量を対象とする汎用の測定
- 設定可能なアラート出力/ 充電完了入力
- 静止電流:150μA未満
- 小型8ピン(3mm×3mm)DFNパッケージ
LTC2944は、バッテリの充電状態、バッテリ電圧、バッテリ電流、および携帯型製品アプリケーションでのデバイス自体の温度を測定します。入力電圧範囲が広いので、最大60Vまでのマルチセル・バッテリと組み合わせて使用できます。高精度のクーロン・カウンタにより、バッテリの正極と負荷またはチャージャの間の検出抵抗を流れる電流を積分します。電圧、電流、および温度は内蔵の14ビットNo Latency ΔΣ™A/Dコンバータにより測定されます。測定結果は内蔵のI2C/SMBusインタフェースを介してアクセス可能な内部レジスタに格納されます。
LTC2944は、4つの測定値全てについて高低両方のしきい値をプログラム可能です。プログラムされたしきい値を超えると、デバイスはSMBusアラート・プロトコルを使用するか、内部状態レジスタにフラグを設定することにより、アラートを伝達します。LTC2944では、測定電流範囲の設定に必要なのは値の小さな1 本の検出抵抗だけです。
アプリケーション
- 電気自動車およびハイブリッド車
- 電動工具
- 電動自転車、オートバイ、スクーター
- 大電力携帯機器
- 太陽光発電
- バックアップ・バッテリ・システム
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
技術記事 1
デバイス・ドライバ 1
製品セレクタ・カード 2
プレス・リリース 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC2944CDD#PBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC2944CDD#TRPBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC2944IDD#3ZZPBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC2944IDD#PBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC2944IDD#TRPBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
8 22, 2022 - 22_0199 LTC2944 Die Revision |
||
LTC2944CDD#PBF | ||
LTC2944CDD#TRPBF | ||
LTC2944IDD#3ZZPBF | ||
LTC2944IDD#PBF | ||
LTC2944IDD#TRPBF | ||
7 31, 2020 - 20_0245 Notification of Wafer Fab Location Change for 0.6µm BICMOS Process Devices from ADI Milpitas (Hillview) to Vanguard Int. (Taiwan) |
||
LTC2944CDD#PBF | ||
LTC2944CDD#TRPBF | ||
LTC2944IDD#3ZZPBF | ||
LTC2944IDD#PBF | ||
LTC2944IDD#TRPBF |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
デバイス・ドライバ 1
評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
Linduino はアナログ・デバイセズの Arduino 互換システムで、アナログ・デバイセズ製集積回路のファームウェア・ライブラリおよびサンプル・コードの開発と配布に使用します。Linduino対応の各製品には、LTSketchbook/Part Numberフォルダに定義されたサンプルのメイン・プログラムと、LTSketchbook/librariesフォルダに定義されたドライバ・コードが含まれています。