LTC2943-1

製造中止

温度、電圧、電流を測定する1Aマルチセル・バッテリ・ガスゲージ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • バッテリの累積充電量および累積放電量を測定
  • マルチセルの動作電圧範囲:3.6V ~20V
  • 50mΩのハイサイド検出抵抗を内蔵
  • 電流検出範囲:±1A
  • 電圧、電流、および温度を測定する14ビットA/Dコンバータ
  • 電圧、電流、および充電量の精度:1%
  • ハイサイド検出
  • あらゆるバッテリ組成および容量を対象とする汎用の測定
  • I2C/SMBusインタフェース
  • 設定可能なアラート出力/ 充電完了入力
  • 静止電流:120μA未満
  • 小型8ピン(3mm×3mm)DFN パッケージ
LTC2943-1
温度、電圧、電流を測定する1Aマルチセル・バッテリ・ガスゲージ
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
バッテリ残量ゲージおよびクーロン・カウンタ 1
LTC2944 製造中 温度、電圧、および温度測定機能を備える60Vバッテリ・ガスゲージ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LTC2943

Linduino 3

LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 

Linduino

Linduino はアナログ・デバイセズの Arduino 互換システムで、アナログ・デバイセズ製集積回路のファームウェア・ライブラリおよびサンプル・コードの開発と配布に使用します。Linduino対応の各製品には、LTSketchbook/Part Numberフォルダに定義されたサンプルのメイン・プログラムと、LTSketchbook/librariesフォルダに定義されたドライバ・コードが含まれています。

GitHub上のLinduinoコードのリポジトリとコード使用方法

LTSketchbookをダウンロード

Linduinoを購入


評価用キット

eval board
DC1812A-C

LTC2943-1 Demo Board | 20VIN, 1A Battery Gas Gauge w/ Internal RSENSE (requires DC2026)

製品詳細

Demonstration circuit 1812A-C features the LTC2943-1. The LTC2943-1 has an operating range of 3.6V to 20V making it perfectly suited for multicell battery applications. A precision analog coulomb counter integrates current measured through the internal sense resistor. The LTC2943-1 measures voltage, current and temperature with an internal 14-bit No Latency ΔΣ™ ADC. The measurements are stored in internal registers accessible via the onboard SMBus/I2C interface.



DC1812A-C
LTC2943-1 Demo Board | 20VIN, 1A Battery Gas Gauge w/ Internal RSENSE (requires DC2026)

最新のディスカッション

LTC2943-1に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品