LTC2630
LTC2630
製造中SC70パッケージ、10ppm/℃リファレンス内蔵のシングル12ビット・レール・トゥ・レールDAC
- 製品モデル
- 96
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.21
Viewing:
製品の詳細
- 高精度リファレンスを内蔵
- 2.5Vフルスケール10ppm/℃(LTC2630-L)
- 4.096Vフルスケール10ppm/℃(LTC2630-H)
- 最大INL誤差:1 LSB(LTC2630A-12)
- 低ノイズ:0.7mVP-P(0.1Hz~200kHz)
- 全温度範囲で単調性を保証
- 内部リファレンスまたは電源をリファレンスとして選択可能
- 電源範囲:2.7V~5.5V(LTC2630-L)
- 低消費電力動作:180μA(3V電源時)
- 1.8μA(最大)までのパワーダウン(CおよびIグレード)
- ゼロまたはミッドスケールにパワーオン・リセット
- SPIシリアル・インターフェイス
- ダブルバッファ・データ・ラッチ
- 小型6ピンSC70パッケージ
LTC2630は、高精度、低ドリフト・リファレンスを搭載した12、10および8ビット電圧出力DACファミリで、6ピンSC70パッケージで供給されます。レール・トゥ・レール出力バッファを内蔵し、単調性が保証されています。
LTC2630-Lは2.5Vのフルスケール出力を備え、2.7V~5.5Vの単一電源で動作します。LTC2630-Hは4.096Vのフルスケール出力を備え、4.5V~5.5Vの単一電源で動作します。それぞれのDACは、電源をリファレンスとして使用するモードでも動作可能で、このモードではフルスケール出力を電源電圧に設定します。
これらのデバイスは、最大50MHzのクロックレートで動作するシンプルなSPI/MICROWIRE互換3線シリアル・インタフェースを使用します。
LTC2630はパワーオン・リセット回路を内蔵しています。起動後にゼロまたはミッドスケールにリセットする選択肢があります。
アプリケーション
- モバイル通信
- プロセス制御および産業用オートメーション
- 自動テスト装置
- 携帯機器
- 車載
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
デザイン・ノート 1
技術記事 5
ビデオ 1
製品セレクタ・カード 3
プレス・リリース 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC2630ACSC6-HM12#TRMPBF | 6-Lead SC70 | ||
LTC2630ACSC6-HM12#TRPBF | 6-Lead SC70 | ||
LTC2630ACSC6-HZ12#TRMPBF | 6-Lead SC70 | ||
LTC2630ACSC6-HZ12#TRPBF | 6-Lead SC70 | ||
LTC2630ACSC6-LM12#TRMPBF | 6-Lead SC70 | ||
LTC2630ACSC6-LM12#TRPBF | 6-Lead SC70 | ||
LTC2630ACSC6-LZ12#TRMPBF | 6-Lead SC70 | ||
LTC2630ACSC6-LZ12#TRPBF | 6-Lead SC70 | ||
LTC2630AHSC6-HM12#TRMPBF | 6-Lead SC70 | ||
LTC2630AHSC6-HM12#TRPBF | 6-Lead SC70 | ||
LTC2630AHSC6-HZ12#TRMPBF | 6-Lead SC70 | ||
LTC2630AHSC6-HZ12#TRPBF | 6-Lead SC70 | ||
LTC2630AHSC6-LM12#TRMPBF | 6-Lead SC70 | ||
LTC2630AHSC6-LM12#TRPBF | 6-Lead SC70 | ||
LTC2630AHSC6-LZ12#TRMPBF | 6-Lead SC70 | ||
LTC2630AHSC6-LZ12#TRPBF | 6-Lead SC70 | ||
LTC2630AISC6-HM12#TRMPBF | 6-Lead SC70 | ||
LTC2630AISC6-HM12#TRPBF | 6-Lead SC70 | ||
LTC2630AISC6-HZ12#TRMPBF | 6-Lead SC70 | ||
LTC2630AISC6-HZ12#TRPBF | 6-Lead SC70 | ||
LTC2630AISC6-LM12#TRMPBF | 6-Lead SC70 | ||
LTC2630AISC6-LM12#TRPBF | 6-Lead SC70 | ||
LTC2630AISC6-LZ12#TRMPBF | 6-Lead SC70 | ||
LTC2630AISC6-LZ12#TRPBF | 6-Lead SC70 | ||
LTC2630CSC6-HM10#TRMPBF | 6-Lead SC70 | ||
LTC2630CSC6-HM10#TRPBF | 6-Lead SC70 | ||
LTC2630CSC6-HM12#TRMPBF | 6-Lead SC70 | ||
LTC2630CSC6-HM12#TRPBF | 6-Lead SC70 | ||
LTC2630CSC6-HM8#TRMPBF | 6-Lead SC70 | ||
LTC2630CSC6-HM8#TRPBF | 6-Lead SC70 | ||
LTC2630CSC6-HZ10#TRMPBF | 6-Lead SC70 | ||
LTC2630CSC6-HZ10#TRPBF | 6-Lead SC70 | ||
LTC2630CSC6-HZ12#TRMPBF | 6-Lead SC70 | ||
LTC2630CSC6-HZ12#TRPBF | 6-Lead SC70 | ||
LTC2630CSC6-HZ8#TRMPBF | 6-Lead SC70 | ||
LTC2630CSC6-HZ8#TRPBF | 6-Lead SC70 | ||
LTC2630CSC6-LM10#TRMPBF | 6-Lead SC70 | ||
LTC2630CSC6-LM10#TRPBF | 6-Lead SC70 | ||
LTC2630CSC6-LM12#TRMPBF | 6-Lead SC70 | ||
LTC2630CSC6-LM12#TRPBF | 6-Lead SC70 | ||
LTC2630CSC6-LM8#TRMPBF | 6-Lead SC70 | ||
LTC2630CSC6-LM8#TRPBF | 6-Lead SC70 | ||
LTC2630CSC6-LZ10#TRMPBF | 6-Lead SC70 | ||
LTC2630CSC6-LZ10#TRPBF | 6-Lead SC70 | ||
LTC2630CSC6-LZ12#TRMPBF | 6-Lead SC70 | ||
LTC2630CSC6-LZ12#TRPBF | 6-Lead SC70 | ||
LTC2630CSC6-LZ8#TRMPBF | 6-Lead SC70 | ||
LTC2630CSC6-LZ8#TRPBF | 6-Lead SC70 | ||
LTC2630HSC6-HM10#TRMPBF | 6-Lead SC70 | ||
LTC2630HSC6-HM10#TRPBF | 6-Lead SC70 | ||
LTC2630HSC6-HM12#TRMPBF | 6-Lead SC70 | ||
LTC2630HSC6-HM12#TRPBF | 6-Lead SC70 | ||
LTC2630HSC6-HM8#TRMPBF | 6-Lead SC70 | ||
LTC2630HSC6-HM8#TRPBF | 6-Lead SC70 | ||
LTC2630HSC6-HZ10#TRMPBF | 6-Lead SC70 | ||
LTC2630HSC6-HZ10#TRPBF | 6-Lead SC70 | ||
LTC2630HSC6-HZ12#TRMPBF | 6-Lead SC70 | ||
LTC2630HSC6-HZ12#TRPBF | 6-Lead SC70 | ||
LTC2630HSC6-HZ8#TRMPBF | 6-Lead SC70 | ||
LTC2630HSC6-HZ8#TRPBF | 6-Lead SC70 | ||
LTC2630HSC6-LM10#TRMPBF | 6-Lead SC70 | ||
LTC2630HSC6-LM10#TRPBF | 6-Lead SC70 | ||
LTC2630HSC6-LM12#TRMPBF | 6-Lead SC70 | ||
LTC2630HSC6-LM12#TRPBF | 6-Lead SC70 | ||
LTC2630HSC6-LM8#TRMPBF | 6-Lead SC70 | ||
LTC2630HSC6-LM8#TRPBF | 6-Lead SC70 | ||
LTC2630HSC6-LZ10#TRMPBF | 6-Lead SC70 | ||
LTC2630HSC6-LZ10#TRPBF | 6-Lead SC70 | ||
LTC2630HSC6-LZ12#TRMPBF | 6-Lead SC70 | ||
LTC2630HSC6-LZ12#TRPBF | 6-Lead SC70 | ||
LTC2630HSC6-LZ8#TRMPBF | 6-Lead SC70 | ||
LTC2630HSC6-LZ8#TRPBF | 6-Lead SC70 | ||
LTC2630ISC6-HM10#TRMPBF | 6-Lead SC70 | ||
LTC2630ISC6-HM10#TRPBF | 6-Lead SC70 | ||
LTC2630ISC6-HM12#TRMPBF | 6-Lead SC70 | ||
LTC2630ISC6-HM12#TRPBF | 6-Lead SC70 | ||
LTC2630ISC6-HM8#TRMPBF | 6-Lead SC70 | ||
LTC2630ISC6-HM8#TRPBF | 6-Lead SC70 | ||
LTC2630ISC6-HZ10#TRMPBF | 6-Lead SC70 | ||
LTC2630ISC6-HZ10#TRPBF | 6-Lead SC70 | ||
LTC2630ISC6-HZ12#TRMPBF | 6-Lead SC70 | ||
LTC2630ISC6-HZ12#TRPBF | 6-Lead SC70 | ||
LTC2630ISC6-HZ8#TRMPBF | 6-Lead SC70 | ||
LTC2630ISC6-HZ8#TRPBF | 6-Lead SC70 | ||
LTC2630ISC6-LM10#TRMPBF | 6-Lead SC70 | ||
LTC2630ISC6-LM10#TRPBF | 6-Lead SC70 | ||
LTC2630ISC6-LM12#TRMPBF | 6-Lead SC70 | ||
LTC2630ISC6-LM12#TRPBF | 6-Lead SC70 | ||
LTC2630ISC6-LM8#TRMPBF | 6-Lead SC70 | ||
LTC2630ISC6-LM8#TRPBF | 6-Lead SC70 | ||
LTC2630ISC6-LZ10#TRMPBF | 6-Lead SC70 | ||
LTC2630ISC6-LZ10#TRPBF | 6-Lead SC70 | ||
LTC2630ISC6-LZ12#TRMPBF | 6-Lead SC70 | ||
LTC2630ISC6-LZ12#TRPBF | 6-Lead SC70 | ||
LTC2630ISC6-LZ8#TRMPBF | 6-Lead SC70 | ||
LTC2630ISC6-LZ8#TRPBF | 6-Lead SC70 |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
2 14, 2025 - 25_0017 Bond Wire Change from Gold to Copper |
||
LTC2630ACSC6-HM12#TRMPBF | 製造中 | |
LTC2630ACSC6-HM12#TRPBF | 製造中 | |
LTC2630ACSC6-HZ12#TRMPBF | 製造中 | |
LTC2630ACSC6-HZ12#TRPBF | 製造中 | |
LTC2630ACSC6-LM12#TRMPBF | 製造中 | |
LTC2630ACSC6-LM12#TRPBF | 製造中 | |
LTC2630ACSC6-LZ12#TRMPBF | 製造中 | |
LTC2630ACSC6-LZ12#TRPBF | 製造中 | |
LTC2630AHSC6-HM12#TRMPBF | 製造中 | |
LTC2630AHSC6-HM12#TRPBF | 製造中 | |
LTC2630AHSC6-HZ12#TRMPBF | 製造中 | |
LTC2630AHSC6-HZ12#TRPBF | 製造中 | |
LTC2630AHSC6-LZ12#TRMPBF | 製造中 | |
LTC2630AHSC6-LZ12#TRPBF | 製造中 | |
LTC2630AISC6-HZ12#TRMPBF | 製造中 | |
LTC2630AISC6-HZ12#TRPBF | 製造中 | |
LTC2630AISC6-LM12#TRMPBF | 製造中 | |
LTC2630AISC6-LM12#TRPBF | 製造中 | |
LTC2630CSC6-HM10#TRMPBF | 製造中 | |
LTC2630CSC6-HM10#TRPBF | 製造中 | |
LTC2630CSC6-HM12#TRMPBF | 製造中 | |
LTC2630CSC6-HM12#TRPBF | 製造中 | |
LTC2630CSC6-HM8#TRMPBF | 製造中 | |
LTC2630CSC6-HM8#TRPBF | 製造中 | |
LTC2630CSC6-HZ10#TRMPBF | 製造中 | |
LTC2630CSC6-HZ10#TRPBF | 製造中 | |
LTC2630CSC6-HZ12#TRMPBF | 製造中 | |
LTC2630CSC6-HZ12#TRPBF | 製造中 | |
LTC2630CSC6-HZ8#TRMPBF | 製造中 | |
LTC2630CSC6-HZ8#TRPBF | 製造中 | |
LTC2630CSC6-LM10#TRMPBF | 製造中 | |
LTC2630CSC6-LM10#TRPBF | 製造中 | |
LTC2630CSC6-LM12#TRMPBF | 製造中 | |
LTC2630CSC6-LM12#TRPBF | 製造中 | |
LTC2630CSC6-LM8#TRMPBF | 製造中 | |
LTC2630CSC6-LM8#TRPBF | 製造中 | |
LTC2630CSC6-LZ10#TRMPBF | 製造中 | |
LTC2630CSC6-LZ10#TRPBF | 製造中 | |
LTC2630CSC6-LZ12#TRMPBF | 製造中 | |
LTC2630CSC6-LZ12#TRPBF | 製造中 | |
LTC2630CSC6-LZ8#TRMPBF | 製造中 | |
LTC2630CSC6-LZ8#TRPBF | 製造中 | |
LTC2630HSC6-HM10#TRMPBF | 製造中 | |
LTC2630HSC6-HM10#TRPBF | 製造中 | |
LTC2630HSC6-HM12#TRMPBF | 製造中 | |
LTC2630HSC6-HM12#TRPBF | 製造中 | |
LTC2630HSC6-HM8#TRMPBF | 製造中 | |
LTC2630HSC6-HM8#TRPBF | 製造中 | |
LTC2630HSC6-HZ10#TRMPBF | 製造中 | |
LTC2630HSC6-HZ10#TRPBF | 製造中 | |
LTC2630HSC6-HZ12#TRMPBF | 製造中 | |
LTC2630HSC6-HZ12#TRPBF | 製造中 | |
LTC2630HSC6-HZ8#TRMPBF | 製造中 | |
LTC2630HSC6-HZ8#TRPBF | 製造中 | |
LTC2630HSC6-LM10#TRMPBF | 製造中 | |
LTC2630HSC6-LM10#TRPBF | 製造中 | |
LTC2630HSC6-LM12#TRMPBF | 製造中 | |
LTC2630HSC6-LM12#TRPBF | 製造中 | |
LTC2630HSC6-LM8#TRMPBF | 製造中 | |
LTC2630HSC6-LM8#TRPBF | 製造中 | |
LTC2630HSC6-LZ10#TRMPBF | 製造中 | |
LTC2630HSC6-LZ10#TRPBF | 製造中 | |
LTC2630HSC6-LZ12#TRMPBF | 製造中 | |
LTC2630HSC6-LZ12#TRPBF | 製造中 | |
LTC2630HSC6-LZ8#TRMPBF | 製造中 | |
LTC2630HSC6-LZ8#TRPBF | 製造中 | |
LTC2630ISC6-HM10#TRMPBF | 製造中 | |
LTC2630ISC6-HM10#TRPBF | 製造中 | |
LTC2630ISC6-HM8#TRMPBF | 製造中 | |
LTC2630ISC6-HM8#TRPBF | 製造中 | |
LTC2630ISC6-HZ10#TRMPBF | 製造中 | |
LTC2630ISC6-HZ10#TRPBF | 製造中 | |
LTC2630ISC6-LM12#TRMPBF | 製造中 | |
LTC2630ISC6-LM12#TRPBF | 製造中 | |
LTC2630ISC6-LM8#TRMPBF | 製造中 | |
LTC2630ISC6-LM8#TRPBF | 製造中 | |
LTC2630ISC6-LZ10#TRMPBF | 製造中 | |
LTC2630ISC6-LZ10#TRPBF | 製造中 | |
4 14, 2025 - 25_0017 Bond Wire Change from Gold to Copper |
||
LTC2630AISC6-LZ12#TRMPBF | 製造中 | |
LTC2630AISC6-LZ12#TRPBF | 製造中 | |
LTC2630ISC6-HM12#TRMPBF | 製造中 | |
LTC2630ISC6-HM12#TRPBF | 製造中 | |
LTC2630ISC6-HZ12#TRMPBF | 製造中 | |
LTC2630ISC6-HZ12#TRPBF | 製造中 | |
LTC2630ISC6-HZ8#TRMPBF | 製造中 | |
LTC2630ISC6-HZ8#TRPBF | 製造中 | |
LTC2630ISC6-LM10#TRMPBF | 製造中 | |
LTC2630ISC6-LM10#TRPBF | 製造中 | |
LTC2630ISC6-LZ12#TRMPBF | 製造中 | |
LTC2630ISC6-LZ12#TRPBF | 製造中 | |
LTC2630ISC6-LZ8#TRMPBF | 製造中 | |
LTC2630ISC6-LZ8#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
Linduino 3
Linduino はアナログ・デバイセズの Arduino 互換システムで、アナログ・デバイセズ製集積回路のファームウェア・ライブラリおよびサンプル・コードの開発と配布に使用します。Linduino対応の各製品には、LTSketchbook/Part Numberフォルダに定義されたサンプルのメイン・プログラムと、LTSketchbook/librariesフォルダに定義されたドライバ・コードが含まれています。