LTC2348-18

製造中

入力同相範囲の広いオクタル18ビット、200ksps、±10.24V差動入力SoftSpan A/Dコンバータ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • スループット:200ksps/チャネル
  • 同時サンプリング・チャネル:8チャネル
  • INL(最大、±10.24Vの範囲):±3LSB
  • 欠落コードのない18ビットを保証
  • 入力同相範囲の広い差動入力
  • チャネルごとのSoftSpan入力範囲: ±10.24V、0V~10.24V、±5.12V、0V~5.12V
  • 1回の変換でのSNR(標準):96.7dB
  • THD:標準-109dB(fIN = 2kHz)
  • CMRR:標準118dB(fIN = 200Hz)
  • レール・トゥ・レールの入力オーバードライブ許容範囲
  • 125°Cまでの動作を保証
  • リファレンスおよびバッファ内蔵(4.096V)
  • 外部リファレンスの入力電圧範囲:2.5V~5V
  • SPI CMOS(1.8V~5V)およびLVDSシリアルI/O
  • 変換クロック内蔵、サイクル待ち時間なし
  • 電力損失(標準):140mW
  • 48ピン(7mm × 7mm)LQFPパッケージ
LTC2348-18
入力同相範囲の広いオクタル18ビット、200ksps、±10.24V差動入力SoftSpan A/Dコンバータ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

評価用ソフトウェア 2

LinearLabTools

リニアテクノロジーのデータ・コンバータ評価用ボードに直接アクセスできるMATLABとPythonのプログラムを集めたツールです。


ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
SPIアイソレータ 1
LTM2893 製造中 100MHz絶縁型ADCシリアル・インタフェース
シリーズ電圧リファレンス 1
LTC6655 製造中 ノイズが0.25ppmの低ドリフト高精度リファレンス
マルチプレクスA/Dコンバータ 1
LTC2373-18 製造中 SNRが100dBの18ビット、1Msps、8チャネルSAR A/Dコンバータ
高速オペアンプ(帯域幅50MHz以上) 1
LT1469 新規設計に推奨 90MHz、22V/μs、16ビット精度デュアル・オペアンプ
低消費電力オペアンプ(1mA/アンプ以下) 1
LT1355 製造中 デュアルおよびクワッド 12MHz、400V/μsオペアンプ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

Linduino

Linduino はアナログ・デバイセズの Arduino 互換システムで、アナログ・デバイセズ製集積回路のファームウェア・ライブラリおよびサンプル・コードの開発と配布に使用します。Linduino対応の各製品には、LTSketchbook/Part Numberフォルダに定義されたサンプルのメイン・プログラムと、LTSketchbook/librariesフォルダに定義されたドライバ・コードが含まれています。

GitHub上のLinduinoコードのリポジトリとコード使用方法

LTSketchbookをダウンロード

Linduinoを購入


評価用キット

eval board
DC2094A-A

LTC2348-18 Demo Board | Octal, Simultaneous, 18-Bit, 200ksps SAR ADC (req DC590, DC2026 or DC890)

製品詳細

Demonstration circuit 2094A shows the proper way to drive the LTC®2348 family of ADCs. The LTC2348/LTC2347/LTC2343 are low noise, high speed, simultaneous sampling 16-/18-bit successive approximation register (SAR) ADCs. The demo manual refers to the LTC2348-18 but applies to all parts in the family, the only differences being the number of bits, number of channels and the maximum sample rate. The LTC2348-18 has a flexible SoftSpan™ interface that allows conversion-by-conversion control of the input voltage span on a per-channel basis. An internal 2.048V reference and 2X buffer simplify basic operation while an external reference can be used to increase the input range and the SNR of the ADC.


 


DC2094A-A
LTC2348-18 Demo Board | Octal, Simultaneous, 18-Bit, 200ksps SAR ADC (req DC590, DC2026 or DC890)

最新のディスカッション

LTC2348-18に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品