LT1355
LT1355
製造中デュアルおよびクワッド 12MHz、400V/μsオペアンプ
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.88
Viewing:
製品の詳細
- 利得帯域幅: 12MHz
- スルーレート: 400V/μs
- 1アンプ当たりの消費電流: 1.25mA(MAX)
- ユニティゲインで安定動作
- あらゆる容量性負荷をドライブ可能なC-Load™オペアンプ
- 入力ノイズ電圧: 10nV/√Hz
- 入力オフセット電圧: 800μV(MAX)
- 入力バイアス電流: 300nA(MAX)
- 入力オフセット電流: 70nA(MAX)
- DC電圧利得: 12V/mV(MIN)(RL=1kΩ)
- セトリング・タイム: 230ns(0.1%、10V Step)
- セトリング・タイム: 280ns(0.01%、10V Step)
- 出力電圧振幅: ±12V(MIN)(RL=500Ω)
- 出力電圧振幅: ±2.75V(MIN)(RL=150Ω)
- ±2.5V、±5V、および±15Vで仕様を規定
LT1355/LT1356は優れたACおよびDC性能を有するデュアルおよびクワッドの低消費電力、高速オペアンプです。これらのアンプは、同等の帯域幅をもつアンプと比較して、非常に低い消費電流と高いスルーレートを実現しています。回路方式は、整合した高インピーダンス入力と、電流帰還アンプ並のスルーレート特性をもつ電圧帰還アンプとなっています。高いスルーレートと単一利得段の設計により、優れたセトリング特性を実現しており、データ収集システムに最適なデバイスです。各出力は±15V電源で500Ω負荷を±12Vまでドライブし、±5V電源では150Ω負荷を±2.75Vまでドライブします。これらのアンプはどんな容量性負荷を接続しても安定して動作するため、バッファ・アプリケーションに有用です。
LT1355/LT1356は、この独自の回路方式を使用し、リニアテクノロジーの先進のバイポーラ・コンプリメンタリ・プロセスを採用した高速、高性能アンプ・ファミリの製品です。LT1355/LT1356のシングル・アンプ・バージョンについては、LT1354のデータ・シートを参照してください。また、消費電流および帯域幅がさらに大きなデバイスについては、LT1357からLT1365のデータ・シートを参照してください。消費電流が1アンプ当たり2mA、4mA、および6mAで帯域幅がそれぞれ25MHz、50MHz、および70MHzのデバイスを提供しています。いずれのデバイスにもシングル、デュアル、クワッド・バージョンがあります。
アプリケーション
- 広帯域アンプ
- バッファ
- アクティブ・フィルタ
- データ収集システム
- フォトダイオード・アンプ
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
アプリケーション・ノート 1
デザイン・ノート 3
製品セレクタ・カード 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LT1355CN8#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LT1355CS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1355CS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
10 8, 2024 - 24_0234 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for PDIP Package |
||
LT1355CN8#PBF | 製造中 | |
10 11, 2022 - 22_0241 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for PDIP Package |
||
LT1355CN8#PBF | 製造中 | |
8 6, 2022 - 22_0172 Laser Top Mark Conversion for PDIP Packages Assembled in ADPG [PNG] |
||
LT1355CN8#PBF | 製造中 | |
10 8, 2024 - 24_0236 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for SOIC_N Package |
||
LT1355CS8#PBF | 製造中 | |
LT1355CS8#TRPBF | 製造中 | |
10 12, 2022 - 22_0254 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 1 of 2) |
||
LT1355CS8#PBF | 製造中 | |
LT1355CS8#TRPBF | 製造中 | |
6 11, 2021 - 21_0060 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
LT1355CS8#PBF | 製造中 | |
LT1355CS8#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT1355
アナログ・フィルタ・ウィザード
アナログ・フィルタ・ウィザードを使用すれば、実際のオペアンプを使ってローパス、ハイパス、バンドパスのフィルタを数分で設計できます。設計プロセスを進めながら、理想的な仕様から実際の回路動作まで、フィルタ設計の特性を観察できます。ゲイン帯域幅、ノイズ、電源電流などのオペアンプ仕様のトレードオフをすばやく評価し、要件に最適なフィルタ設計を決定できます。
ツールを開く
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。