LTC2358-18

製造中

同相電圧範囲が30VP-Pのバッファ付きオクタル18ビット、 200ksps/チャネル、±10.24V 差動入力A/Dコンバータ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • バッファ付き8チャネルの同時サンプリング
  • 各チャネルのスループット:200ksps
  • 最大入力漏れ電流:500pA/12nA(85°C/125°C)
  • INL(最大):±3.5LSB(±10.24Vレンジ)
  • 欠落コードのない18ビット分解能を保証
  • 入力同相電圧範囲の広い差動入力
  • チャネル当たりのSoftSpan 入力電圧範囲:
    • ±10.24V、0V~10.24V、±5.12V、0V~5.12V
    • ±12.5V、0V~12.5V、±6.25V、0V~6.25V
  • 1回の変換でのSNR:96.4dB(標準)
  • THD:–111dB(標準、fIN = 2kHz)
  • CMRR:128dB(標準、fIN = 200Hz)
  • レール・トゥ・レールの入力オーバードライブ許容範囲
  • 内蔵リファレンスおよびバッファ(4.096V)
  • SPI CMOS(1.8V ~5V)およびLVDSシリアルI/O
  • 内部変換クロック、サイクル待ち時間なし
  • 電力損失:219mW(27mW/チャネル、標準)
  • 48ピン(7mm×7mm)LQFPパッケージ
LTC2358-18
同相電圧範囲が30VP-Pのバッファ付きオクタル18ビット、 200ksps/チャネル、±10.24V 差動入力A/Dコンバータ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

デバイス・ドライバ 1


ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
シリーズ電圧リファレンス 1
LTC6655 製造中 ノイズが0.25ppmの低ドリフト高精度リファレンス
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

Linduino

Linduino はアナログ・デバイセズの Arduino 互換システムで、アナログ・デバイセズ製集積回路のファームウェア・ライブラリおよびサンプル・コードの開発と配布に使用します。Linduino対応の各製品には、LTSketchbook/Part Numberフォルダに定義されたサンプルのメイン・プログラムと、LTSketchbook/librariesフォルダに定義されたドライバ・コードが含まれています。

GitHub上のLinduinoコードのリポジトリとコード使用方法

LTSketchbookをダウンロード

Linduinoを購入


評価用キット

eval board
DC2677A

LTC2358-18、LT6658、ADA4522-2産業用データ・アクイジション非絶縁ボード

製品詳細

デモ回路2677AはLTC®2358-18用の堅牢な産業用データ・アクイジション・アプリケーションのリファレンス設計です。LTC2358-18は入力コモン範囲が広いため高電圧計測が可能ですが、DC2677Aでは最大400Vの連続入力保護が可能な入力保護が実装されます。サージに対する保護を提供するガス放電管と組み合わせることで、DC2677Aは極度の過負荷にも耐えることができます。

このリファレンス設計には、LTC2358-18 SAR ADC、ADA4522-2デュアル・ゼロドリフト・オペアンプ、LT6658デュアル出力、センサー励起用の高電流リファレンスが含まれています。

デジタル・インターフェースはHSMC(高速メザニン・コネクタ)で、これはAltera Cyclone V SoCkitと、3.3V CMOS I/Oをサポートするその他のAltera FPGA評価用ボードと互換性があります。

eval board
DC2365A-A

LTC2358-18 Demo Board | Buffered Octal, 18-Bit, 200ksps Simultaneous Sampling SAR ADC (Requires DC590, DC2026 or DC890)

製品詳細

Demonstration circuit 2365A highlights the LTC2358 family of buffered input ADCs. The LTC2358/LTC2357/LTC2353/LTC2333 are low noise, high speed, 16-/18-bit successive approximation register (SAR) ADCs with integrated front end buffers. These ADCs accept a wide common mode range. Pico-amp inputs and high CMRR enable these ADCs to connect directly to a wide range of sensors without compromising measurement accuracy. The demo manual refers to the LTC2358-18 but applies to all parts in the family, the only differences being the number of bits, number of channels and the maximum sample rate. The LTC2358-18 has a flexible SoftSpan interface that allows conversion-by-conversion control of the input voltage span on a per-channel basis. An internal 2.048V reference and 2X buffer simplify basic operation while an external reference can be used to increase the input range and the SNR of the ADC.

eval board
DC2542A

LTC2358-18, LTM2893, ADA4522-1, LT6658 Demo Board | Isolated Industrial Data Acquisition Board (Requires ArrowSoCkit)

製品詳細

Demonstration circuit 2542A is a reference design for robust industrial data acquisition applications based on the LTC2358-18. The LTC2358-18 is capable of high voltage measurements with a large input common range; however, the DC2542A implements input protection that allows up to 400V of continuous input protection. Combined with gas discharge tubes, which provide protection from surges, the DC2542A is capable of surviving extreme abuse.


Please click here for the Arrow SoCkit

DC2677A
LTC2358-18、LT6658、ADA4522-2産業用データ・アクイジション非絶縁ボード
DC2365A-A
LTC2358-18 Demo Board | Buffered Octal, 18-Bit, 200ksps Simultaneous Sampling SAR ADC (Requires DC590, DC2026 or DC890)
DC2542A
LTC2358-18, LTM2893, ADA4522-1, LT6658 Demo Board | Isolated Industrial Data Acquisition Board (Requires ArrowSoCkit)

最新のディスカッション

LTC2358-18に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品