LTC2314-14
製造中TSOTに収容した14ビット、4.5Mspsシリアル・サンプリングA/Dコンバータ
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$11.78
製品の詳細
- スループット・レート:4.5Msps
- 欠落コードのない14ビットを保証
- 内部リファレンス:2.048V/4.096V(入力範囲を設定)
- 低ノイズ:77.5dBのSNR
- 低消費電力:4.5Mspsおよび5Vで6.2mA
- 2種類の電源電圧範囲:3V動作/5V動作
- 標準の電源電流が1μA未満のスリープ・モード
- 1回の変換サイクルより短い時間で迅速に起動するナップ・モード
- 1.8V~5Vの独立したデジタルI/O電源
- SPI互換の高速シリアルI/O
- -40℃~125℃での動作を保証
- 8ピンTSOT-23パッケージ
LTC2314-14は、14ビット、4.5Mspsシリアル・サンプリングA/Dコンバータで、調整可能で範囲の広い(2.7V~5.25V)アナログ電源から流れる電流はわずか6.2mAです。LTC2314-14はバンドギャップおよびリファレンス・バッファを内蔵しており、低コスト、高性能(最大20ppm/℃)、省スペースのアプリケーション・ソリューションを実現します。LTC2314-14は、SINADが77dBでTHDが–85dBという優れたAC性能を実現しつつ、500kHzの入力周波数でサンプリングを行います。LTC2314-14はサンプル・レートと消費電力の比がきわめて高いので、小型、低消費電力、高速のシステムに最適です。LTC2314-14は、システム内部でのデバイスの消費電力をさらに最適化するため、ナップ・モードとスリープ・モードの両方を備えています。
LTC2314-14は、1.8V、2.5V、3V、および5VのロジックをサポートするSPI互換の高速シリアル・インタフェースを内蔵しています。LTC2314-14は4.5Mspsとスループットが高いので、多種多様な高速アプリケーションに適しています。
アプリケーション
- 通信システム
- 高速データ収集
- ハンドヘルド端末のインタフェース
- 医療用画像処理
- 無停電電源
- バッテリ駆動システム
- 自動車
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
デザイン・ノート 1
技術記事 2
製品セレクタ・カード 3
ソリューション・カタログ 1
プレス・リリース 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC2314CTS8-14#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LTC2314CTS8-14#TRPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LTC2314HTS8-14#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LTC2314HTS8-14#TRPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LTC2314ITS8-14#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LTC2314ITS8-14#TRPBF | 8-Lead SOT-23 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
評価用ソフトウェア 3
PScope
PScopeは、旧リニアテクノロジーの高性能ADCとシグナル・チェーン・レシーバ・ファミリーを使用するために設計されたUSBベースの製品デモおよびデータ収集システムです。このソフトウェアでは、SNR、SFDR、THDやその他の主要なパラメータを迅速かつ容易に評価することが出来ます。
LinearLabTools
リニアテクノロジーのデータ・コンバータ評価用ボードに直接アクセスできるMATLABとPythonのプログラムを集めたツールです。
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
I<sup>2</sup>Cアイソレータ 1 | ||
LTM2883 | 製造中 | ±12.5Vおよび5Vの可変安定化電源を備えたSPI/デジタルまたはI2C対応のμModuleアイソレータ |
シリーズ電圧リファレンス 1 | ||
LTC6655 | 製造中 | ノイズが0.25ppmの低ドリフト高精度リファレンス |
高精度オペアンプ(Vos 1mV以下、TCVos 2μV/C以下) 2 | ||
LT6236 | 新規設計に推奨 | レール・トゥ・レール出力の215MHz、1.1nV/√Hzオペアンプ/SAR A/Dコンバータ・ドライバ |
LT6230 | 製造中 | 215MHz、レール・トゥ・レール出力、1.1nV/√Hz、3.5mAオペアンプ・ファミリ |
ツールおよびシミュレーション
Linduino 3
Linduino はアナログ・デバイセズの Arduino 互換システムで、アナログ・デバイセズ製集積回路のファームウェア・ライブラリおよびサンプル・コードの開発と配布に使用します。Linduino対応の各製品には、LTSketchbook/Part Numberフォルダに定義されたサンプルのメイン・プログラムと、LTSketchbook/librariesフォルダに定義されたドライバ・コードが含まれています。
評価用キット
最新のディスカッション
LTC2314-14に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める