LT6230
LT6230
製造中215MHz、レール・トゥ・レール出力、1.1nV/√Hz、3.5mAオペアンプ・ファミリ
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.65
Viewing:
製品の詳細
- 低ノイズ電圧:1.1nV/√Hz
- 低消費電流:3.5mA/アンプ(最大)
- 低いオフセット電圧:350μV(最大)
- 利得帯域幅積:
- LT6230: 215MHz、AV ≥1
- LT6230-10: 1450MHz、AV ≥ 10
- 広い電源電圧範囲:3V~12.6V
- レール・トゥ・レール出力振幅
- 同相除去比:115dB(標準)
- 出力電流:30mA
- 動作温度範囲:-40℃~85℃
- LT6230はシャットダウン時に消費電流を10μA(最大)に低減
- LT6230/LT6230-10は高さの低い(1mm)ThinSOT™パッケージで供給
- デュアルのLT6231は8ピンSOパッケージと小型DFNパッケージで供給
- LT6232は16ピンSSOPパッケージで供給
LT6230 /LT6231/LT6232 は、1.1nV/√Hzのノイズ電圧とわずか3.5mAの消費電流(アンプ1個当たり)を特長とする、シングル/デュアル/クワッド、低ノイズ、レール・トゥ・レール出力、ユニティゲイン安定オペアンプです。ノイズと消費電流が非常に低く、利得帯域幅積が215MHz、スルーレートが70V/μsで、低電源電圧信号調整システムに最適化されています。LT6230-10はさらに高利得のアプリケーション向けに最適化されたシングル・アンプで、より広い利得帯域幅とより高いスルーレートを実現しています。LT6230とLT6230-10は、消費電流を10μA未満に低減するためのイネーブルピンを搭載しています。
このアンプ・ファミリの出力は両方の電源レールの50mV 以内に振幅するので、低電源アプリケーションにおいて信号のダイナミック・レンジを最大化することができます。 このアンプ・ファミリは3.3V、5V、±5Vの各電源で規格されています。アンプ1個当たりのen・√ISUPPLY積は1.9で、最もノイズ効率の高いオペアンプの1つといえます。
LT6230/LT6230-10は6ピンSOT-23パッケージ、デュアルのLT6231は標準オペアンプ・ピン配置の8ピンSOパッケージで供給されます。LT6231は小型のデュアル・ファイン・ピッチ・リードレス・パッケージ(DFN)でも供給されるので、コンパクトなレイアウトに対応できます。 LT6232は16ピンSSOPパッケージで供給されます。
アプリケーション- 超音波アンプ
- 低ノイズ、低消費電力の信号処理
- アクティブ・フィルタ
- A/Dコンバータのドライブ
- レール・トゥ・レール・バッファ・アンプ
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 2
アプリケーション・ノート 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LT6230CS6#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LT6230CS6#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LT6230CS6-10#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LT6230CS6-10#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LT6230IS6#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LT6230IS6#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LT6230IS6-10#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LT6230IS6-10#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
シングル・チャンネルA/Dコンバータ 2 | ||
LTC2314-14 | 製造中 | TSOTに収容した14ビット、4.5Mspsシリアル・サンプリングA/Dコンバータ |
LTC2315-12 | 製造中 | TSOTに収容した12ビット、5Mspsシリアル・サンプリングA/Dコンバータ |
高精度抵抗ネットワーク 1 | ||
LT5400 | 新規設計に推奨 | 整合したクワッド抵抗ネットワーク |
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
LT5400 | 新規設計に推奨 | 整合したクワッド抵抗ネットワーク |
ツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT6230
- LT6230-10
Signal Chain Designer
Signal Chain Designerは、複雑な高精度シグナル・チェーンの構築、シミュレーションを行うために設計されたウェブベースのツールです。PCBを作成する前に、伝達関数、ノイズ、消費電力、入力範囲、DCエラーなど、回路の性能を確認できます。さまざまな部品やアーキテクチャを素早く試すことができます。シグナル・チェーンはLTspiceにエクスポートして更に解析を行うことができます。
ツールを開くアナログ・フィルタ・ウィザード
アナログ・フィルタ・ウィザードを使用すれば、実際のオペアンプを使ってローパス、ハイパス、バンドパスのフィルタを数分で設計できます。設計プロセスを進めながら、理想的な仕様から実際の回路動作まで、フィルタ設計の特性を観察できます。ゲイン帯域幅、ノイズ、電源電流などのオペアンプ仕様のトレードオフをすばやく評価し、要件に最適なフィルタ設計を決定できます。
ツールを開くアナログ・フォトダイオード・ウィザード
フォトダイオード・ウィザードを使用すると、フォトダイオードと接続するトランス・インピーダンス・アンプ回路を設計できます。ツールに含まれるライブラリからフォトダイオードを選択するか、カスタムのフォトダイオード仕様を入力してください。帯域幅、ピーキング(Q)、ENOB/SN比間のトレードオフをすばやく確認できます。回路パラメータを変更すると、パルス応答、周波数応答、ノイズ・ゲインのプロットですぐに結果を確認できます。
ツールを開く
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。