LTC1778
LTC1778-1

製造中

広動作範囲、No RSENSE降圧コントローラ

製品モデル
6
1Ku当たりの価格
最低価格:$3.25
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • センス抵抗が不要 
  • 真の電流モード制御 
  • 高い降圧比に最適化 
  • tON(MIN)≦100ns 
  • 超高速過渡応答 
  • セラミックCOUTで安定 
  • デュアルNチャネルMOSFET同期ドライブ 
  • パワー・グッド出力電圧モニタ(LTC1778) 
  • オンタイム可変(LTC1778-1) 
  • 広いVIN範囲:4V~36V 
  • 0.8V±1%リファレンス 
  • 電流制限を調整可能 
  • スイッチング周波数を調整可能 
  • プログラマブル・ソフトスタート 
  • 出力過電圧保護 
  • 短絡シャットダウン・タイマ(オプション) 
  • マイクロパワー・シャットダウン:IQ<30uA 
  • 16ピン細型SSOPパッケージで供給 
LTC1778
LTC1778-1
広動作範囲、No RSENSE降圧コントローラ
Figure 1. High Efficiency Step-Down Converter Efficiency vs Load Current Product Package 1 Product Package 2
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
LTC3878 製造中 広い動作範囲の高速No RSENSE降圧DC/DCコントローラ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice 2


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LTC1778
  • LTC1778-1
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC378A

LTC1778EGN | No RSENSE, 5V ≤ VIN ≤ 25V, VOUT = 2.5V @ 10A

製品詳細

Demonstration circuit DC378 is a synchronous step-down buck regulator using the LTC1778 No RSENSE switching regulator controller. The controller uses a valley current control architecture to deliver very low duty cycles without requiring a sense resistor. The demo board operates with a 5V to 25V supply voltage and provides a 2.5V@10A output.


 


eval board
DC385A

LTC1778EGN Demo Board | IMVPII I/O Power Supply, VIN = 5V-25V, VOUT = 1.2V @ 6A

製品詳細

Demonstration circuit DC385 is a high density synchronous step-down (buck) regulator using the LTC1778 No RSENSE switching regulator controller. This controller uses a valley current control architecture to deliver very low duty cycles without requiring a sense resistor. The demo board input voltage range is 5V to 25V and it provides 1.2V@6A at the output.

DC378A
LTC1778EGN | No RSENSE, 5V ≤ VIN ≤ 25V, VOUT = 2.5V @ 10A
DC378A - Schematic
DC385A
LTC1778EGN Demo Board | IMVPII I/O Power Supply, VIN = 5V-25V, VOUT = 1.2V @ 6A
DC385A - Schematic

最新のディスカッション

最近表示した製品