LT8641

新規設計に推奨

静止電流が2.5μAの65V、3.5A同期整流式降圧Silent Switcher

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • Silent Switcher®アーキテクチャ
    • 超低EMI放射
    • スペクトル拡散周波数変調
  • 高周波で高効率
    • 効率:最大95%(1MHz時)
    • 効率:最大94%(2MHz時)
  • 広い入力電圧範囲:3V~65V
  • 最大連続出力電流:3.5A
  • ピーク・トランジェント出力電流:5A
  • 短い最小スイッチオン時間:35ns
  • 超低静止電流のBurst Mode®動作
    • 12V入力で3.3V出力を安定化時のIQ = 2.5μA
    • 出力リップル < 10mVP-P
  • 全ての条件で低ドロップアウト:130mV(1A時)
  • 過負荷時にインダクタの飽和を安全に許容
  • 調整可能および同期可能な周波数:200kHz~3MHz
  • ピーク電流モード動作
  • 出力ソフトスタートおよび出力トラッキング
  • 小型18ピン(3mm × 4mm)QFN
  • オートモーティブ・アプリケーション向けのAEC-Q100認定済み
LT8641
静止電流が2.5μAの65V、3.5A同期整流式降圧Silent Switcher
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
サージ・ストッパ、過電圧および過電流保護 1
LT4363 新規設計に推奨 電流制限付き高電圧サージ・ストッパー
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LT8641

LTpowerCAD 1


次のデバイス用の設計ツールがLTpowerCADでご使用になれます。

  • LT8641
  • LT8641A
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 

LTpowerCAD

LTpowerCAD®は、電力段のデバイスの選択、詳細な電力効率の提供、ループのボーデ線図の安定性および負荷過渡応答解析の敏速な表示などを行うと共に、シミュレーション用にLTspiceにエクスポートできる電源設計プログラムです。


評価用キット

eval board
DC2373A

LT8641 Demo Board | Synchronous Buck, Silent Switcher, 5.5V ≤ VIN ≤ 65V, VOUT = 5V @ 3.5A, fSW = 2MHz

製品詳細

Demonstration circuit 2373A is a 65V, 3.5A micropower synchronous step-down Silent Switcher® with spread spectrum frequency modulation featuring the LT8641. The demo board is designed for 5V output from a 5.5V to 65V input. The wide input range allows a variety of input sources, such as automotive batteries and industrial supplies. The LT8641 is a compact, ultralow emission, high efficiency, high speed synchronous monolithic step-down switching regulator that consumes only 2.5μA of quiescent current when output is regulated at 5V. Top and bottom power switches, compensation components and other necessary circuits are inside of the LT8641 to minimize external components and simplify design.

DC2373A
LT8641 Demo Board | Synchronous Buck, Silent Switcher, 5.5V ≤ VIN ≤ 65V, VOUT = 5V @ 3.5A, fSW = 2MHz

最新のディスカッション