LT8603

製造中

42V、低 IQ、クワッド出力トリプル・モノリシック降圧コンバータおよび昇圧コントローラ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • VBATT << VOUTにより4つのレギュレーションされた出力が可能なフレキシブルな電源システム
  • 2個の高電圧同期型降圧レギュレータ
    • 入力電圧範囲:3V~42V
    • 出力電流:最大2.5A~1.5A
  • 1個の低電圧同期型降圧レギュレータ
    • 入力電圧範囲:2.6V~5.5V
    • 出力電流:最大1.8A
  • 1個の昇圧コントローラにより、降圧コンバータがVBATT << VOUTでレギュレーション可能
  • 選択可能なBurst Mode®動作により、高電圧チャンネルがアクティブな状態で低28µA IQを実現
  • プログラマブル・パワーオン・リセット
  • 個別のチャンネル・パワーグッド・インジケータ
  • 降圧スイッチング周波数:250kHz~2.2MHz
  • 40ピンQFN(6mm × 6mm)パッケージを採用
  • オートモーティブ・アプリケーション向けのAEC-Q100認定済み
LT8603
42V、低 IQ、クワッド出力トリプル・モノリシック降圧コンバータおよび昇圧コントローラ
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
DC2114A

LT8603デモ用ボード | 42V、クワッド出力トリプル・モノリシック降圧コンバータおよび昇圧コントローラ

製品詳細

デモ回路2114Aは、トリプル・モノリシック降圧レギュレータと昇圧コントローラを備えたLT8603を使用しています。デモ回路は、公称12Vの入力からの、8.0V、5.0V、3.3V、1.8V出力用に設計されています。第4チャンネルは昇圧コンバータとして設定されており、3V < VIN < 8.5Vの場合に8Vでレギュレーションされる出力VOUT4により、広い入力範囲から電力が供給されています。入力が8.5Vを超える場合は、ダイオード・パス・スルーとして機能します。2個の高電圧降圧レギュレータは昇圧コンバータから電力が供給されます。VOUT1は最大出力負荷電流1.5Aで、5Vでレギュレーションされます。VOUT2は最大出力負荷電流2.5Aで、3.3Vでレギュレーションされます。プリブースト・コンバータにより、4つすべての出力がオートモーティブ・アプリケーションでのコールド・クランクをライドスルーしながら、5Vおよび3.3Vの安定した出力電圧を提供できます。低電圧降圧はVOUT2(3.3V)から電力が供給され、出力VOUT3は最大負荷電流1.8Aで、1.8Vでレギュレーションされます。


 

 

eval board
DC2469A

LT8603デモ用ボード | 42V、低IQ、クワッド出力トリプル・モノリシック降圧コンバータ、SEPICとして昇圧チャンネル付き

製品詳細

デモ回路2469Aは、トリプル・モノリシック降圧レギュレータとSEPICとして昇圧チャンネルを備えたLT8603を使用しています。デモ回路は、公称12Vの入力からの、8V、5V、3.3V、1.8V出力用に設計されています。第4チャンネルはSEPICコンバータとして設定されており、その出力は広い入力範囲全体で8Vでレギュレーションされます。2個の高電圧降圧レギュレータはVOUT4から電力が供給されます。VOUT1は最大出力負荷電流1.5Aで、5Vでレギュレーションされます。VOUT2は最大出力負荷電流2.5Aで、3.3Vでレギュレーションされます。低電圧降圧はVOUT2(3.3V)から電力が供給され、出力VOUT3は最大負荷電流1.8Aで、1.8Vでレギュレーションされます。SEPICコンバータにより、4つすべての出力がオートモーティブ・アプリケーションでのコールド・クランクをライドスルーしながら、レギュレーションされた出力電圧を提供できます。

DC2114A
LT8603デモ用ボード | 42V、クワッド出力トリプル・モノリシック降圧コンバータおよび昇圧コントローラ
DC2469A
LT8603デモ用ボード | 42V、低IQ、クワッド出力トリプル・モノリシック降圧コンバータ、SEPICとして昇圧チャンネル付き

最新のディスカッション

最近表示した製品