LT8331
新規設計に推奨0.5A、140Vスイッチを内蔵した低静止電流の昇圧/SEPIC/フライバック/反転コンバータ
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.54
製品の詳細
- 広い入力電圧範囲:4.5V ~100V
- 超低静止電流および低リップルのBurst Mode®動作:IQ = 6μA
- 0.5A/140Vのパワー・スイッチ
- 1本の帰還ピンで正または負の出力電圧をプログラミング
- プログラム可能な周波数(100kHz ~500kHz)
- 外部クロックと同期可能
- 高効率を実現するBIASピン
- プログラム可能な低電圧ロックアウト(UVLO)
- 熱特性が改善された高電圧MSOPパッケージ
- AEC-Q100準拠により、自動車用アプリケーションに対応
LT8331は、4.5V ~100V入力からの140V、0.5Aスイッチ動作を備える電流モードDC/DCコンバータです。独自の単一帰還ピンアーキテクチャを採用したことにより、昇圧、SEPIC、フライバック、または反転構成が可能になっています。BurstMode動作は、わずか6μAの静止電流を消費して極めて低い出力電流での高い効率を維持しながら、標準出力リップルを20mV未満に抑えます。
内部で補償される電流モード・アーキテクチャにより、広い範囲の入力電圧と出力電圧、およびプログラム可能な100kHz~500kHzのスイッチング周波数にわたって安定した動作が得られます。SYNC/MODEピンを使用すると、外部クロックに同期することができます。このピンを使用して、BurstModeまたはパルススキップ動作モードを選択することもできます。効率を向上するために、BIASピンは、INTVCCレギュレータに電力を供給する2 番目の入力を受け取ることができます。その他の機能には、周波数フォールドバック、起動時にインダクタ電流を制御するためのプログラム可能なソフトスタートなどがあります。
LT8331は、4つのピンが欠損している熱特性が改善されたMSOPパッケージで供給されており、高電圧のピン間隔に対応しています。
アプリケーション
- 産業用および自動車用機器
- 通信機器
- 医療診断機器
- 携帯型電子機器
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
デザイン・ノート 1
技術記事 2
ビデオ 1
プレス・リリース 1
Analog Dialogue 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LT8331EMSE#PBF | 16(12)-Lead MSOP w/ EP | ||
LT8331EMSE#TRPBF | 16(12)-Lead MSOP w/ EP | ||
LT8331EMSE#WPBF | 16(12)-Lead MSOP w/ EP | ||
LT8331EMSE#WTRPBF | 16(12)-Lead MSOP w/ EP | ||
LT8331IMSE#PBF | 16(12)-Lead MSOP w/ EP | ||
LT8331IMSE#TRPBF | 16(12)-Lead MSOP w/ EP | ||
LT8331IMSE#WPBF | 16(12)-Lead MSOP w/ EP | ||
LT8331IMSE#WTRPBF | 16(12)-Lead MSOP w/ EP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
10 11, 2022 - 22_0244 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package |
||
LT8331EMSE#PBF | 製造中 | |
LT8331EMSE#TRPBF | 製造中 | |
4 18, 2022 - 22_0050 UTAC Thai Limited (UTL) as Alternate Assembly Site for MSOP Packages / Devices |
||
LT8331EMSE#PBF | 製造中 | |
LT8331EMSE#TRPBF | 製造中 | |
2 4, 2020 - 20_0129 Laser Mark Conversion for 12-Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LT8331EMSE#PBF | 製造中 | |
LT8331EMSE#TRPBF | 製造中 | |
LT8331EMSE#WPBF | ||
LT8331EMSE#WTRPBF | ||
LT8331IMSE#PBF | 製造中 | |
LT8331IMSE#TRPBF | 製造中 | |
LT8331IMSE#WPBF | ||
LT8331IMSE#WTRPBF | ||
6 5, 2024 - 24_0003 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package (2) |
||
LT8331EMSE#WPBF | ||
LT8331EMSE#WTRPBF | ||
LT8331IMSE#PBF | 製造中 | |
LT8331IMSE#TRPBF | 製造中 | |
LT8331IMSE#WPBF | ||
LT8331IMSE#WTRPBF | ||
10 27, 2021 - 21_0154 Moisture Sensitivity Level Rating Change of LT8331, LTC3637, and LTC7000-1 with #W for MSOP Package |
||
LT8331EMSE#WPBF | ||
LT8331EMSE#WTRPBF | ||
LT8331IMSE#WPBF | ||
LT8331IMSE#WTRPBF | ||
6 21, 2022 - 22_0050 UTAC Thai Limited (UTL) as Alternate Assembly Site for MSOP Packages / Devices |
||
LT8331IMSE#WPBF | ||
LT8331IMSE#WTRPBF |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice 3
- LT8331 Demo Circuit - 48V SEPIC Converter (36-72V to 48V @ 165mA)
- LT8331 Demo Circuit - 120V Boost Converter (36-72V to 120V @ 60mA)
- LT8331 - Step-Up (Boost) Regulators
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT8331
LTpowerCAD 1
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
LTpowerCAD®は、電力段のデバイスの選択、詳細な電力効率の提供、ループのボーデ線図の安定性および負荷過渡応答解析の敏速な表示などを行うと共に、シミュレーション用にLTspiceにエクスポートできる電源設計プログラムです。