LT8309

製造中

2次側同期整流器ドライバ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • DCMおよびBCM/CrCM導通モードのフライバック構成で動作
  • VCC:4.5V~40V
  • 最大150VのMOSFETをサポート
  • オフ時の伝播遅延:26ns
  • 高精度の最小オン時間およびオフ時間タイマによる信頼性の高い動作
  • 調整可能で高精度な作動点:+5mV~-30mV
  • ゲート・ドライバのプルダウン抵抗:1Ω
  • 5ピンSOT-23パッケージ
LT8309
2次側同期整流器ドライバ
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
理想ダイオード・ブリッジ 1
LT4320
LT4320-1
理想ダイオード・ブリッジ・コントローラ
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
DC1961A

LT8309ES5/LT3748EMS Isolated Demo Board | 36V ≤ VIN ≤ 72V; VOUT = 12V @ 5A

製品詳細

Demonstration circuit 1961A features the LT8309, a secondary synchronous driver in an isolated, no optocoupler, flyback converter. It regulates a 12V, 5A output from a 36V to 72V input source. Output regulation is handled on the primary side by the LT3748, a boundary conduction mode flyback controller which senses output voltage directly from the primary, resulting in a simple flyback schematic with no opto-coupler.


 


DC1961A
LT8309ES5/LT3748EMS Isolated Demo Board | 36V ≤ VIN ≤ 72V; VOUT = 12V @ 5A

最新のディスカッション

最近表示した製品