LT8304

新規設計に推奨

150V/2Aスイッチを内蔵したオプトカプラ不要の100V入力マイクロパワー絶縁型フライバック・コンバータ

製品モデル
12
1Ku当たりの価格
最低価格:$4.25
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 入力電圧範囲:3V ~100V
  • 2A、150VのDMOSパワー・スイッチ内蔵
  • 低静止電流:
    • 116μA(スリープ・モード時)
    • 390μA(アクティブ・モード時)
  • 重負荷時の準共振境界モード動作
  • 軽負荷時の低リップルBurst Mode®動作
  • 最小負荷< 全出力の0.5%(標準)
  • トランスの3次巻線や光アイソレータ不要で出力電圧レギュレーションが可能
  • 高精度のEN/UVLOしきい値およびヒステリシス
  • 内部補償およびソフトスタート
  • 出力ダイオードの温度補償
  • 出力短絡保護
  • 熱特性が改善された8ピンSOパッケージ
LT8304
150V/2Aスイッチを内蔵したオプトカプラ不要の100V入力マイクロパワー絶縁型フライバック・コンバータ
4V to 80VIN/5VOUT Isolated Flyback Converter Efficiency vs Load Current Product Package 1
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
サージ・ストッパ、過電圧および過電流保護 1
LT4363 新規設計に推奨 電流制限付き高電圧サージ・ストッパー
高電圧ホットスワップ・コントローラ 1
LTM9100 製造中 I2Cコマンド機能と遠隔測定機能を備えたAnyside高電圧絶縁型スイッチ・コントローラ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice 2


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LT8304
  • LT8304-1
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC2393A

LT8304ES8E Isolated Demo Board | No-Opto Flyback, 18V ≤ VIN ≤ 72V; VOUT = 5V @ 2A to 4.2A

製品詳細

Demonstration circuit 2393A is a micropower no-opto isolated flyback converter featuring the LT8304. This demo circuit outputs 5.0V, and maintains tight regulation with a load current from 20mA up to 4.2A and over an input voltage from 18V to 72V. The output current capability increases with the input voltage, as shown in the Performance Summary table.

DC2393A
LT8304ES8E Isolated Demo Board | No-Opto Flyback, 18V ≤ VIN ≤ 72V; VOUT = 5V @ 2A to 4.2A
DC2393A Demo Board DC2393A Demo Board DC2393A Demo Board DC2393A Demo Board DC2393A - Schematic

リファレンス・デザイン

Figure 1. CN0575 Simplified Block Diagram
CN0575 Circuits from the Lab®

10BASE-T1L Field Device Development Platform with Class 12 and 13 SPoE

機能と利点

  • Data and Power Delivery using Single Pair Power over Ethernet
  • Power Class 12 and 13 Delivery Capable
  • Supports Longer Distances up to 1 km
  • Provides Speeds up to 10 MBPS
  • Works with Existing Software Stacks like PROFINET, EtherCat, MOD-BUS, and others
CN0575
10BASE-T1L Field Device Development Platform with Class 12 and 13 SPoE
Figure 1. CN0575 Simplified Block Diagram
EVAL-CN0575-RPIZ - Angle View
EVAL-CN0575-RPIZ - Top View II
EVAL-CN0575-RPIZ - Top View

最新のディスカッション

最近表示した製品