LT3795
製造中スペクトラム拡散周波数変調回路を内蔵した110V LEDコントローラ
- 製品モデル
- 12
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.13
製品の詳細
- 3000:1のTrue Color PWM™調光
- 広い入力電圧範囲:4.5V~110V
- 入力電流と出力電流の通知
- PWM制御および出力切断用のPMOSスイッチ・ドライバ
- スペクトラム拡散周波数変調回路を内蔵
- 定電圧レギュレーション:±2%
- 定電流レギュレーション:±3%(0V ≤ VOUT ≤ 110V)
- 設定可能な入力電流制限
- CTRL入力によるLED電流の直線的な調整
- 調整可能な周波数:100kHz~1MHz
- OPENLEDフラグ付きの設定可能な開放LED保護
- 短絡保護とSHORTLEDフラグ
- 設定可能な低電圧ロックアウト(ヒステリシスあり)
- 設定可能なフォルト再起動タイマ付きソフトスタート
- C/10検出によるバッテリの充電
- 28ピンTSSOPパッケージで供給
LT3795は、定電流または定電圧を安定化する目的で設計されたDC/DCコントローラで、LEDを駆動するのに最適です。このデバイスは、外付けの低電位側Nチャネル・パワーMOSFETを7.7Vの内部安定化電源で駆動します。固定周波数の電流モード・アーキテクチャにより、広い範囲の電源電圧および出力電圧にわたって安定した動作が得られます。スペクトラム拡散周波数変調(SSFM)回路を動作させることにより、電磁適合性(EMC)性能を向上させることができます。グランドを基準にした電圧帰還(FB)ピンは、いくつかのLED保護機能の入力として機能します。また、FBピンを使用すると、コンバータを定電圧源として動作させることもできます。最大出力電流は外付け抵抗によって設定され、出力電流アンプはレール・トゥ・レールの同相電圧範囲を備えています。LT3795には、入力電流を制限する目的で使用される、独立した入力電流検出アンプもあります。TGピンでPWM信号の反転およびレベルシフトを行うことにより、外付けPチャネルMOSFETのゲートを駆動します。PWM入力は最大3000:1のLED調光比を実現し、CTRL入力は追加のアナログ調光機能を備えています。
アプリケーション
- 高電力のLED、高電圧のLED
- バッテリ・チャージャ
- 電流を正確に制限する電圧レギュレータ
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
技術記事 3
ビデオ 4
プレス・リリース 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LT3795EFE#PBF | 28-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3795EFE#TRPBF | 28-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3795EFE#WPBF | 28-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3795EFE#WTRPBF | 28-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3795HFE#PBF | 28-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3795HFE#TRPBF | 28-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3795HFE#WPBF | 28-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3795HFE#WTRPBF | 28-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3795IFE#PBF | 28-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3795IFE#TRPBF | 28-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3795IFE#WPBF | 28-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3795IFE#WTRPBF | 28-Lead TSSOP w/ EP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
4 6, 2022 - 22_0068 Laser Top Mark for ETSSOP and TSSOP Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
LT3795EFE#PBF | 製造中 | |
LT3795EFE#TRPBF | 製造中 | |
LT3795EFE#WPBF | ||
LT3795EFE#WTRPBF | ||
LT3795HFE#PBF | 製造中 | |
LT3795HFE#TRPBF | 製造中 | |
LT3795HFE#WPBF | ||
LT3795HFE#WTRPBF | ||
LT3795IFE#PBF | 製造中 | |
LT3795IFE#TRPBF | 製造中 | |
LT3795IFE#WPBF | ||
LT3795IFE#WTRPBF |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
サージ・ストッパ、過電圧および過電流保護 1 | ||
LTC4366 | 新規設計に推奨 | 高電圧サージ・ストッパー |
マルチトポロジー LED ドライバ 1 | ||
LT3761 | 製造中 | PWM信号発生器内蔵の60V入力LEDコントローラ |
理想ダイオード・ブリッジ 1 | ||
LT4320 LT4320-1 |
理想ダイオード・ブリッジ・コントローラ |
ツールおよびシミュレーション
LTspice 2
- LT3795 Demo Circuit - Short-Circuit Robust Boost LED Driver with Spread Spectrum Frequency Modulation (8-60V to 87V LED String @ 400mA)
- LT3795 - LED Driver IC
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT3795
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。