LT3755
製造中40VIN、75VOUTのLEDコントローラ
- 製品モデル
- 45
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.64
製品の詳細
- 3000:1 のTrue Color PWM™調光
- 広い入力電圧範囲: 4.5V~40V
- 出力電圧:最大75V
- 定電流および定電圧レギュレーション
- 100mVハイサイド電流センス
- 昇圧、降圧モード、昇降圧モード、SEPICまたはフライバック・トポロジーでLEDをドライブ
- 調整可能な周波数:100kHz~1MHz
- オープンLED保護
- ヒステリシスを備えた低電圧ロックアウトをプログラム可能
- 改善されたオープンLEDステータス・ピン(LT3755-2)
- 周波数同期(LT3755-1)
- PWM切断スイッチ・ドライバ
- CTRLピンにより、アナログ調光を実現
- 低シャットダウン電流:<1μA
- プログラム可能なソフトスタート
- 熱特性が改善された16ピンQFN(3mm×3mm)およびMSOPパッケージ
- 新規設計には、LT3755ではなく、LT3755-2を推奨します
LT3755、LT3755-1、LT3755-2は、高電流LEDをドライブするための定電流源として動作するDC/DC コントローラです。これらのデバイスは内蔵の安定化7.15V電源で外付けのローサイドNチャネル・パワーMOSFETをドライブします。固定周波数電流モード・アーキテクチャを採用しているので、広い電源および出力電圧範囲にわたり安定動作を行います。グランド基準電圧のFBピンはいくつかのLED保護機能の入力となるとともに、コンバータが定電圧源として動作することを可能にします。周波数調整ピンによって100kHz~1MHzの周波数をユーザが設定可能で、効率、性能または外付け部品サイズを最適化することができます。
LT3755/LT3755-1/LT3755-2はLEDストリングのハイサイドで出力電流をセンスします。ハイサイド電流センスはLEDをドライブするための最も柔軟な回路で、昇圧、降圧モードまたは昇降圧モード構成を可能にします。PWM入力は最大3000:1のLED調光比を実現し、CTRL入力ピンを使用してアナログ調光を追加することができます。
アプリケーション
- 高電力LED
- バッテリチャージャ
- 電流制限付き高精度電圧レギュレータ
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
技術記事 4
プレス・リリース 1
サードパーティ・ソリューション 1
Analog Dialogue 1
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
10 11, 2022 - 22_0244 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package |
||
LT3755EMSE#PBF | 製造中 | |
LT3755EMSE#TRPBF | 製造中 | |
LT3755EMSE#WPBF | 製造中 | |
LT3755EMSE#WTRPBF | 製造中 | |
LT3755EMSE-1#WPBF | 製造中 | |
LT3755EMSE-1#WTRPBF | 製造中 | |
LT3755EMSE-2#WPBF | 製造中 | |
LT3755EMSE-2#WTRPBF | 製造中 | |
LT3755IMSE-2#WPBF | 製造中 | |
LT3755IMSE-2#WTRPBF | 製造中 | |
7 12, 2022 - 22_0157 UTAC Thai Limited (UTL) as Alternate Assembly Site for MSOP Packages [With Modification in BOM] |
||
LT3755EMSE#PBF | 製造中 | |
LT3755EMSE#TRPBF | 製造中 | |
LT3755EMSE#WPBF | 製造中 | |
LT3755EMSE#WTRPBF | 製造中 | |
LT3755HMSE-2#WPBF | 製造中 | |
LT3755HMSE-2#WTRPBF | 製造中 | |
6 21, 2022 - 22_0050 UTAC Thai Limited (UTL) as Alternate Assembly Site for MSOP Packages / Devices |
||
LT3755EMSE#PBF | 製造中 | |
LT3755EMSE#TRPBF | 製造中 | |
2 4, 2020 - 20_0132 Laser Top Mark for 16-Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LT3755EMSE#PBF | 製造中 | |
LT3755EMSE#TRPBF | 製造中 | |
LT3755EMSE#WPBF | 製造中 | |
LT3755EMSE#WTRPBF | 製造中 | |
LT3755EMSE-1#PBF | 製造中 | |
LT3755EMSE-1#TRPBF | 製造中 | |
LT3755EMSE-1#WPBF | 製造中 | |
LT3755EMSE-1#WTRPBF | 製造中 | |
LT3755EMSE-2#PBF | 製造中 | |
LT3755EMSE-2#TRPBF | 製造中 | |
LT3755EMSE-2#WPBF | 製造中 | |
LT3755EMSE-2#WTRPBF | 製造中 | |
LT3755HMSE-2#PBF | 製造中 | |
LT3755HMSE-2#TRPBF | 製造中 | |
LT3755HMSE-2#WPBF | 製造中 | |
LT3755HMSE-2#WTRPBF | 製造中 | |
LT3755IMSE#PBF | 製造中 | |
LT3755IMSE#TRPBF | 製造中 | |
LT3755IMSE#WPBF | 製造中 | |
LT3755IMSE#WTRPBF | 製造中 | |
LT3755IMSE-1#PBF | 製造中 | |
LT3755IMSE-1#TRMPBF | 製造中止 | |
LT3755IMSE-1#TRPBF | 製造中 | |
LT3755IMSE-1#WPBF | 製造中 | |
LT3755IMSE-1#WTRPBF | 製造中 | |
LT3755IMSE-2#PBF | 製造中 | |
LT3755IMSE-2#TRPBF | 製造中 | |
LT3755IMSE-2#WPBF | 製造中 | |
LT3755IMSE-2#WTRPBF | 製造中 | |
LT3755JMSE-2#PBF | 製造中 | |
LT3755JMSE-2#TRPBF | 製造中 | |
LT3755JMSE-2#WPBF | 製造中 | |
LT3755JMSE-2#WTRPBF | 製造中 | |
6 5, 2024 - 24_0003 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package (2) |
||
LT3755EMSE#WPBF | 製造中 | |
LT3755EMSE#WTRPBF | 製造中 | |
LT3755EMSE-1#PBF | 製造中 | |
LT3755EMSE-1#TRPBF | 製造中 | |
LT3755EMSE-2#PBF | 製造中 | |
LT3755EMSE-2#TRPBF | 製造中 | |
LT3755HMSE-2#PBF | 製造中 | |
LT3755HMSE-2#TRPBF | 製造中 | |
LT3755HMSE-2#WPBF | 製造中 | |
LT3755HMSE-2#WTRPBF | 製造中 | |
LT3755IMSE#PBF | 製造中 | |
LT3755IMSE#TRPBF | 製造中 | |
LT3755IMSE#WPBF | 製造中 | |
LT3755IMSE#WTRPBF | 製造中 | |
LT3755IMSE-1#PBF | 製造中 | |
LT3755IMSE-1#TRPBF | 製造中 | |
LT3755IMSE-2#PBF | 製造中 | |
LT3755IMSE-2#TRPBF | 製造中 | |
LT3755JMSE-2#PBF | 製造中 | |
LT3755JMSE-2#TRPBF | 製造中 | |
LT3755JMSE-2#WPBF | 製造中 | |
LT3755JMSE-2#WTRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
TimerBlox 1 | ||
LTC6992-1 | 製造中 | TimerBlox 電圧制御パルス幅変調器(PWM) |
デジタル温度センサー 1 | ||
LTC2991 | 新規設計に推奨 | I2C インタフェース搭載のオクタル電圧、電流、温度モニタ |
マルチチャンネル電圧出力D/Aコンバータ 1 | ||
LTC2654 | 製造中 | 最大10ppm/°C のリファレンスを内蔵したクワッド16/12ビット、レール・トゥ・レールDAC |
理想ダイオード・ブリッジ 1 | ||
LT4320 LT4320-1 |
理想ダイオード・ブリッジ・コントローラ |
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
LTC2991 | 新規設計に推奨 | I2C インタフェース搭載のオクタル電圧、電流、温度モニタ |
ツールおよびシミュレーション
LTspice 4
- LT3755 - LED Driver IC
- LT3755 Demo Circuit - 40Vin, 75Vout LED Controller (8-40V to 10x 3.4V LED @ 1A)
- LT3755-1 Demo Circuit - 40Vin, 75Vout LED Controller with Sync (8-40V to 10x 3.4V LED @ 1A)
- LT3755-2 Demo Circuit - 50W White LED Automotive Headlamp Driver with Open LED Status (8-40V to 13x 3.4V LED @ 1A)
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT3755
- LT3755-1
- LT3755-2
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。