LT3652HV

新規設計に推奨

パワー・トラッキング2A バッテリ・チャージャ

製品モデル
8
1Ku当たりの価格
最低価格:$4.08
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • (MPPT)ソーラー・アプリケーションでのピーク・パワー・トラッキング向けの入力電源電圧安定化ループ
  • 広い入力電圧範囲:4.95V ~34V (絶対最大定格40V)
  • プログラム可能な充電レート:最大2A
  • 充電終了をユーザーが選択可能:C/10 または内部終了タイマ
  • 最大18Vのフロート電圧を抵抗で設定可能なので、4セル・リチウムイオン/ポリマー、5セルLiFePO4、鉛蓄電池などのバッテリに対応可能
  • 並列接続できるので、さらに大きな電流を供給可能
  • 1MHz の固定周波数
  • フロート電圧リファレンス精度: 0.5%
  • 充電電流精度: 5%
  • C/10検出精度: 2.5%
  • バイナリコード、オープンコレクタの状態出力ピン
LT3652HV
パワー・トラッキング2A バッテリ・チャージャ
LT3652HV Wall Adapter to 5-Cell LiFePO4 Battery Charger 1A/24VDC Unregulated Adapter  I vs V Characteristic Product Package 1 Product Package 2
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
µModule バッテリ・チャージャ 1
LTM8062 新規設計に推奨 32VIN、2AµModuleパワー・トラッキング・バッテリ・チャージャ
PowerPath、理想ダイオード(Ideal Diodes)、負荷スイッチ 2
LTC4359 新規設計に推奨 逆入力保護機能を備えた理想ダイオード・コントローラ
LTC4417 新規設計に推奨 優先順位付け PowerPath コントローラ
デュアル電源モニタ 1
LTC2960 新規設計に推奨 36Vナノ電流2入力電圧モニタ
バッテリ残量ゲージおよびクーロン・カウンタ 1
LTC2943 製造中 温度、電圧、電流を測定するマルチセル・バッテリ・ガスゲージ
プッシュボタン・コントローラ 1
LTC2956 新規設計に推奨 プッシュボタン制御回路を内蔵した起動タイマ
電源モニタ 1
LT2940 製造中 電力・電流モニタ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice 2


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LT3652
  • LT3652HV
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC1688A

LT3652HVEDD Demo Board | 17.7V to 34VIN, Buck 12V Lead Acid@2A, MPPC for Solar Power Input

製品詳細

Demonstration circuit 1688A is a sealed-lead acid 2A battery charger for solar power applications featuring the LT3652HVEDD. The LT3652HV is a complete mid-power battery charger that can operate over a wide input voltage range. The charger employs a 3.3V battery voltage feedback reference that allows the voltage for charging to be adjusted up to 18V. The LT3652HV has an input voltage regulation loop which reduces charge current if the input falls below a programmed level, set with a resistor divider.


The circuit provides constant-current/constant-voltage charging with a maximum charge current of 2A that is programmed by a current sense resistor.



eval board
DC2554A-KIT

650mAワイヤレス・バッテリ・チャージャ・デモキット

製品詳細

DC2554A-KITは、DC2556Aトランスミッタ(LTC4125搭載)およびDC2555A-A/DC2555A-Bレシーバー(LT3652HV搭載)のキットです。DC2555A-A/DC2555A-Bレシーバーは、送電コイルと受電コイルの間隔が3.0mm~12.0mmのエア・ギャップで、シングル・リチウムイオン・バッテリを最大650mAで充電できます。DC2556Aトランスミッタは、LTC4125を介してOptimum Power Searchおよび異物検出機能をサポートします。

DC1688A
LT3652HVEDD Demo Board | 17.7V to 34VIN, Buck 12V Lead Acid@2A, MPPC for Solar Power Input
DC1688A Demo Board DC1688A Demo Board DC1688A Demo Board DC1688A Demo Board DC1688A - Schematic
DC2554A-KIT
650mAワイヤレス・バッテリ・チャージャ・デモキット
DC2554A-A-DC2554A-B Transmitter DC2554A-A-DC2554A-B Receiver

最新のディスカッション

最近表示した製品