LTM8062
新規設計に推奨32VIN、2AµModuleパワー・トラッキング・バッテリ・チャージャ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$11.60
製品の詳細
- バッテリ・チャージャ・システム
- MPPT (Maximum Peak Power Tracking) ソーラー・アプリケーションでのピーク・パワー・トラッキングのための入力電源電圧安定化ループ
- 抵抗で設定可能なフロート電圧:LTM8062で最大14.4V、LTM8062Aで最大18.8V
- 広い入力電圧範囲:4.95V~32V (絶対最大定格40V)
- 充電電流:2A
- リチウムイオン/ポリマー、LiFePO4、SLAなどのバッテリに対応可能
- 入力逆電圧保護機能
- 充電終了を選択可能:C/10 または終了タイマ
- フロート電圧リファレンス精度:0.75%
- 9mm × 15mm × 4.32mm LGA パッケージ
LTM8062/LTM8062A は、32VIN、2AμModule®パワー・トラッキング・バッテリ・チャージャです。これらのデバイスは定電流/定電圧充電特性を備え、最大2Aの充電電流を供給し、3.3Vのフロート電圧帰還リファレンスを採用しているので、LTM8062で最大14.4Vまで、LTM8062Aで最大18.8Vまでの望みのバッテリ・フロート電圧を抵抗分割器で設定可能です。
LTM8062/LTM8062Aは、入力電圧が(抵抗分割器で設定される)設定レベルを下回ると充電電流を減らす入力電圧安定化ループを採用しています。LTM8062/LTM8062Aがソーラーパネルによって給電されている場合、この入力安定化ループを使用してパネルの出力電力をピーク状態に保ちます。このほかに、プリコンディショニング・トリクル充電、不良バッテリ検出、充電終了方式の選択、自動リスタートなどの機能を備えています。
LTM8062/LTM8062Aは熱特性が改善された小型 (9mm × 15mm × 4.32mm) オーバーモールドLGAパッケージで供給され、標準的な表面実装装置による自動アセンブリに適しています。LTM8062/LTM8062AはRoHSに準拠しています。
アプリケーション
- 産業用ハンドヘルド計測器
- 12V~24V の車載機器および重機
- デスクトップ据置型チャージャ
- ソーラーパワー・バッテリの充電
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
技術記事 1
製品セレクタ・カード 1
プレス・リリース 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTM8062AEV#PBF | 77-Lead LGA (15mm x 9mm x 4.32mm) | ||
LTM8062AIV#PBF | 77-Lead LGA (15mm x 9mm x 4.32mm) | ||
LTM8062EV#PBF | 77-Lead LGA (15mm x 9mm x 4.32mm) | ||
LTM8062IV#PBF | 77-Lead LGA (15mm x 9mm x 4.32mm) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
12 13, 2021 - 21_0268 LTM8025, LTM8033, LTM8050, LTM8061 and LTM8062: Notification of qualification of Substrate, mold compound and Inductor |
||
LTM8062AEV#PBF | 製造中 | |
LTM8062AIV#PBF | 製造中 | |
LTM8062EV#PBF | 製造中 | |
LTM8062IV#PBF | 製造中 | |
7 21, 2021 - 21_0159 Ink Mark to Laser Mark Conversion for µModule |
||
LTM8062AEV#PBF | 製造中 | |
LTM8062AIV#PBF | 製造中 | |
LTM8062EV#PBF | 製造中 | |
LTM8062IV#PBF | 製造中 | |
2 28, 2020 - 20_0123 Micro-Module, Test Site Transfer from Analog Devices Singapore to Analog Devices Penang, Malaysia |
||
LTM8062AEV#PBF | 製造中 | |
LTM8062AIV#PBF | 製造中 | |
LTM8062EV#PBF | 製造中 | |
LTM8062IV#PBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice 2
- LTM8062 Demo Circuit - 2A LiFePO4 µModule Battery Charger (6-32V to 3.6V @ 2A)
- LTM8062A Demo Circuit - 2A, 4-Cell Li-Ion Battery Charger (18-32V to 16.4V @ 2A)
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTM8062
- LTM8062A
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。