LT3580
製造中2Aスイッチ、ソフトスタート、同期機能を備えた昇圧/反転DC/DCコンバータ
- 製品モデル
- 13
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.43
製品の詳細
- 2Aパワースイッチを内蔵
- 調整可能なスイッチング周波数
- 1個の帰還抵抗でVOUTを設定
- 外部クロックに同期可能
- ゆっくり変化する入力信号を受容する高利得SHDNピン
- 広い入力電圧範囲:2.5V~32V
- 低VCESATスイッチ:300mV/1.5A(標準)
- ソフトスタート機能搭載
- 昇圧または反転コンバータとして容易に設定可能
- ユーザ設定可能な低電圧ロックアウト(UVLO)
- 小型の8ピン3mm×3mm DFNパッケージと8ピンMSOPパッケージ
LT3580は2A、42Vスイッチを内蔵するPWM DC/DCコンバータです。 LT3580は昇圧コンバータ、SEPICコンバータまたは反転コンバータのいずれかに設定可能です。5V入力から12V/550mAまたは-12V/350mAを生成できるので、多くのローカル電源設計に最適です。
LT3580は、RTピンからグランドに接続した抵抗によって調整可能な発振器を内蔵しています。また、LT3580は外部クロックに同期可能です。このデバイスの自走または同期スイッチング周波数は200kHz~2.5MHzの範囲で設定できます。
LT3580は、ゆっくり変化する入力信号を受容する革新的なSHDNピン回路と調整可能な低電圧ロックアウトを特長としています。
この他に、周波数フォールドバックやソフトスタートなども特長としています。LT3580は3mm×3mm小型8ピンDFNパッケージと8ピンMSOPパッケージで供給されます。
アプリケーション
- VFDバイアス電源
- TFT-LCDバイアス電源
- GPSレシーバ
- DSLモデム
- ローカル電源
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 1
デザイン・ノート 1
技術記事 2
プレス・リリース 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LT3580EDD#PBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT3580EDD#TRMPBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT3580EDD#TRPBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT3580EMS8E#PBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
LT3580EMS8E#TRPBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
LT3580HMS8E#PBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
LT3580HMS8E#TRPBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
LT3580IDD#PBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT3580IDD#TRPBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT3580IMS8E#PBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
LT3580IMS8E#TRPBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
LT3580MPMS8E#PBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
LT3580MPMS8E#TRPBF | 8-Lead MSOP w/ EP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
10 11, 2022 - 22_0244 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package |
||
LT3580EMS8E#PBF | 製造中 | |
LT3580EMS8E#TRPBF | 製造中 | |
LT3580HMS8E#PBF | 製造中 | |
LT3580HMS8E#TRPBF | 製造中 | |
LT3580IMS8E#PBF | 製造中 | |
LT3580IMS8E#TRPBF | 製造中 | |
LT3580MPMS8E#PBF | 製造中 | |
LT3580MPMS8E#TRPBF | 製造中 | |
7 12, 2022 - 22_0157 UTAC Thai Limited (UTL) as Alternate Assembly Site for MSOP Packages [With Modification in BOM] |
||
LT3580EMS8E#PBF | 製造中 | |
LT3580EMS8E#TRPBF | 製造中 | |
LT3580IMS8E#PBF | 製造中 | |
LT3580IMS8E#TRPBF | 製造中 | |
6 21, 2022 - 22_0050 UTAC Thai Limited (UTL) as Alternate Assembly Site for MSOP Packages / Devices |
||
LT3580EMS8E#PBF | 製造中 | |
LT3580EMS8E#TRPBF | 製造中 | |
LT3580IMS8E#PBF | 製造中 | |
LT3580IMS8E#TRPBF | 製造中 | |
2 3, 2020 - 20_0128 Laser Top Mark for 8 Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LT3580EMS8E#PBF | 製造中 | |
LT3580EMS8E#TRPBF | 製造中 | |
LT3580HMS8E#PBF | 製造中 | |
LT3580HMS8E#TRPBF | 製造中 | |
LT3580IMS8E#PBF | 製造中 | |
LT3580IMS8E#TRPBF | 製造中 | |
LT3580MPMS8E#PBF | 製造中 | |
LT3580MPMS8E#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice 2
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT3580
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。