LT3478

製造中

True Color PWM調光機能付き4.5AモノリシックLEDドライバ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 最大3000:1 の調光範囲で一定のLED色を供給する True Color PWM調光
  • 広い入力電圧範囲:2.8V~36V
  • 4.5A、60mΩ、42Vスイッチを内蔵
  • 昇圧、昇降圧 または降圧モードでLEDをドライブ
  • 内部抵抗により、インダクタおよびLED電流センスが可能
  • LED 電流の設定:
    • 100mA~1050mA (LT3478-1)
    • (10mA~105mA)/RSENSE (LT3478)
  • LED電流ディレーティング対温度を設定
  • 個別のインダクタ電源入力
  • 突入電流保護
  • プログラム可能なソフトスタート
  • 200kHz~2.25MHzの固定周波数動作
  • オープンLED保護(プログラム可能なOVP)
  • ヒステリシスをプログラム可能な高精度シャットダウン/UVLOスレッショルド
  • 熱特性が改善された16ピンTSSOPパッケージ
LT3478
True Color PWM調光機能付き4.5AモノリシックLEDドライバ
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
TimerBlox 1
LTC6992-1 製造中 TimerBlox 電圧制御パルス幅変調器(PWM)
サージ・ストッパ、過電圧および過電流保護 1
LT4363 新規設計に推奨 電流制限付き高電圧サージ・ストッパー
デジタル温度センサー 1
LTC2991 新規設計に推奨 I2C インタフェース搭載のオクタル電圧、電流、温度モニタ
マルチチャンネル電圧出力D/Aコンバータ 1
LTC2657 製造中 最大10ppm/°C のリファレンスを内蔵したオクタルI2C 16ビット・レール・トゥ・レールDAC
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LT3478
  • LT3478-1
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC949A-A

LT3478EFE-1 Demo Board | Boost LED Driver, Internal RSENSE, 2.8V ≤ VIN ≤ 25V, VLED up to 36V @ 350mA

製品詳細

Demonstration circuit 949A is a 4.5A peak switch current boost LED driver with PWM dimming featuring the LT3478/LT3478-1. The LT3478 can be used for boost, buck mode, and buck-boost mode LED drivers. DC949A-A includes the LT3478-1, a fixed 1A boost LED driver with the LED current sense resistor inside the IC. DC949A-B features the LT3478 adjustable current boost LED driver; it requires an external sense resistor (R11). Both circuits are optimized to drive a 350mA LED string with a total LED voltage above the input voltage and below 40V (overvoltage protection is set between 36V and 40V).


The IC's input voltage range is 2.8V to 16V and the LED power input voltage range is 2.8V to 25V (for VLED >25V). With an internal 4.5A NPN power switch, floating current sense amplifier, LED current PWM dimming control, inrush current protection, programmable switching frequency, soft-start, and overvoltage protection, the LT3478-1/LT3478 are extremely powerful and versatile LED driving

eval board
DC949A-B

LT3478EFE Demo Board | Boost LED Driver, Adjustable LED Current, 2.8V ≤ VIN ≤ 25V, VLED up to 36V @ 350mA

製品詳細

Demonstration circuit 949A is a 4.5A peak switch current boost LED driver with PWM dimming featuring the LT3478/LT3478-1. The LT3478 can be used for boost, buck mode, and buck-boost mode LED drivers. DC949A-A includes the LT3478-1, a fixed 1A boost LED driver with the LED current sense resistor inside the IC. DC949A-B features the LT3478 adjustable current boost LED driver; it requires an external sense resistor (R11). Both circuits are optimized to drive a 350mA LED string with a total LED voltage above the input voltage and below 40V (overvoltage protection is set between 36V and 40V).


The IC's input voltage range is 2.8V to 16V and the LED power input voltage range is 2.8V to 25V (for VLED > 25V). With an internal 4.5A NPN power switch, floating current sense amplifier, LED current PWM dimming control, inrush current protection, programmable switching frequency, soft-start, and overvoltage protection, the LT3478-1/LT3478 are extremely powerful and versatile LED driving ICs.

DC949A-A
LT3478EFE-1 Demo Board | Boost LED Driver, Internal RSENSE, 2.8V ≤ VIN ≤ 25V, VLED up to 36V @ 350mA
DC949A-B
LT3478EFE Demo Board | Boost LED Driver, Adjustable LED Current, 2.8V ≤ VIN ≤ 25V, VLED up to 36V @ 350mA

最新のディスカッション

最近表示した製品