LT1930
製造中ThinSOTの1A、1.2MHz/2.2MHz昇圧DC-DCコンバータ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.69
製品の詳細
- 1.2MHzのスイッチング周波数(LT1930)
- 2.2MHzのスイッチング周波数(LT1930A)
- 低VCESATスイッチ:400mV/1A
- 高出力電圧:最大34V
- 3.3V入力から5V/480mAを出力(LT1930)
- 5V入力から12V/250mAを出力(LT1930A)
- 広い入力範囲:2.6V~16V
- 小型表面実装部品を使用
- 低いシャットダウン電流:<1μA
- 高さの低い(1mm)ThinSOTTMパッケージ
- LT1613とピン互換
LT1930とLT1930Aは、業界最高電力のSOT-23スイッチング・レギュレータです。 1A、36Vスイッチを内蔵しているので、小さい実装面積で高電流出力を生成できます。LT1930は1.2MHzでスイッチングを行い、高さの低い小型で安価なコンデンサとインダクタを使用できます。より高速のLT1930Aは2.2MHzでスイッチングを行い、インダクタのサイズをさらに低減できます。これらのデバイスを使用することで、1/10 inch2に近い面積に収まる完全なソリューションを提供できます。これにより、複数出力の電源で各出力電圧に対して個別のレギュレータを使用可能となり、1個のレギュレータとカスタム・トランスを使用する厄介な疑似安定化手法を採用する必要がなくなります。
内部補償された固定周波数電流モードPWMアーキテクチャにより、出力ノイズは低く予測可能で容易にフィルタリングできます。出力に低ESRセラミック・コンデンサを使用すれば、ノイズをさらにミリボルト・レベルまで低減することができます。LT1930/LT1930Aの高電圧スイッチは定格が36Vで、最大34Vの昇圧コンバータ、そしてSEPIC(Single-Ended Primary Inductance Converter)およびフライバック設計に最適です。LT1930は3.3V電源から5V/最大480mA、または、SEPIC設計で4個のアルカリ・セルから5V/300mAを生成することができます。
LT1930/LT1930Aは5ピンThinSOTパッケージで供給されます。
アプリケーション
- TFT-LCDバイアス電源
- デジタル・カメラ
- コードレス電話
- バッテリ・バックアップ
- 医療用診断装置
- ローカル5Vまたは12V電源
- 外付モデム
- PCカード
- xDSL電源
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 3
デザイン・ノート 1
技術記事 3
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LT1930AES5#TRMPBF | 5-Lead TSOT-23 | ||
LT1930AES5#TRPBF | 5-Lead TSOT-23 | ||
LT1930ES5#TRMPBF | 5-Lead TSOT-23 | ||
LT1930ES5#TRPBF | 5-Lead TSOT-23 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
サージ・ストッパ、過電圧および過電流保護 1 | ||
LTC4365 | 新規設計に推奨 | 低電圧、過電圧および逆電源保護コントローラ |
ツールおよびシミュレーション
LTspice 3
- LT1930 Demo Circuit - 1A, 1.2MHz, Step-up Converter (5V to12V @ 300mA)
- LT1930A Demo Circuit - 1A, 1.2MHz, Step-up DC/DC Converter (5V to 12V @ 300mA)
- LT1930 - Step-Up (Boost) Regulators
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT1930
- LT1930A
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。