DS28E05

製造中

1-Wire EEPROM

センサーおよびアクセサリ用、効率的な単一接点動作、低コストID/較正ソリューションを提供

製品モデル
8
1Ku当たりの価格
最低価格:$0.49
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 単一接点1-Wireインタフェース
  • 1000回の書込みサイクルを備えた112バイトのユーザーEEPROM
  • 設定可能なユーザーメモリの書込み保護とOTP EPROMエミュレーションモード
  • 固有の出荷時設定される64ビットROM ID番号
  • 最大76.9kbpsでホストと通信(オーバードライブのみ)
  • 動作範囲:1.71V~3.63V、-40℃~+85℃
  • IO端子のESD保護:±8kV HBM (typ)
  • 4ピンUCSP、2パッドSFN、3ピンSOT23および6ピンTSOCパッケージ
DS28E05
1-Wire EEPROM
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート 1

信頼性データ 1

ユーザ・ガイド 1

アプリケーション・ノート 2

デザイン・ノート 5

技術記事 23

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
1-Wireセキュア認証用IC 1
DS28E15 新規設計に推奨 DeepCoverセキュア認証用IC、1-Wire SHA-256および512ビットユーザーEEPROM内蔵
1-Wireメモリ(EPROM、EEPROM、ROM) 1
DS2431 製造中 1024ビット、1-Wire EEPROM
Product 1
DS2483 新規設計には非推奨 シングルチャネル1-Wireマスター、可変タイミングおよびスリープモード内蔵
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

ソフトウェア開発 1


評価用キット

DS28E05EVKIT

DS28E05の評価キット

機能と利点

  • Windows 8、Windows 7、Windows Vista、およびWindows XP用のドライバサポート
  • USB 2.0規格に完全準拠
  • USB駆動、外部電源不要
  • USB-1-WireアダプタはProlificのPL-2303HXDとマキシムのDS2480Bエミュレータの両方を使用し仮想COMを任意のPCの1-Wireポートに作成
  • TSOCパッケージICに対応

製品詳細

DS28E05の評価キット(EVキット)は、1-Wire EEPROMのDS28E05の評価と設定に必要なハードウェアおよびソフトウェアを提供します。EVキットの動作には、使い勝手の良い評価のためのホストPCが必要です。

この評価システムには、USB-1-Wire PCアダプタのDS9481R-3C7、TSOCパッケージのDS28E05用の評価ソケットボードのDS9120P+、およびTSOCパッケージに封止された5つのDS28E05サンプルデバイスが含まれています。EVソフトウェアは、Windows® 8、Windows 7、Windows Vista®、およびWindows XP®オペレーティングシステムで動作します。ソフトウェアのダウンロードとインストールの詳細な手順、および全般的なEVシステムの操作については、このEVキットのデータシートに記載されています。

DS28E05EVKIT
DS28E05の評価キット

最新のディスカッション

最近表示した製品