メモリーIC
searchIcon
banner background image

メモリーIC

アナログ・デバイセズのメモリ製品は、1-Wire®インターフェースを備えた特殊なメモリと、スタティックRAMおよび不揮発性RAMコントローラで構成されています。当社の1-Wireメモリ・デバイスは、メモリ、ミックスド・シグナル、およびセキュア認証機能の組み合わせを、単一接点のシリアル・インターフェースを通じて提供します。当社のNVSRAMデバイスは、高速な読出し/書込みとSRAMの耐久性を特長とし、複数の不揮発性メモリ構成およびパッケージ・オプションの利便性を備えています。当社のNVRAMコントローラは、CMOS RAMを不揮発性メモリに変換し、オプションでタイムキーピング機能を内蔵できます。
アナログ・デバイセズのメモリ製品は、1-Wire®インターフェースを備えた特殊なメモリと、スタティックRAMおよび不揮発性RAMコントローラで構成されています。当社の1-Wireメモリ・デバイスは、メモリ、ミックスド・シグナル、およびセキュア認証機能の組み合わせを、単一接点のシリアル・インターフェースを通じて提供します。当社のNVSRAMデバイスは、高速な読出し/書込みとSRAMの耐久性を特長とし、複数の不揮発性メモリ構成およびパッケージ・オプションの利便性を備えています。当社のNVRAMコントローラは、CMOS RAMを不揮発性メモリに変換し、オプションでタイムキーピング機能を内蔵できます。

サブカテゴリ

archive icon
1-Wire®製品は、メモリ、ミックスド・シグナル、およびセキュア認証機能の組み合わせを、単一接点のシリアル・インターフェースを通じた包括的な動作によって提供します。電力と通信の両方がこのシリアル・プロトコルで提供されるため、1-Wireデバイスは、マイクロコントローラの入出力リソースに制約があるアプリケーションや、システムの相互接続を最小限に抑える必要があるアプリケーションに対して、重要な機能を比類のない方法で提供することができます。本製品の共通の特長として、単一接点による動作および電力供給、各デバイスの変更不可能な64ビット固有シリアル番号、非常に優れたESD性能などが挙げられます。
Arrow image
1-Wire®製品は、メモリ、ミックスド・シグナル、およびセキュア認証機能の組み合わせを、単一接点のシリアル・インターフェースを通じた包括的な動作によって提供します。電力と通信の両方がこのシリアル・プロトコルで提供されるため、1-Wireデバイスは、マイクロコントローラの入出力リソースに制約があるアプリケーションや、システムの相互接続を最小限に抑える必要があるアプリケーションに対して、重要な機能を比類のない方法で提供することができます。本製品の共通の特長として、単一接点による動作および電力供給、各デバイスの変更不可能な64ビット固有シリアル番号、非常に優れたESD性能などが挙げられます。