DS2431

製造中

1024ビット、1-Wire EEPROM

単一接点1-Wireインタフェースで動作する1KbシリアルEEPROM

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • あらゆる個別システムにトレーサビリティおよび関連情報を容易に追加
    • 256ビット x 4ページに分割された1024ビットのEEPROMメモリ
    • 各メモリページは永続的に書込み保護またはEPROMエミュレーションモード(書込みで0)にすることが可能
    • スイッチポイントのヒステリシスとフィルタ処理によってノイズがある状態での性能を最適化
  • 最小限の1-Wireインタフェースによってコストとインタフェースの複雑さを低減
    • IEC 1000-4-2レベル4のESD保護(±8kV接触、±15kV気中、typ)
    • 広い電圧範囲にわたる読み書き:2.8V~5.25V (-40℃~+85℃)
    • 1つのデジタル信号によって15.4kbpsまたは125kbpsでホストと通信

この製品にはより新しいバージョンがあります

DS28E54 新規設計に推奨

1-Wire SHA3-256 Secure Authenticator with DS2431/DS28E07 Compatibility

DS2431
1024ビット、1-Wire EEPROM
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート 1

信頼性データ 1

アプリケーション・ノート 3

デザイン・ノート 6

技術記事 24

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
DS28E54 新規設計に推奨 1-Wire SHA3-256 Secure Authenticator with DS2431/DS28E07 Compatibility
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション


評価用キット

eval board
DS9481R-3C7

USB-1-Wire/iButton 3.3Vアダプタ

機能と利点

  • Windows® 7、Windows Vista®、およびWindows XP®オペレーティングシステム用のド ライバサポート
  • ProlificのPL-2303HXD USB-UARTブリッジICの使用によって、仮想PC COMポートとしてエミュレート
  • DS2480B 1-Wireラインドライバ機能をエミュレート
  • 外部電源を使用せずに1-Wire OTP/EPROMプログラミングを提供(OWに12V、PULSEに7V)
  • 1-Wire/iButtonデバイスに対する3.3V読取り/書込み動作
  • DS9120ソケットアダプタなどの標準接続アクセサリ用のRJ11インタフェース
  • 標準およびオーバードライブ1-Wire通信をサポート
  • 3.3Vへのストロングプルアップを提供
  • USB 2.0規格に完全準拠
  • Windows XP認定ロゴドライバ

製品詳細

DS9481Rは、1-Wireデバイスとの容易なPC接続用のUSB-1-Wireアダプタです。このアダプタは、RJ11コネクタに3.3VデータI/Oレベルをサポートするすべての1-WireおよびiButtonデバイスと通信するための信号を供給します。また、このアダプタは1-Wire/iButton EEPROMとワンタイムプログラマブル(OTP)/EPROMデバイスをプログラムするためのサポートとシグナリングも提供します。完全なハードウェアソリューションを提供するために、DS9481RはソケットアダプタのDS9120とともに使用して、1-Wireスレーブデバイス用の1-Wire PCプログラマを容易に作成することができます(詳細についてはお問い合わせください)。iButton用の等価スレーブハードウェアソリューションはDS1402D-DR8です。

DS9090K

1-Wireデバイスの評価キットRev B4

機能と利点

評価キット内容
  • 1-Wireデバイスの評価ボード:PCB 1個
  • RJ11オス-RJ11メスケーブル7フィート:1個
  • RJ11付きマキシム1-Wire USBアダプタDS9490R#:1個
  • 64ビットシリコンシリアル番号(3ピンTO92)マキシムDS2401+:1個
  • 1-Wireデュアルアドレス指定可能なスイッチおよび1kb EPROMメモリ(6ピンTSOC)マキシムDS2406P+:1個
  • 1-Wireデュアルチャネルアドレス指定可能なスイッチ(6ピンTSOC)マキシムDS2413P+:1個
  • 1024ビット1-Wire EEPROM (3ピンTO92)マキシムDS2431+:1個
  • 4Kb 1-Wire EEPROM (3ピンPR-35)マキシムDS2433+:1個
  • 4096ビットアドレス指定可能な1-Wire EEPROM、(EVキットに) PIO付き、マキシムDS28E04S-100+:1個
  • 20Kb 1-Wire EEPROM (3ピンTO92)マキシムDS28EC20+:1個
  • ジャンパリング用11個の2ピンシャントのパッケージ:1個

製品詳細

DS9090Kは、PCという使いやすい環境で1-Wire®製品の評価と動作を行うのに必要なハードウェアとソフトウェアを提供します。すべての1-Wire EEPROM、EPROM、およびROMデバイスはDS9090Kで読み込み可能です。メモリまたはPIO/スイッチを備えたすべての1-Wireデバイスは1-Wire EPROMデバイス*を除いてDS9090Kで書込みすることができます。このようにエンジニアは可能性のある設計目的またはサポート最終製品の開発用に1-Wireチップを評価することができます。キット動作にはホストPCが必要です。デモ用ソフトウェアはOneWireViewer (Java™プログラム)から成っています。32ビットおよび64ビットWindows®オペレーティングシステム用にOneWireViewerは1-Wireドライバインストールパッケージの一部となっています。その他のオペレーティングシステムについてはOneWireViewerのオンラインバージョンをご参照ください。

DS9090EVKIT

1-Wireデバイスの評価キット

機能と利点

  • USBアダプタによる容易なセットアップ
  • USB 2.0規格に完全準拠
  • ソフトウェアはWindows 8、Windows 7、Windows Vista®、およびWindows XP®オペレーティングシステム(32ビットおよび64ビットバージョン)で動作
  • 便利なボード上のテストポイントとデュアルTO92ソケット
  • 標準RJ11コネクタによってDS9120ソケットボードと接続
  • 1-WireドライバおよびOneWireViewerデモソフトウェアの無料ダウンロード
  • 別途購入の他の1-Wireデバイスと互換

製品詳細

DS9090EVKITの評価システム(EVシステム)は、PC接続用のDS9490+ USB-1-Wire®/iButton®アダプタ、RJ11ケーブル付きのDS9120P+ソケットボード、および7種類の1-Wireデバイスで構成されます。このEVシステムは、1-Wire EPROMを除く、メモリまたはPIO/スイッチを備えた1-Wireデバイスの機能を実行するための特別なハードウェアおよびソフトウェアシステムを提供します(DS2502やDS2506などのEPROMデバイスはEPROM書込みの実行に異なるアダプタ(DS9481R-3C7)が必要です。このアダプタは別途購入可能)。1-Wire EPROMデバイスは、サンプルが利用可能です。

このEVシステムのソフトウェアは、Windows® OSで動作し1-Wireドライバインストールパッケージの一部として提供されるOneWireViewer (Java®プログラム)で構成されます。

DS9120P

1-Wireデバイス評価用ソケットボード

機能と利点

  • DS9481R USB-1-Wireアダプタに完全対応
  • 簡便なテストポイントを内蔵
  • ジャンパ切断/接続機能
  • RJ11 1-Wireインタフェース規格に適合
  • 多種のOTP EPROMプログラミング用の接続内蔵

製品詳細

ソケットボードファミリのDS9120は、使いやすいPC環境での1-Wire®製品の評価および動作に必要なハードウェア接続を提供するRJ11-ソケットボードです。また、これらのソケットボードはUSB-1-WireアダプタのDS9481Rとともに容易に使用し、1-Wire EEPROMおよびワンタイムプログラマブル(OTP)/EPROMデバイス用の1-Wire PCプログラマを構築することができます。

DS9120

1-Wireデバイス評価用ソケットボード

機能と利点

  • DS9481R USB-1-Wireアダプタに完全対応
  • 簡便なテストポイントを内蔵
  • ジャンパ切断/接続機能
  • RJ11 1-Wireインタフェース規格に適合
  • 多種のOTP EPROMプログラミング用の接続内蔵

製品詳細

ソケットボードファミリのDS9120は、使いやすいPC環境での1-Wire®製品の評価および動作に必要なハードウェア接続を提供するRJ11-ソケットボードです。また、これらのソケットボードはUSB-1-WireアダプタのDS9481Rとともに容易に使用し、1-Wire EEPROMおよびワンタイムプログラマブル(OTP)/EPROMデバイス用の1-Wire PCプログラマを構築することができます。

DS9120Q

1-Wireデバイス評価用ソケットボード

機能と利点

  • DS9481R USB-1-Wireアダプタに完全対応
  • 簡便なテストポイントを内蔵
  • ジャンパ切断/接続機能
  • RJ11 1-Wireインタフェース規格に適合
  • 多種のOTP EPROMプログラミング用の接続内蔵

製品詳細

ソケットボードファミリのDS9120は、使いやすいPC環境での1-Wire®製品の評価および動作に必要なハードウェア接続を提供するRJ11-ソケットボードです。また、これらのソケットボードはUSB-1-WireアダプタのDS9481Rとともに容易に使用し、1-Wire EEPROMおよびワンタイムプログラマブル(OTP)/EPROMデバイス用の1-Wire PCプログラマを構築することができます。

DS9481R-3C7
USB-1-Wire/iButton 3.3Vアダプタ
DS9090K
1-Wireデバイスの評価キットRev B4
DS9090EVKIT
1-Wireデバイスの評価キット
DS9120P
1-Wireデバイス評価用ソケットボード
DS9120
1-Wireデバイス評価用ソケットボード
DS9120Q
1-Wireデバイス評価用ソケットボード

最新のディスカッション

最近表示した製品