DS1923

製造中

iButton Hygrochron温度/湿度ロガー 、8KBデータログメモリ内蔵

湿度および温度データロガーがあらゆる場所における傷みやすいものを監視

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 高精度、全機能内蔵デジタル温度/湿度ロガーによって温度データの収集および電子的な温度記録の配布を簡素化
    • デジタル湿度計によって8ビット(0.6%RH)または12ビット(0.04%RH)の分解能で湿度を測定
    • 温度精度:±0.5℃以内(-10℃~+65℃、ソフトウェア補正あり)
    • 温度測定の分解能:8ビット(0.5℃)または11ビット(0.0625℃)
    • 動作範囲:-20℃~+85℃、0~100% RH (「Safe Operating Range (安全動作範囲)」のグラフを参照)
    • 自動ウェイクアップ、温度および/または湿度測定、8kBのデータログメモリに8または16ビット形式で値を保存
    • 内蔵の容量性ポリマー湿度センサーによって湿度をロギング
    • サンプリングレート:1秒~273時間 
    • 設定可能な高温/高湿および低温/低湿のトリップポイントによる温度/湿度アラーム
    • 設定可能な記録開始遅延(経過時間終了後または温度アラームトリップポイント時)
    • 512バイトの汎用メモリおよび64バイトの較正メモリ
    • 全メモリおよび設定レジスタの2レベルのパスワード保護
    • NISTトレーサブルチャンバ内で個別に較正済み
    • 温度と湿度の較正係数を不揮発性(NV)メモリ内に出荷時設定済み
  • 過酷な環境に耐える堅牢な構造
    • 疎水性フィルタによってほこり、汚れ、汚染物質、および水滴の飛沫/凝結からセンサーを保護(IP56筐体定格)
    • CE、FCC、およびUL913認定
  • 簡素なシリアルポートによってほとんどのマイクロコントローラと接続して迅速なデータ転送が可能
    • 1-Wireプロトコルを使用して1つのデジタル信号によって最大15.4kbps (標準速度)または最大125kbps (オーバードライブモード)でホストと通信
    • 1-Wireの条件検索機能を介してアラーム発生デバイスへの素早いアクセスが可能
DS1923
iButton Hygrochron温度/湿度ロガー 、8KBデータログメモリ内蔵
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート 1

信頼性データ 1

ユーザ・ガイド 1

アプリケーション・ノート 3

デザイン・ノート 4

技術記事 14

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

最新のディスカッション

最近表示した製品