ADUM1447

新規設計に推奨

デジタル・アイソレータ、クワッド、マイクロパワー、デフォルト出力レベル:ロー(チャンネル取り扱い可能信号方向:2/2)

製品モデル
4
1Ku当たりの価格
最低価格:$2.55
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 超低パワーの動作:
    動作電圧:3.3V(typ)、
    リフレッシュ・イネーブル時のチャンネルあたりの静止時電流:5.6μA、
    リフレッシュ・ディセーブル時のチャンネルあたりの静止時電流:0.3μA、
    チャンネルあたりの動作時電流:148μA/Mbps
  • 動作電圧:2.5 V(typ)、
    リフレッシュ・イネーブル時のチャンネルあたりの静止時電流:3.4μA、
    リフレッシュ・ディセーブル時のチャンネルあたりの静止時電流:0.1μA、
    チャンネルあたりの動作時電流:117μA/Mbps
  • 小型16ピンQSOPと20ピンSSOPパッケージ
  • 双方向通信
ADUM1447
デジタル・アイソレータ、クワッド、マイクロパワー、デフォルト出力レベル:ロー(チャンネル取り扱い可能信号方向:2/2)
ADuM1440-1441-1442-1445-1446-1447 Functional Block Diagram ADuM1442-1447 Pin Configuration
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
ADUM1447 IBIS Models 2


評価用キット

eval board
EVAL-ADUM144X

ADUM144x Evaluation Board

製品詳細

The EVAL-ADuM144x-EBZ supports the ADuM144x family of ultra low power, quad channel isolators. It provides a JEDEC standard QSOP16 pad layout, support for signal distribution, loop back, bypass capacitors and loads referenced to VDDX or GNDX. Signal sources can be wired onto the board as well as brought in through Edge mounted SMA connectors (not provided) or terminal blocks for power connections. The board includes 200 mil header positions for compatibility with Tektronix active probes.

The board follows best PCB design practices for four layer boards, including a full power and ground plane on each side of the isolation barrier. No other EMI or noise mitigation practices are included in this board.

EVAL-ADUM144X
ADUM144x Evaluation Board
EVAL-ADuM1441EBZ Image

最新のディスカッション

最近表示した製品