ADN4651

製造中

LVDS アイソレータ、デュアル Tx & Rx チャンネル、5 kV rms、600 Mbps

製品モデル
4
1Ku当たりの価格
最低価格:$5.83
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • 5 kV rms/3.75 kV rms LVDSアイソレータ
  • TIA/EIA-644-A LVDS規格に準拠
  • 複数の2チャンネル構成
  • 600 Mbpsまで低ジッタでスイッチング
    • 伝搬遅延:4.5 ns max
    • ピークtoピーク合計ジッタ:151 ps max(600Mbps)
    • パルス・スキュー:100 ps max
    • デバイス間のチャンネル間スキュー:600 ps max
  • 電源:2.5 V/3.3 V
  • 電源電圧リップル除去&グリッジ耐性:-75 dBc
  • 絶縁をまたがるIEC 61000-4-2 ESD保護:±8 kV
  • 高コモン・モード過渡電圧耐性:>25 kV/μs以上
  • 600 Mbps PRBS又は300 MHzクロックで放射妨害波の規定EN55022 Class Bを満足
  • 安全性と規定の認可(20ピンSOICパッケージ)
    • UL:5000 V rms、1分間のUL 1577規格に準拠
    • CSA部品承認通告#5A
    • VDE適合性認定
      • DIN V VDE V 0884-10(VDE V 0884-10):2006-12
      • VIORM = 424 V(peak)
  • 開放、短絡、および終端している入力状態に対しフェイルセーフの出力「ハイ」
  • 動作温度範囲:-40 °C ~ +125 °C
  • パッケージと絶縁オプションの選択
    • 高集積20ピンSSOPで3.75 kV rms
    • 沿面距離/隙間7.8mmの20ピンSOICで5 kV rms
ADN4651

LVDS アイソレータ、デュアル Tx & Rx チャンネル、5 kV rms、600 Mbps

質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
ADN4655 新規設計に推奨 5kV RMS/3.75kV RMS、デュアルLVDSギガビット・アイソレータ(第2チャンネル反転)
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

IBISモデル 1


評価用キット

eval board
EVAL-ADN465X

ADN4651 and ADN4652 Evaluation Board

機能と利点

  • Isolated ground planes (logic side and bus side) 
  • Convenient connections through SMA terminals 
    • 3.3 V or 2.5 V power on Side 1 (VIN1/VDD1) and Side 2 
    • (VIN2/VDD2) (either voltage to either side) 
    • Ground on Side 1 (GND1) and Side 2 (GND2
    • LVDS input signals: DIN1+, DIN1–, DIN2+, DIN2– 
    • LVDS output signals: DOUT1+, DOUT1–, DOUT2+, DOUT2– 
  • Jumper-selectable supply power of 3.3 V or 2.5 V 
  • Termination resistors on all LVDS drivers/receivers 

製品詳細

The EVAL-ADN4651EB1Z and EVAL-ADN4652EB1Z allow quick and easy evaluation of the ADN4651/ADN4652 low-voltage differential signalling (LVDS) isolator without the need for external components. The ADN4651/ADN4652 employ Analog Devices, Inc., iCoupler® technology to combine a 2-channel isolator with an LVDS receiver and driver into a single, 20-lead wide body SOIC package. They are capable of running at data rates of up to 600 Mbps with very low jitter.


The evaluation board has separate ground and power planes for each side of the isolator. This separation enables the evaluation of the ADN4651/ADN4652 with galvanic isolation between both sides of the device. Jumper-selectable power supplies at 3.3 V or 2.5 V are required on each side of the ADN4651/ADN4652. Using an on-chip LDO, 2.5 V can be provided from an external 3.3 V power supply.


Complete information about the ADN4651/ADN4652 is available in the ADN4650/ADN4651/ADN4652 data sheet, which should be consulted in conjunction with user guide UG-900 when using the evaluation boards.

EVAL-ADN465X
ADN4651 and ADN4652 Evaluation Board

リファレンス・デザイン

EVAL-AD7960FMCZ and EVAL-SDP-CH1Z Isolated with ADN4651 EVAL-CN0388-FMCZ Interposer
CN0388 Circuits from the Lab®

600 Mbps の絶縁型 LVDS を使用した、18 ビット、5 MSPS データ・アクイジション・システム ※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

機能と利点

  • 18 ビット、5 MSPS データ・アクイジション・システム 
  • 絶縁型 LVDS出力
  • 600Mbps シリアル・データ・キャパビリティ

CN0388
600 Mbps の絶縁型 LVDS を使用した、18 ビット、5 MSPS データ・アクイジション・システム ※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

最新のディスカッション