ADF7020
新規設計には非推奨ISMバンド・トランシーバIC
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.89
製品の詳細
- 動作周波数バンド:43.3~464MHzと862~928MHz
- わずかな外付け部品で、完全なトランシーバ・ソリューションが実現TRスイッチ不要
- FSKモードで3~200kビット/s、ASKモードで0.3~75kビット/sのデータ・レートをサポート
- 2.3V~3.6Vの電源で動作、出力パワーは-16~+13dBm間で0.3dBmステップでプログラマブル
- 高い受信感度:1kビット/sで-117dBm、高いプログラマブルな出力パワー:13dBmによる優れたリンクマージン
ADF7020は、433MHz、868NHz、915MHzの免許なしISMバンドでの動作用に設計された、低消費電力、低IFのトランシーバです。このデバイスは、ヨーロッパのETSI・EN300-200または北米のFCC・パート15.247と15.249規格を対象とする回路アプリケーションに適しています。このデバイスは2.3V~3.6Vの電源で動作し、出力パワーを-16~+13dBmの範囲で0.3dBmステップで設定できます。受信感度は、FSKモードの1kビット/sでは-117.5dBm、9.6kビット/sでは-110.5dBmです。消費電流は、受信モードで20mA、送信モード(+10dBm出力)で30mAです。
その他の特長として、VCO、フラクショナルNのPLL、7ビットのADコンバータ、デジタル受信信号強度インジケータ(RSSI)、温度センサー、そして現在特許申告中の完全自動AFCループ回路を内蔵しています。この機能により、ADF7020は低許容のクリスタルを使うことが可能となっています。パワーダウン時での漏れ電流は1µA以下です。
新規設計の採用に関して下記製品をご検討ください。:ADF7023:より低い消費電力、電力効率の良いスタンドアロン動作としてのRISC通信プロセッサーを内蔵
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 7
技術記事 7
製品ハイライト 2
サードパーティ・パートナー・プログラム 1
評価用設計ファイル 2
リファレンス設計 1
製品ハイライト 2
サードパーティ・パートナー・プログラム 1
製品選択ガイド 1
Analog Dialogue 3
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADF7020BCPZ | 48-Lead LFCSP (7mm x 7mm w/ EP) | ||
ADF7020BCPZ-RL | 48-Lead LFCSP (7mm x 7mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
11 10, 2022 - 22_0277 Qualification of an Alternate Adhesive Material and Molding Compound for Select LFCSP Packages |
||
ADF7020BCPZ | ||
ADF7020BCPZ-RL | 製造中 | |
10 18, 2016 - 16_0036 Assembly Relocation to Stats ChipPAC Jiangyin and Test Transfer to Stats ChipPAC Singapore of Select LFCSP Products |
||
ADF7020BCPZ | ||
ADF7020BCPZ-RL | 製造中 | |
8 6, 2014 - 13_0232 Assembly and Test Transfer of Select 6x6 and 7x7mm LFCSP Products to STATS ChipPAC China |
||
ADF7020BCPZ | ||
ADF7020BCPZ-RL | 製造中 | |
3 7, 2012 - 10_0241 Conversion of LFCSP package outline from Punch to Sawn of package sizes 4x4, 5x5, 6x6 and 7x7mm and a transfer of assembly site. |
||
ADF7020BCPZ | ||
ADF7020BCPZ-RL | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
ADF7xxx Device Driver Codes - Microconverter
ADF7xxx Device Driver Codes - Blackfin
ADF7xxx Device Driver Codes - Blackfin 1
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
ADF7023 | 新規設計には非推奨 | トランシーバIC、ISMバンド、高性能、低消費、FSK/GFSK/MSK/GMSK変調方式が可能 |
ツールおよびシミュレーション
ADIsimSRD デザインスタジオ
アナログ・デバイセズのADIsimSRD Design Studioはきわめて強力なツールであり、ADF7xxxファミリーである トランシーバとトランスミッタ製品を使用して、標準的なワイヤレス・システムの多くのパラメータをリアルタイムにシミュレートして最適化します。
ツールを開く