ADF4158

新規設計に推奨

周波数シンセサイザ、フラクショナルN、6.1GHz、ダイレクト・モジュレーション/波形発生器

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • RF帯域幅:6.1GHz
  • サブヘルツの周波数分解を可能にする25ビット固定対数係数
  • 周波数および位相変調が可能
  • 周波数ドメインでの鋸波、三角波、波形が可能
  • 放物線状(非直線)傾斜が可能
  • FSK信号の多重傾斜が可能
  • 2つの異なるスイープ・レートでのランプ(上昇傾斜)
  • ランプ波形の遅延が可能
  • ランプ周波数のリードバック機能
  • ランプ中断機能
  • 電源電圧: 2.7 V~3.3 V
  • 分離したVPによる拡張チューニング電圧
  • プログラマブルなチャージ・ポンプ(CP)電流
  • 3線式シリアル・インターフェース
  • デジタル・ロック検出機能
  • パワーダウン・モード
  • 高速ロック時間のためのサイクル・スリップ・リダクション機能
  • 切り替え帯域での高速ロック・モード
  • 車載アプリケーション向けの品質評価済み
ADF4158
周波数シンセサイザ、フラクショナルN、6.1GHz、ダイレクト・モジュレーション/波形発生器
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース


ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
パワー・スイッチ内蔵型昇圧レギュレータ 1
ADP1613 製造中 DC-DCスイッチング・コンバータ、ステップアップ、650kHz/1.3MHz
高精度オペアンプ(Vos 1mV以下、TCVos 2μV/C以下) 1
OP184 製造中 オペアンプ、単電源、レールtoレール入出力
正電圧のリニア電圧レギュレータ(LDO) 3
ADP151 製造中 超低ノイズ、200mA、CMOSリニア電圧レギュレータ
ADP3334 新規設計には非推奨 レギュレータ、可変低ドロップアウト、高精度、低静止電流、500mA、anyCAP®
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

ADIsimPLL™

ADIsimPLLは、アナログ・デバイセズの新しい高性能PLL製品の迅速で信頼性の高い評価を可能にします。これは、現在利用できる最も包括的なPLLシンセサイザ設計およびシミュレーション・ツールです。実施されるシミュレーションには、PLL性能に影響を与える重要な非線形効果がすべて含まれます。ADIsimPLLは、設計プロセスから1回以上の反復作業を削除し、設計から市場投入までの時間を短縮します。

ツールを開く

ADIsimRF

ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。

ツールを開く

IBISモデル 1


評価用キット

eval board
EVAL-ADF4158

ADF4158評価用ボード

機能と利点

  • シンセサイザ、VCO、10MHz TCXOリファレンス、USBインターフェース、電圧レギュレータ、ループ・フィルタ(5.8GHz)を含む自己完結型ボード
  • 10MHz PFD周波数、最小チャージ・ポンプ電流、20kHzループ帯域幅向けの設計
  • 付属ソフトウェアを使用するため、PCからのシンセサイザ機能の制御が可能(USBインターフェース経由)
  • バッテリ動作:3Vまたは5V電源から選択

製品詳細

EVAL-ADF4158EB1Zは、フェーズ・ロック・ループ(PLL)用のADF4158周波数シンセサイザの性能を評価します。このボードには、ADF4158シンセサイザ、PCコネクタ、電源用SMAコネクタ、RF出力が搭載されています。ローパス・ループ・フィルタ(20kHz)とVCO(Z Communications, Inc.、VCO940ME03 5.8GHz)も搭載されています。この評価用ボードは、10MHz PFD比較周波数用に設定できます。オンボードTCXOは10MHzリファレンス周波数を提供します。ボードをPCのUSBポートに接続するためのUSBケーブルも付属しています。

 

パッケージには、シンセサイザを簡単にプログラミングできるようになる、Windows®ソフトウェア(XP、Vista、7互換)も含まれています。

EVAL-ADF4158
ADF4158評価用ボード

最新のディスカッション

最近表示した製品