ADF4150HV
ADF4150HV
新規設計に推奨PLLシンセサイザ、フラクショナルNとインテジャN、高電圧チャージ・ポンプ内蔵
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.31
Viewing:
製品の詳細
- フラクショナルNとインテジャーN、シンセサイザー
- 高電圧チャージ・ポンプ:VP=6V~30V
- チューンイング範囲:1.0V~29V(またはVP電源電圧±1V)
- RF帯域幅:3.0 GHz
- 1、2、4、8、または16のプログラマブル分周出力
- シンセサイザ電源電圧:3.0 V~3.6 V
- プログラマブルなデュアル・モジュール・プリスケーラ:4/5または8/9
- プログラマブルな出力パワー・レベル
- プログラマブルなチャージ・ポンプ(CP)電流
- RF出力のミュート機能
- 3線式シリアル・インターフェース
- アナログとデジタルのロック検出機能
ADF4150HVは3.0GHz、フラクショナル-Nまたはインテジャ-Nの周波数シンセサイザで、高電圧のチャージ・ポンプを内蔵しています。このシンセサイザは、より高いチューニング電圧を実現するためにオペアンプを使う必要がなく、外部のワイドバンドVCOを直接ドライブするように使うことができます。これは、設計を簡素化しコストを削減すると同時に、受動フィルタ・トポロジに比較すると位相ノイズの劣化を招きがちな能動フィルタ一を使わないので、位相ノイズを改善します。
VCO周波数は、1、2、4、8または16に分周することが可能で、ユーザは、31.25MHzまでもの低いRF出力周波数を発生させることができます。アイソレーションを必要とするアプリケーション用として、RF出力段をミュートさせる機能があります。このミュート機能は、ピンおよびソフトウエアーの両方で制御できます。
単純な3線インターフェースが、内蔵レジスタの全てを制御します。チャージ・ポンプは、6V~30Vの電源範囲で動作し、デバイスのその他の部分は3.0V~3.6Vで動作します。ADF4150HVは、使用しない場合にはパワーダウンさせることができます。
アプリケーション
- ワイヤレス・インフラストラクチャ
- マイクロウエーブのポイント-(複数)ポイント間無線
- VSAT無線
- テスト装置
- 私設/ランド-モバイル無線
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 3
技術記事 1
製品選択ガイド 1
リファレンス設計 1
Analog Dialogue 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADF4150HVBCPZ | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm x 0.85mm w/ EP) | ||
ADF4150HVBCPZ-RL7 | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm x 0.85mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
11 10, 2022 - 22_0277 Qualification of an Alternate Adhesive Material and Molding Compound for Select LFCSP Packages |
||
ADF4150HVBCPZ | 製造中 | |
ADF4150HVBCPZ-RL7 | 製造中 | |
8 1, 2016 - 16_0035 Assembly Relocation of Select LFCSP, Mini-LFCSP and LFCSP Side Solderable Products to STATS ChipPAC China Jiangyin |
||
ADF4150HVBCPZ | 製造中 | |
ADF4150HVBCPZ-RL7 | 製造中 | |
6 19, 2014 - 13_0259 Assembly Transfer of Select 5x5mm Multi-Die LFCSP Products to STATS ChipPAC China |
||
ADF4150HVBCPZ | 製造中 | |
ADF4150HVBCPZ-RL7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
ADIsimPLL™
ADIsimPLLは、アナログ・デバイセズの新しい高性能PLL製品の迅速で信頼性の高い評価を可能にします。これは、現在利用できる最も包括的なPLLシンセサイザ設計およびシミュレーション・ツールです。実施されるシミュレーションには、PLL性能に影響を与える重要な非線形効果がすべて含まれます。ADIsimPLLは、設計プロセスから1回以上の反復作業を削除し、設計から市場投入までの時間を短縮します。
ツールを開くADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開く