AD9963

新規設計に推奨

10/12ビット、低消費電力、広帯域MxFE

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$37.88
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • デュアル、10/12ビット、100 MSPS ADC
    SNR = 67 dB、fIN = 30.1 MHz
  • デュアル10/12ビット、170 MSPSのDAC
    ACLR = 74 dBc
  • 5チャンネルのアナログ補助入力/出力
  • 低消費電力:<425 mW@最大サンプル・レート
  • 全二重と半二重のデータ・インターフェースをサポート
  • 小型72ピンLFCSP Pbフリー・パッケージ


AD9963
10/12ビット、低消費電力、広帯域MxFE
AD9961/AD9963 Functional Block Diagram
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
ソフトウェア・リソース

デバイス・ドライバ 1


ツールおよびシミュレーション

AD9963 IBIS Model 1


評価用キット

eval board
AD-DPGIOZ

AD-DPGIOZ Data Pattern Generator/Receiver

機能と利点

  • 注文コード:AD-DPGIOZAD-DPGIOZ
  • 互換性:DPGI/OはAD9963-EBZ と AD9961-EBZの評価用ボードと互換性があります。
  • ソフトウェアはDPG Siteからダウンロードできます。
  • DPGの質問/サポート

製品詳細

DPGI/Oはアナログ・デバイセズ社が提供するいくつかの評価用ボードを補完するためにパターン・ジェネレータ機能と受信機能を提供します。DPGI/OはUSB経由でPCにつながり、ユーザはPCからDPGI/Oの内部メモリにベクタをダウンロードするか又は評価用ボードからベクタを受信しそれをPCへ転送できます。

アナログ・デバイセズ社のパターン・ジェネレータ/レシーバと評価用ボードは広範囲の最終アプリケーションのラボ環境でアナログ・デバイセズ部品を評価する効率的かつ完全な手段をサポートする目的のみに設計され販売されています。上記した以外のいかなるアプリケーションあるいはパターン・ジェネレータ/評価用ボードの使用はサポートしません。

AD-DPGIOZ
AD-DPGIOZ Data Pattern Generator/Receiver
EVAL-AD9963
AD9963 Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品