AD9832
AD9832
製造中DDS、波形生成器、25MHz、10ビット
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$7.89
Viewing:
製品の詳細
- 最大クロック:25MHz
- サイン波ルック・アップ・テーブル内蔵
- 10ビットD/Aコンバータ内蔵
- シリアル入力
詳細はデータシートをご参照ください。
- AD9832-KGDのデータシート(英語pdf)はこちらからダウンロードできます
- KNOWN GOOD DIEでの供給も可能で、データシート上の仕様は完全に保証されています
AD9832は数値制御発振器であり、位相アキュムレータ、サイン・ルックアップ・テーブル、および10ビットのD/Aコンバータ(DAC)を1つのCMOSチップに集積しています。位相変調(PM)と周波数変調(FM)の変調方式を備えています。
クロック周波数は25MHzまでサポートし、40億分の1の精度で周波数を制御できます。変調の変更は、レジスタの値をシリアル・インターフェースからロードして行います。
パワーダウン・ビットを備えているため、使用しないときはパワーダウンできます。パワーダウン時の消費電力は5mW(5V)または3mW(3V)まで下がります。本品は16ピンTSSOPに搭載されます。
アプリケーション
- 刺激周波数 / 位相の生成
- 周波数の位相チューニングと変調
- 低消費電力のRF / 通信システム
- 液体 / ガスの流量計測
- 各種検出アプリケーション:近接、モーションの欠陥検出
- テストおよび医療機器
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 25
技術記事 21
製品ハイライト 1
評価用設計ファイル 1
デバイス・ドライバ 1
製品ハイライト 1
Analog Dialogue 3
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD9832-KGD-CHIPS | CHIPS OR DIE | ||
AD9832BRUZ | 16-Lead TSSOP | ||
AD9832BRUZ-REEL | 16-Lead TSSOP | ||
AD9832BRUZ-REEL7 | 16-Lead TSSOP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
2 11, 2011 - 10_0005 Halogen Free Material Change for TSSOP Products Assembled at Amkor |
||
AD9832BRUZ | 製造中 | |
AD9832BRUZ-REEL | 製造中 | |
AD9832BRUZ-REEL7 | 製造中 | |
2 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
AD9832BRUZ | 製造中 | |
AD9832BRUZ-REEL | 製造中 | |
AD9832BRUZ-REEL7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ツールおよびシミュレーション
ADIsimDDS(ダイレクト・デジタル・シンセサイザ)評価ツール ー ベータ版
ADIsimDDS は、選択したデバイスの総合的な性能を数式に基づいてモデル化し、表示します。リファレンス・クロック周波数と所望の出力周波数を入力すると、ADIsimDDS が必要な FTW を計算します。また、総合的なスペクトル性能の推定値をモデル化できるため、外付け再生フィルタの効果を確認できます。
ツールを開く